Bornas para carril con sistema

Bornas para carril con sistema

Las bornas para carril de Phoenix Contact le permiten una alta flexibilidad en la estructura del regletero de bornas. Elija entre diferentes tecnologías de conexión y combine las bornas mediante la colocación de puentes con foso puenteado doble. El sistema de bornas para carril destaca por los accesorios de puenteado, rotulación y comprobación.

Nuevos productos

Bornas de paso y de varios conductores Push-X en 4 mm²
Familia de bornas para carril XT 1,5
Bornas para carril enchufables con tecnología Push-X en un carril DIN

Bornas para carril con Push-X Technology

Para un cableado uniforme

Las bornas de paso Push-X con una sección nominal de 4 mm² completan los rangos de sección de las bornas para carril Push-X. Las nuevas bornas para carril permiten el cableado uniforme de secciones de cable de entre 0,34 y 25 mm² sin herramientas.

Características principales

  • Push-X Technology
  • Sección nominal: 4 mm²
  • Secciones de cable: 0,5 mm² ... 6 mm²
  • 20 AWG ... 10 AWG
  • Corriente nominal: 32 A
  • Tensión nominal: 500 V

Sus ventajas

  • Gran comodidad de manejo gracias a un resorte de contacto pretensado de fábrica
  • Cableado de todo tipo de conductores, ya sean rígidos o flexibles también sin puntera
  • Identificación inequívoca de la conexión de conductores (visual y acústica)
  • Liberación sencilla de los conductores y pretensado de los resortes de contacto mediante el pulsador de accionamiento de color naranja
  • Optimizado para el cableado manual y automatizado

Bornas para carril con Push-X Technology

Para secciones de cable a partir de 0,34 mm²

Descubra las nuevas bornas para carril Push-X con una sección nominal de 1,5 mm². Las bornas permiten el cableado de conductores rígidos y flexibles de entre 0,34 y 2,5 mm². La Push-X Technology permite una instalación sin herramientas, incluso sin puntera.

Características principales

  • Push-X Technology
  • Sección nominal: 1,5 mm²
  • Secciones de cable: 0,34 mm² ... 2,5 mm²
  • 22 AWG … 14 AWG
  • Corriente nominal: 17,5 A
  • Tensión nominal: 500 V

Sus ventajas

  • Conector macho extremadamente ligero y gran comodidad de manejo gracias a un resorte de contacto pretensado de fábrica
  • Cableado de todo tipo de conductores, ya sean rígidos o flexibles también sin puntera
  • Identificación inequívoca de la conexión de conductores (visual y acústica)
  • Liberación sencilla de los conductores y pretensado de los resortes de contacto mediante el pulsador de accionamiento de color naranja
  • Optimizado para el cableado manual y automatizado

Bornas para carril enchufables con Push-X

Fácil enchufe con COMBI y Push-X

Las bornas para carril enchufables con zona de enchufe COMBI y conexión Push-X revolucionan el cableado. Aumente la eficiencia con un cableado sin esfuerzo en el armario de control mediante la conexión Push-X y conecte el nivel de campo con conectores COMBI preconfeccionados.

Características principales

  • Tecnología de conexión 1: conexión Push-X
  • Tecnología de conexión 2: zona de enchufe COMBI
  • Sección nominal: 2,5 mm²
  • Secciones de cable: 0,5 mm² ... 4 mm²
  • 20 AWG … 12 AWG (convertido según IEC)
  • Corriente: 24 A
  • Tensión: 800 V

Sus ventajas

  • Alta comodidad de manejo para todos los tipos de conductores gracias a la tecnología de inserción directa sin ejercer fuerza y sin herramientas
  • Conexión especialmente rápida de conductores flexibles sin puntera
  • Conexión intuitiva gracias a la información visual y táctil del punto de embornaje
  • Desbloqueo rápido de los conductores gracias al mecanismo de bloqueo en el punto de embornaje
  • Flexibilidad total gracias a los conectores COMBI estándar configurables con hasta 15 polos

Visión general de la cartera de bornas para carril


Bornas de paso, bornas de varios conductores y bornas de varios pisos

Bornas para carril para conectores pasamuros

Las bornas de paso, las bornas de varios conductores y las bornas de varios pisos se diferencian por la densidad de cableado: mientras que las bornas de paso conectan dos conductores, las bornas de varios conductores y de varios pisos permiten varias conexiones o niveles por borna.

Sus ventajas:

  • Máxima densidad de cableado en el mínimo espacio constructivo
  • Distribución de potencial flexible gracias al doble foso puenteado
  • Gran eficacia gracias a las amplias superficies de rotulación y a los accesorios normalizados
Bornas de base seccionables y bornas interrumpibles por cuchilla

Bornas para carril con zona de desconexión

Las bornas de base seccionables y las bornas interrumpibles por cuchilla se utilizan para desconectar y comprobar de forma segura los circuitos eléctricos en el armario de control. Las bornas de base seccionables también permiten integrar fácilmente diversos conectores funcionales, p. ej., cabezas portafusible. Las bornas interrumpibles por cuchilla funcionan con una cuchilla seccionadora giratoria que crea un punto de desconexión visible y claramente reconocible.

Sus ventajas:

  • Interrupción rápida y definida de circuitos eléctricos directamente en el nivel de cableado
  • Integración sencilla de clavijas de interrupción, cabezas portafusible y conectores de componentes
  • Gran claridad y seguridad de los procesos gracias a una función de desconexión claramente reconocible
Bornas para fusible, bornas para diodos y bornas para componentes

Bornas para carril con fusibles y elementos constructivos integrados

Las bornas para fusible, bornas para diodos y bornas para componentes amplían la funcionalidad de las bornas para carril clásicas con componentes adicionales integrados. Las bornas para fusible facilitan la integración de fusibles y la sustitución en caso de fallo. Las bornas para diodos contienen diodos integrados. Las bornas para componentes ofrecen la posibilidad de integrar diversos componentes electrónicos, como resistencias o diodos, directamente en el cableado.

Sus ventajas:

  • Las bornas para fusible permiten una protección rápida y clara de los circuitos eléctricos individuales
  • Las bornas para diodos realizan funciones de protección y desacoplamiento directamente en el cableado
  • Las bornas para componentes combinan funciones adicionales y aumentan la densidad funcional
Bornas para carril de alta potencia PTPOWER
Bornas para carril de instalación para la instalación en edificios
Minibornas para carril compactas de la familia de bornas PT
Bornas para carril de alta potencia PTPOWER

Las bornas de alta potencia están especialmente diseñadas para la transmisión y distribución seguras de potencias eléctricas elevadas en el armario de control. Permiten la conexión de conductores con grandes secciones y están diseñadas para altas corrientes y tensiones hasta el rango de 1500 V.

Sus ventajas:

  • Transmisión de energía fiable con altas corrientes
  • Alta seguridad y seguridad de servicio
  • Cableado eficiente y compacto

Descubrir las bornas de alta potencia
Bornas para carril de instalación para la instalación en edificios

Las bornas de instalación están especialmente diseñadas para el cableado en instalaciones en edificios y distribuidores y permiten un diseño especialmente compacto y estructurado. Combinan funciones típicas como la conexión de conductores de fase, conductores neutros y conductores de tierra en una borna, por lo que están optimizadas para los requisitos de las distribuciones de instalación y subdistribuciones.

Sus ventajas:

  • Instalación rápida y sencilla
  • Cableado estructurado de los conductores típicos (p. ej., L, N, PE) en una borna
  • Gran flexibilidad de uso gracias a sus distintos diseños y funciones

Descubrir las bornas de instalación
Minibornas para carril compactas de la familia de bornas PT

Las minibornas y microbornas se han desarrollado específicamente para aplicaciones con espacio constructivo limitado y, por tanto, contribuyen de forma importante a la creciente miniaturización en la fabricación de equipos y armarios de control. A pesar de su diseño compacto, permiten un cableado fiable, estructurado y claramente organizado en condiciones de espacio exigentes.

Sus ventajas:

  • Máximo ahorro de espacio
  • Alta densidad de cableado con una buena visión general
  • Integración total en el sistema y flexibilidad gracias a los accesorios estandarizados

Descubrir las microbornas y minibornas
Bornas de sensores y bornas de actuadores para el cableado claro de señales
Bornas para carril enchufables de la serie COMBI
Distribuidores de maniobra para el cableado de señales
Bornas de sensores y bornas de actuadores para el cableado claro de señales

Las bornas de sensores y las bornas de actuadores están especialmente diseñadas para el cableado estructurado de sensores y actuadores en sistemas de control de máquinas modernos. Combinan las conexiones de señal y potencial en una borna y permiten así una conexión compacta y clara de los equipos de campo. Gracias a su diseño estrecho, se pueden realizar varias señales en un espacio muy reducido. Al mismo tiempo, admiten sensores de dos, tres o cuatro conductores y ofrecen un alto grado de flexibilidad.

Sus ventajas:

  • Integración compacta de señales gracias a una estructura de señales preconfigurada
  • Alto nivel de claridad y diagnóstico sencillo gracias a las variantes LED opcionales
  • Máxima densidad de cableado con una gran flexibilidad

Descubrir las bornas de sensores y bornas de actuadores
Bornas para carril enchufables de la serie COMBI

Las bornas para carril enchufables combinan el cableado clásico con una solución enchufable integrada de modo que permiten una instalación flexible y rápida en el armario de control. Disponen de una zona de enchufe normalizada y admiten varias tecnologías de conexión. El contacto COMBI facilita el uso de cables preconfeccionados fáciles de enchufar y desenchufar. Esto permite precablear, sustituir y mantener de forma eficaz los módulos, lo que ofrece importantes ventajas de tiempo.

Sus ventajas:

  • Instalación y puesta en servicio rápidas
  • Alta modularidad y flexibilidad
  • Fácil mantenimiento y sustitución

Descubrir las bornas enchufables
Distribuidores de maniobra para el cableado de señales

Los distribuidores de maniobra permiten una distribución clara y estructurada de señales y potenciales en el armario de control. Agrupan muchos cables de forma compacta y garantizan una asignación clara entre el campo y el sistema de control. Gracias a la alta densidad de conexiones y al diseño de varios pisos, se pueden realizar numerosas señales en un espacio reducido. Además, las rotulaciones codificadas por colores garantizan un cableado seguro e intuitivo y facilitan el mantenimiento y la asistencia técnica.

Sus ventajas:

  • Máxima claridad en caso de señales complejas
  • Alta densidad de cableado en espacios reducidos
  • Mantenimiento eficaz y adaptación rápida

Descubrir los distribuidores de maniobra
Bornas para carril con tecnologías de conexión híbridas
Bornas de energía para la desconexión de convertidores de corriente y de tensión
188058
Bornas para carril con tecnologías de conexión híbridas

Las bornas híbridas combinan dos tecnologías de conexión diferentes en una sola borna, p. ej., push-in en el armario de control y la conexión por tornillo en el lado de campo. Como resultado, combinan un cableado rápido y eficaz en el armario de control con una solución probada y fácil de usar para la instalación en campo.

Sus ventajas:

  • Combinación de dos tecnologías de conexión en una borna
  • Mayor aceptación en el cableado de campo gracias a tecnologías de conexión probadas
  • Aumento de la eficiencia en la fabricación de armarios de control gracias a las modernas tecnologías de conexión

Descubrir las bornas híbridas
Bornas de energía para la desconexión de convertidores de corriente y de tensión

Las bornas de medición seccionables permiten conectar, desconectar y comprobar de forma segura los convertidores de corriente y de tensión. Garantizan un cortocircuito seguro durante el mantenimiento y protegen así al personal y a la instalación. Al mismo tiempo, favorecen el diseño normalizado, claro y con seguridad de servicio de los circuitos de medición.

Sus ventajas:

  • Máxima seguridad durante el mantenimiento y el funcionamiento
  • Clara función de desconexión y comprobación
  • Circuitos de medición normalizados y claros

Descubrir las bornas de energía
188058

Las matrices de marshalling permiten una distribución compacta y clara de las señales en el armario de control. Gracias a su estructura en forma de panal, se pueden conectar numerosos conductores y asignarlos claramente para ahorrar espacio. Son especialmente adecuadas para aplicaciones con alta densidad de señales y garantizan una guía de señales estructurada y de fácil mantenimiento.

Sus ventajas:

  • Densidad de cableado especialmente alta
  • Asignación clara e intuitiva
  • Buena accesibilidad y rotulación clara

Descubrir las matrices de marshalling

¿Todavía no ha encontrado la borna para carril adecuada? Solo tiene que enviarnos su consulta y encontraremos la solución óptima para usted.

Centro de competencia - Phoenix Contact, Ventas
Centro de competencia

Centro de competencia

Tecnologías de conexión para bornas para carril


Tecnologías de conexión para bornas para carril

Otras tecnologías de conexión

Las bornas para carril están disponibles en diversas tecnologías de conexión y ofrecen la solución adecuada para diferentes requisitos. Además de tecnologías modernas como Push-X y push-in, así como la probada tecnología de conexión por tornillo, existen otras variantes de conexión que aprovechan sus ventajas específicas en función de la aplicación. Descubra todo el ancho de banda y encuentre exactamente la borna para carril que mejor se adapte a sus requisitos.

El sistema más completo para bornas para carril


El sistema de bornas para carril CLIPLINE complete

Gracias al doble foso puenteado, el sistema de bornas para carril CLIPLINE complete ofrece la posibilidad de combinar de forma libre y flexible diferentes bornas para carril. Entre ellas se encuentran las bornas de paso y varias bornas de función en diferentes tipos de conexión. El sistema dispone además de accesorios de prueba, rotulación y puenteado estandarizados. Las bornas para carril del sistema CLIPLINE complete están verificadas y homologadas para una gran cantidad de aprobaciones nacionales e internacionales. Para el montaje rápido y eficaz de carriles DIN equipados, dispone de nuestro software de diseño gratuito clipx ENGINEER.