Miniborna de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 32 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,2 mm2 - 6 mm2, clase de montaje: NS 15, color: gris
Microbornas y bornas en miniatura
Las minibornas y microbornas tienen en cuenta la creciente miniaturización en la fabricación de maquinaria, de instalaciones de conmutación y de armarios de control. A pesar de su tamaño pequeño, las bornas para carril utilizan los accesorios para puenteado, rotulación y pruebas normalizados del sistema CLIPLINE complete.
Miniborna de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, 1er piso, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 15, color: gris
Miniborna de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, 1er piso, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 15, color: gris
Miniborna de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, 1er piso, sección: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, clase de montaje: NS 15, color: gris
Miniborna de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, 1er y 2º piso, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
Borne de tierra Mini, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, 1er piso, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 15, color: amarillo-verde
Borne de tierra Mini, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, 1er piso, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,2 mm2 - 6 mm2, clase de montaje: NS 15, color: amarillo-verde
Miniborna de paso, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 17,5 A, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, clase de montaje: NS 15, color: gris
Microborna, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 17,5 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, clase de montaje: NS 15, color: gris
Miniborna de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, 1er piso, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 15, color: azul
Planificación eficiente con clipx ENGINEER
Software de ingeniería para la fabricación de armarios de control
El software de ingeniería clipx ENGINEER permite planificar y realizar el pedido de regleteros de bornas, placas de montaje equipadas y cajas de conexión de una forma más eficiente que nunca y transferir los datos sin problemas a la producción en cualquier ubicación. Acelere la planificación con las interfaces inteligentes, además de su programa ECAD y los configuradores y las aplicaciones de Phoenix Contact.
Sus ventajas
- Ahorro de espacio gracias al diseño en miniatura con opciones de montaje flexibles
- Claridad gracias a la rotulación de todos los puntos de embornaje
- Distribución de potencial sencilla mediante puentes enchufables normalizados
- Distribución de potencial con ahorro de espacio mediante microdistribuidores de potencial compactos
- Posibilidades de comprobación para todas las puntas de prueba usuales
- Diseño con ahorro de espacio y modular mediante soluciones enchufables
Minibornas con conexión push-in y por tornillo
Minibornas con tecnología de conexión push-in
Minibornas
Las minibornas son ideales para el montaje en pequeñas cajas de control, pupitres de mando y cajas de conexiones, etc. A pesar de su miniaturización, las bornas no tienen por qué prescindir del foso puenteado. A diferencia de las demás bornas, las minibornas no tienen un foso puenteado doble, sino sencillo, para la distribución de potencial. El foso puenteado puede equiparse con puentes y clavijas de prueba normalizados del sistema de bornas para carril CLIPLINE complete. Para garantizar la rotulación y, por lo tanto, un cableado claro a pesar de su compacidad, la rotulación estandarizada de las variantes push-in cubre el foso puenteado de las bornas para carril pequeñas. Así se reduce el diseño en varios milímetros. La serie de bornas de tornillo MUT, por el contrario, dispone de dos ranuras de rotulación altas y externas para alojar el material de rotulación alto. Gracias a la disposición angular de la rotulación, al igual que en las bornas para carril UT, también aquí se garantiza una borna compacta.
Bloques de minibornas dobles
Bloques dobles de minibornas
Los bloques des minibornas dobles MPTD 2,5... permiten un cableado especialmente compacto. Los bloques dobles están firmemente conectados entre sí y tienen un potencial común a través de las cuatro conexiones. Gracias al foso puenteado integrado, las bornas pueden utilizarse de forma muy flexible a pesar de su diseño compacto. Los bloques de minibornas dobles están disponibles como productos listos para usar y como variantes modulares. Las variantes modulares pueden conectarse fácilmente sin necesidad de herramientas. Encontrará más información al respecto al final de esta página.
Minibornas modulares
Minibornas modulares
Las minibornas MPT(D) 2,5 también están disponibles como bloques individuales modulares y bloques dobles. Puede elegir entre los tipos de montaje de carril DIN NS 15, carril DIN NS 35, montaje directo mediante brida o montaje con espiga de encaje.
Dependiendo del tipo de montaje preferido, deberá seleccionar la placa de montaje adecuada.
- MPT(D) 2,5-RZ – Espiga de encaje
- MPT(D) 2,5-NS35 – Carril DIN
- MPT(D) 2,5-NS15 – Carril DIN
- D-MPT 2,5-F – Tapa con brida de sujeción
El resto del regletero de bornas se rellena con los bloques M (MPT(D) 2,5-M). Gracias a las espigas de encaje laterales, los bloques se conectan fácilmente a los bloques de montaje para formar una borna. Este tipo de bornas no son en absoluto inferiores a otras. Solo se aumenta la flexibilidad durante el montaje.
Minibornas enchufables
Minibornas enchufables
Las bornas MPT también están disponibles como bornas enchufables. Las minibornas enchufables están construidas de la misma manera que las minibornas de paso. La única diferencia es que en uno de los lados se ha integrado una conexión enchufable, en lugar de una conexión push-in. Esta conexión enchufable puede conectarse a través de los conectores COMBI que se adjuntan a la borna correspondiente. Este tipo de cableado ofrece la ventaja de una instalación rápida, ya que se puede recurrir a un cableado con mazos de cables preconfeccionados. Para la protección contra las vibraciones y los tirones de los cables, el sistema CLIPLINE complete cuenta con diversos accesorios, como bloqueos y descargas de tracción.
Miniborna
Microbornas y microdistribuidores de potencial
Las microbornas de Phoenix Contact alojan conductores con una capacidad de conexión de 0,14 mm² a 1,5 mm². Las bornas le ofrecen un solución de cableado con gran ahorro de espacio con diferentes tipos de montaje. Las microbornas se pueden encajar en el carril DIN NS 15 o fijar directamente en la pared de montaje con ayuda de espigas de encaje o gatillos de bloqueo. Para los trabajos- de mantenimiento y servicio, las bornas para carril individuales disponen de una toma de pruebas adicional. Las microbornas también están disponibles como variante de distribución de potencial compacta con diferentes números de polos. El marcado de cada punto de embornaje se realiza con tiras de rotulación autoadhesivas.
Folleto de producto - Bornas para carril
Descargas
Folletos de minibornas
¿Desea recibir información impresa sobre nuestras minibornas? A continuación, encontrará nuestro folleto de producto y el folleto de calidad sobre las bornas para carril.