Software para la fabricación de armarios de control

Software para la fabricación de armarios de control

Nuestras soluciones de software para la fabricación de armarios de control crean procesos digitales sin fisuras desde la planificación y la adquisición hasta la producción. Tanto el software de ingeniería clipx ENGINEER como el software de rotulación MARKING system ofrecen una asistencia personalizada y cómoda en los procesos. El flujo continuo de datos, las funciones inteligentes y las interfaces ECAD de alto rendimiento contribuyen de forma significativa a aumentar la eficiencia.

Go to Product Detail Page for item 1197100
WIREASSIST SW1 - Software
WIREASSIST SW1 - Software
1197100

Software intuitivo para la preparación de conductores y el cableado guiados, uso de datos continuo del sistema CAE hasta en el armario de control, accionamiento de equipos personalizado, activación de licencias con la mochila de software disponible por separado

Go to Product Detail Page for item 1662166
CLIPX ENGINEER ASSEMBLE - Software-Add-on
CLIPX ENGINEER ASSEMBLE - Software-Add-on
1662166

Software de asistencia al trabajador para el montaje de regleteros de bornas como complemento integrado del software de ingeniería clipx ENGINEER.
El complemento está disponible como modelo de suscripción. El periodo de suscripción inicial es de 12 meses. El precio indicado se corresponde con los costes anuales de licencia. A diferencia de las condiciones de la licencia de software, el plazo de rescisión es de 2 semanas antes de la respectiva finalización del contrato.

Go to Product Detail Page for item 1050453
PROJECT COMPLETE - Software
PROJECT COMPLETE - Software
1050453

Software de planificación y marcado intuitivo para diseñar regleteros de bornes y para la rotulación profesional de materiales de marcado para bornes, conductores, equipos e instalaciones. El software está disponible para su descarga

Sus ventajas

  • Proceso eficaz de ingeniería y marcado gracias a soluciones de software innovadoras y asistentes inteligentes
  • Procesos impecables desde la planificación hasta la producción mediante el suministro de datos digitales completos
  • Manejo sencillo gracias a interfaces de usuario intuitivas y normalizadas
  • Interfaces de alto rendimiento para aplicaciones de Phoenix Contact para la fabricación de armarios de control y en sus sistemas ECAD

Nuevos productos

Software MARKING system abierto en el monitor del PC

Potente software de rotulación

Creación eficiente de soluciones de rotulación

El software MARKING system ofrece potentes funciones para el diseño sencillo y conforme a la normativa de soluciones de marcado específicas para cada aplicación, así como interfaces de alto rendimiento para la importación eficiente de datos desde sistemas ECAD y los formatos comunes de intercambio de datos.

Características principales

  • Un software para todos los sistemas de marcado de Phoenix Contact
  • Interfaces directas con los sistemas ECAD habituales
  • Gestor de importación de datos completo
  • Marcado eficaz de conductores con el Wire Marking Application Center
  • Diseñador de plantillas con amplias opciones de diseño

Sus ventajas

  • Realización eficiente y sencilla de proyectos de marcado con el software de rotulación MARKING system.
  • Interfaces de alto rendimiento para la importación eficiente de datos desde sistemas ECAD y los formatos habituales de intercambio de datos
  • Gestión óptima de todo el proceso de marcado gracias a proyectos estructurados conforme a la norma IEC 81346
  • Control y gestión centralizados de todos los sistemas de marcado

Software de ingeniería clipx ENGINEER

El software de ingeniería para la fabricación de armarios de control clipx ENGINEER permite planificar y realizar el pedido de regleteros de bornas, placas de montaje equipadas y cajas de conexión de una forma más eficiente que nunca y transferir los datos sin problemas a la fabricación, en cualquier ubicación.

Apoyo en los procesos de la fabricación de armarios de control

Las interrupciones del sistema alargan el proceso de planificación, adquisición y producción de regleteros de bornas o cajas de conexión en la fabricación de armarios de control. Los programas de software, que aseguran el flujo continuo de los datos, contribuyen de forma clara a garantizar la eficacia en todo el proceso. El software de ingeniería clipx ENGINEER crea procesos digitales y sin fisuras en la fabricación de armarios de control desde la planificación hasta la producción pasando por la adquisición.

Comience a planificar su armario de control con clipx ENGINEER. Descubra en nuestro folleto lo rápido y sencillo que es y cómo puede utilizar todas las ventajas de clipx ENGINEER en solo dos pasos. Encontrará las últimas notas de la versión de nuestro software de ingeniería en la página de ayuda online. Allí también encontrará descripciones funcionales detalladas, así como instrucciones y ayuda adicionales.

Una persona trabaja con el software de ingeniería clipx ENGINEER en una tablet frente a un armario de control
Una persona en silla de ruedas trabaja en el PC con el software de ingeniería clipx ENGINEER
Una persona trabaja en un PC con la planificación simplificada del software de ingeniería clipx ENGINEER
Una persona en el área de producción con un regletero de bornas en la mano mirando una pantalla con el software de ingeniería clipx ENGINEER
Una persona trabaja con el software de ingeniería clipx ENGINEER en una tablet frente a un armario de control

Con el software de ingeniería clipx ENGINEER podrá diseñar su trabajo de forma más portátil y flexible. Gracias a la aplicación online y offline puede acceder a su planificación desde cualquier lugar. Al hacerlo, puede decidir entre procesar su proyecto localmente en el ordenador o compartirlo a través de una nube. Utilice también el software en su entorno de sistema con cualquier sistema operativo.

Una persona en silla de ruedas trabaja en el PC con el software de ingeniería clipx ENGINEER

El software de ingeniería aumenta la eficiencia de sus procesos de trabajo. Convierta su planificación eléctrica en artículos reales con las interfaces bidireccionales para sistemas ECAD. Utilice ADEMÁS las aplicaciones y los configuradores de Phoenix Contact en los que ya confía para el software. Pida sus artículos directamente desde el software de ingeniería a través de la conexión a la Phoenix Contact Online Shop. Con clipx ENGINEER, podrá racionalizar y acelerar las tareas de planificación que requieren mucho tiempo.
Actualmente, el proceso de pedido digital solo está disponible en algunos países.

Una persona trabaja en un PC con la planificación simplificada del software de ingeniería clipx ENGINEER

El software de ingeniería clipx ENGINEER dispone de asistentes para ingeniería inteligentes que simplifican su planificación. Cree, por un lado, múltiples grupos de funciones de forma más eficiente mediante el empleo de la ingeniería funcional. Y, por otro lado, añada automáticamente mediante la función de autocorrección la información necesaria que todavía falta sobre el artículo para todos los productos Phoenix Contact. Además, la planificación eléctrica se completa automáticamente con los accesorios necesarios.

Una persona en el área de producción con un regletero de bornas en la mano mirando una pantalla con el software de ingeniería clipx ENGINEER

Con el software de ingeniería clipx ENGINEER podrá realizar sus tareas de planificación con gran realismo directamente en 3D. El software le ofrece la opción de generar documentos de producción a partir de su proyecto y utilizar estos documentos de producción para la documentación y los pasos posteriores del proceso. Controle también el flujo de trabajo gracias a la conexión directa con sus sistemas de producción.

Una persona fabrica un regletero de bornas con la ayuda del software de asistencia al trabajador clipx ENGINEER assemble

Eficaz fabricación de regleteros de bornas con clipx ENGINEER assemble

Aumente la eficacia de su fabricación de regleteros de bornas con nuestro software de asistencia al trabajador clipx ENGINEER assemble. Como complemento de pago del software de ingeniería clipx ENGINEER, proporciona todos los datos de producción necesarios en un formato claro para el montaje. Benefíciese de un importante ahorro de tiempo gracias a la transferencia directa de datos desde el proceso de ingeniería y al suministro continuo de datos de producción. La intuitiva interfaz de usuario del software de asistencia al trabajador guía a los usuarios a través del montaje de regleteros de bornas, incluidos accesorios y rotulaciones, y proporciona instrucciones claras paso a paso y ayudas visuales. Esto reduce los tiempos de proceso y de búsqueda, así como los errores.

Eche un vistazo a nuestro vídeo para conocer el software de asistencia al trabajador y obtener información sobre la activación de la aplicación.

Software de ingeniería para la fabricación de armarios de control
clipx ENGINEER

Disfrute de la diversidad del nuevo software para la planificación eficiente de regleteros de bornas, placas de montaje y cajas de conexión, desde cualquier lugar. clipx ENGINEER se actualiza regularmente con nuevas funciones y grupos de artículos.

Pruébelo ahora
Una mujer utiliza el software de ingeniería clipx ENGINEER en el PC

Software de rotulación MARKING system

El software MARKING system le ayuda en todas las fases del proceso de rotulación. Con las funciones específicas de la aplicación del software, podrá realizar soluciones de marcado personalizadas para cada ámbito de aplicación de forma sencilla y eficaz.

Una persona maneja el software MARKING system en un PC de sobremesa

Creación intuitiva de archivos de marcado

El software MARKING system ofrece asistencia de principio a fin del proceso, desde la búsqueda y creación de productos hasta el material de rotulación listo para montar. Con la ayuda de potentes funciones, podrá diseñar soluciones específicas para aplicaciones de marcado de bornas, conductores y cables, así como de equipos y sistemas, de conformidad con las normas. El software proporciona interfaces optimizadas y formatos comunes de intercambio de datos para una importación eficaz de datos desde sistemas ECAD. Gracias a la interfaz con clipx ENGINEER, se garantizan procesos fluidos desde la planificación hasta la producción.

Software MARKING system Amplia gama de funciones para una ejecución sencilla de los proyectos de rotulación

Selección del sistema de marcado en el software MARKING system
Integración de datos E-CAD con el software MARKING system
Gestor de importación de datos en el software MARKING system
Árbol de proyectos en el software MARKING system
Marcado de conductores y cables con el Wire Marking Application Center
Template Designer en el software MARKING system
Selección del sistema de marcado en el software MARKING system

El software MARKING system es compatible con todos los sistemas de marcado y materiales de rotulación de Phoenix Contact. El software le permite gestionar y controlar sus sistemas de marcado de forma centralizada para lograr un proceso de rotulación eficaz. El control de los equipos de impresión seleccionados a través de la interfaz de comunicación bidireccional OPC UA también permite obtener información en tiempo real sobre el estado del proyecto y de funcionamiento de cada uno de los equipos.

Ir a los sistemas de marcado
Integración de datos E-CAD con el software MARKING system

Para crear soluciones de marcado de manera eficaz, el software MARKING system cuenta con potentes interfaces para los programas E-CAD más habituales. De este modo, los datos relacionados con la aplicación procedentes de diagramas eléctricos digitales pueden importarse de inmediato y procesarse automáticamente, lo que permite ahorrar tiempo.

Gestor de importación de datos en el software MARKING system

Para el intercambio de datos abierto existen interfaces para los programas de edición de texto y hojas de cálculo más usuales. Esta importación automatizada de datos permite procesar eficazmente los datos relacionados con su aplicación. Cree sus soluciones de rotulación personalizadas con la ayuda de la estructuración automatizada de los datos y amplias opciones de diseño.

Árbol de proyectos en el software MARKING system

Con el árbol de proyectos, podrá estructurar fácilmente su proyecto según la norma IEC 81346. De esta forma, resulta sencillísimo crear, clasificar y reimprimir los materiales de marcado para áreas específicas de su aplicación. El filtrado en función de los materiales de marcado impresos y no impresos resulta muy útil en su trabajo.

Marcado de conductores y cables con el Wire Marking Application Center

El Wire Marking Application Center prepara proyectos de rotulación completos con toda la información detallada y representa un gemelo digital de sus marcados de cables. A partir de la información estructurada del diagrama eléctrico, se le guiará paso a paso por todo el proceso de marcado de cables. Esto aumenta la eficacia de su proceso de marcado y reduce el riesgo de errores.

Template Designer en el software MARKING system

Con el potente Template Designer, los rótulos pueden diseñarse según sus propias ideas y adaptarse a las descripciones de materiales existentes. Para el diseño se dispone de gráficos, tipos de códigos de barras, caracteres especiales y de seguridad, así como formas geométricas.

E-Paper
Identificación industrial

Toda nuestra gama de productos de un vistazo: El folleto de productos contiene información completa y datos técnicos sobre sistemas y materiales de rotulación, así como software y servicios.

Abrir el E-Paper
Sistemas de rotulación
Una persona trabaja en una pantalla con el software de ingeniería clipx ENGINEER

Tutoriales en vídeo Explicación paso a paso

Descubra los tutoriales en vídeo con instrucciones útiles sobre las áreas de aplicación, las interfaces y los asistentes de nuestras soluciones de software para la fabricación de armarios de control.

Utilice estos tutoriales en vídeo como ayuda de inicio rápida y conozca paso a paso las diversas funciones del software.

Dos personas trabajando con el software PROJECT complete

Software de planificación y marcado PROJECT complete

¿Sigue utilizando nuestro conocido software de planificación y marcado PROJECT complete y necesita más información? En este caso, visite la página de producto de PROJECT complete. Además de los datos técnicos, también encontrará archivos para las actualizaciones de software. Los tutoriales en vídeo sobre PROJECT complete siguen disponibles en nuestro canal de vídeo.