Contactor de instalación y relé de instalación
Contactor y relé de potencia
Al igual que el relé de potencia, un contactor es, como equipo de conmutación eléctrico, un componente esencial de la electrotecnia que es indispensable para el control y la protección de instalaciones y máquinas eléctricas. Un contactor permite conmutar altas corrientes y tensiones, mientras que los relés de potencia realizan tareas de control de precisión. Ambos equipos de conmutación contribuyen significativamente a la seguridad y la eficiencia de aplicaciones industriales modernas.
Categorías de producto
Sus ventajas
- Conmutación fiable de altas corrientes de carga
- Los potentes contactos de conmutación y circuitos de protección garantizan una larga vida útil
- Aumento sostenible de la eficiencia gracias a la baja potencia de la bobina
- Funcionamiento silencioso gracias al funcionamiento sin zumbidos de los equipos de conmutación
- Fácil manejo gracias al concepto de mando intuitivo
Contactores y relés de potencia: descubra nuestra gama para el funcionamiento seguro de sus instalaciones eléctricas
Contactores semiconductores
Los contactores semiconductores están disponibles para redes monofásicas y trifásicas y en varias clases de potencia. Según el tipo, también ofrecen una función de inversión.
Benefíciese de una alta disponibilidad de la planta mediante una conmutación segura y rápida con electrónica exenta de desgaste.
Contactores de instalación y relés de instalación
Nuestros contactores y relés de instalación en el formato REG ofrecen una solución fiable para instalaciones eléctricas con una corriente nominal de hasta 63 A y tensiones nominales de entrada de 24 V y 230 V.
El circuito de entrada sin zumbidos garantiza un funcionamiento silencioso. Un varistor protege contra sobretensiones. La separación galvánica también garantiza la seguridad.