Contactor de instalación (Sin zumbidos); tipo de conmutación del contacto: 4 cont. abiertos
Contactor de instalación y relé de instalación
Los contactores y relés de instalación ofrecen una gran fiabilidad y eficiencia para sistemas eléctricos, especialmente en la automatización de edificios. Desarrollados para una larga vida útil y una instalación sencilla, garantizan un control seguro y estable. Ideales para su uso en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales, los relés de instalación ofrecen fiabilidad con cargas pequeñas y los contactores de instalación la ofrecen en aplicaciones con cargas mayores.
Contactor de instalación (Sin zumbidos); tipo de conmutación del contacto: 4 contactos cerrados
Contactor de instalación (Sin zumbidos); tipo de conmutación del contacto: 4 contactos cerrados
Contactor de instalación (Sin zumbidos); tipo de conmutación del contacto: 4 cont. abiertos
Contactor de instalación (Sin zumbidos); tipo de conmutación del contacto: 3 cont. abiertos, 1 contacto cerrado
Contactor de instalación (Sin zumbidos); tipo de conmutación del contacto: 3 cont. abiertos, 1 contacto cerrado
Contactor de instalación (Sin zumbidos); tipo de conmutación del contacto: 3 cont. abiertos, 1 contacto cerrado
Contactor de instalación (Sin zumbidos); tipo de conmutación del contacto: 4 contactos cerrados
Contactor de instalación (Sin zumbidos); tipo de conmutación del contacto: 4 cont. abiertos
Contactor de instalación (Sin zumbidos); tipo de conmutación del contacto: 2 contactos abierto
Sus ventajas
- Ideales para la automatización de edificios gracias al funcionamiento sin zumbidos de los equipos de conmutación
- Gran flexibilidad gracias a la posibilidad de uso en diversas aplicaciones, desde iluminación y calefacción hasta sistemas de seguridad
- Ahorro de espacio en el armario de control gracias a su reducida anchura
- Control de las tareas de conmutación gracias a la amplia selección de contactos NC y NA
Los relés de instalación y los contactores de instalación son especialmente adecuados para la automatización de edificios
Contactores de instalación y relés de instalación Fiabilidad y eficacia en la automatización de edificios
Los relés de instalación y los contactores de instalación son especialmente adecuados para la automatización de edificios porque ofrecen varias ventajas:
- Fiabilidad: los productos garantizan operaciones de conmutación estables, algo esencial para la automatización.
- Eficiencia energética: al controlar con precisión las cargas eléctricas, los contactores de instalación y los relés de instalación contribuyen a reducir el consumo de energía.
- Durabilidad: desarrollados para una larga vida útil, los productos minimizan los trabajos y costes de mantenimiento.
- Fácil integración: los productos se integran fácilmente en los sistemas existentes y son compatibles con las modernas tecnologías de automatización.