Diferentes herramientas automáticas para el procesamiento de conductores que permiten cortar, pelar y crimpar

Herramientas automáticas para la confección de cables

Nuestro programa de herramientas ofrece herramientas automáticas eficientes para cortar, pelar y crimpar. Automatice estos tres pasos parciales en sus procesos de fabricación incluso con cantidades pequeñas y medianas. Con las herramientas automáticas para el procesamiento preciso y rápido de conductores y cables obtendrá una alta calidad constante en los resultados de trabajo.

Sus ventajas

  • Procesamiento preciso y rápido de diversos materiales conductores
  • Puesta en servicio sencilla mediante Plug and Play
  • Manejo intuitivo mediante pantalla, botones giratorios o teclados numéricos
  • Herramientas automáticas robustas y duraderas mediante el uso de componentes de bajo desgaste

Herramientas automáticas para el procesamiento de conductores eficiente

Corte, pelado y crimpado: aumente su eficacia en el procesamiento de conductores con nuestras herramientas automáticas automatizando estos tres pasos parciales. La combinación de funcionalidad, calidad y tiempos de ajuste rápidos ofrece una gran flexibilidad con resultados de trabajo de alta calidad constante. Nuestras herramientas automáticas para el mecanizado rápido y preciso de conductores y cables se pueden poner en funcionamiento de forma sencilla gracias al manejo intuitivo. Gracias al robusto diseño y al uso de componentes con poco desgaste, las herramientas automáticas son duraderas y casi no requieren mantenimiento.

El conductor rojo se introduce en la máquina automática de corte CUTFOX 10

Máquina automática de corte CUTFOX 10

Máquinas automáticas de corte

Ahorre tiempo en la preparación de conductores: con nuestra máquina automática de corte CUTFOX 10 puede cortar conductores con una sección de hasta 16 mm² y cables de hasta 9 mm de diámetro de forma automática y con una alta precisión de repetición. La interfaz de usuario permite introducir la longitud y la cantidad de forma rápida e intuitiva, eliminando prácticamente errores de manejo. El equipo se ajusta automáticamente al diámetro introducido.

  • Manejo intuitivo mediante pantalla y teclas numéricas
  • Puesta en servicio sencilla mediante Plug and Play
  • Ajuste automático del diámetro mediante sistema de resorte
  • Cómoda aceptación de datos, p. ej. desde Microsoft Excel
  • Utilización coherente de los datos mediante el control a través del software de asistencia al trabajador clipx WIRE assist
Máquina pelacables E.FOX S 10

Máquina pelacables E.FOX S 10

Máquinas pelacables

Desde aislamientos estándar de PVC hasta los problemáticos aislamientos de teflón: nuestras máquinas pelacables compactas permiten un mecanizado rápido y con seguridad de los procesos de diferentes tipos de conductores. Los conductores de hasta 10 mm² se pelan de forma automática y precisa, incluida la opción de extracción parcial del aislamiento. El ajuste de parámetros se realiza con la pantalla táctil o mediante botones giratorios.

  • Alta calidad constante gracias a procesos de pelado con precisión de repetición
  • Ahorro de tiempo gracias a tiempos de ciclo cortos
  • Ajuste intuitivo de los parámetros de pelado mediante pantalla táctil o botones giratorios
  • Utilización coherente de los datos mediante el control a través del software de asistencia al trabajador clipx WIRE assist en la E.FOX S 10
Crimpado de un conductor con un terminal de cable circular mediante la máquina de crimpado CF 500

Máquina de crimpado CF 500

Máquinas de crimpado

Desde punteras hasta conectores coaxiales: nuestra máquina de crimpado CF 500 compacta es adecuada para procesar una amplia gama de tipos de conexión del contacto de hasta 50 mm² gracias a su elevada fuerza de prensado y a la posibilidad de intercambiar las matrices.

  • Manejo intuitivo mediante pantalla y teclas numéricas
  • Puesta en servicio sencilla mediante Plug and Play
  • Alta flexibilidad gracias a las matrices intercambiables
  • Fácil activación del proceso de crimpado mediante interruptor de accionamiento por pedal
Mecanizado automático de un conductor con puntera mediante la máquina pelacables y de crimpado CF 3000

Máquina pelacables y de crimpado CF 3000

Máquinas pelacables y de crimpado

Dos funciones en un equipo: reduzca sus tiempos de mecanizado con nuestras herramientas automáticas para pelar y crimpar. En tan solo un segundo y un paso de trabajo, obtendrá un conductor confeccionado de forma limpia. Para el uso móvil puede usar nuestra máquina pelacables y de crimpado CF 3000 compacta. Con este equipo puede procesar punteras sueltas en formato de tira de hasta 2,5 mm de manera rápida y segura. Para el procesamiento en serie de conductores con punteras aisladas de hasta 10 mm², utilice la robusta máquina pelacables y de crimpado CF 1000.

  • Cambio rápido de sección gracias al diseño modular
  • Tiempo de ciclo breve gracias a los subprocesos coordinados
  • Puesta en servicio sencilla mediante Plug and Play
Pelado y crimpado de conductores con la Crimphandy

Máquina pelacables y de crimpado portátil

Máquina pelacables y de crimpado portátil

Nuestra máquina pelacables y de crimpado portátil, la Crimphandy, es la herramienta automática más pequeña y resulta ideal para el procesamiento de conductores eficaz directamente en el armario de control o dentro de él. Con el dispositivo manual tan solo necesitará dos segundos para confeccionar sus conductores. Crimphandy realiza tareas de pelado, colocación de punteras y crimpado en un ciclo de trabajo.

  • Hasta un 75 % de ahorro de tiempo gracias a la combinación de pasos de trabajo y al manejo especialmente sencillo
  • Resultados de trabajo de calidad uniforme mediante funciones de monitorización automáticas
  • Utilización móvil ilimitada mediante funcionamiento de batería y cargador de repuesto
Folleto: TOOLS
La herramienta adecuada para cada caso

Nuestra cartera de un vistazo: con el folleto obtendrá información completa, así como datos técnicos sobre nuestras herramientas manuales, herramientas automáticas, punteras y conectores.

Ir al folleto
Imagen de portada del folleto de productos TOOLS