Matriz para engarzador automático CF 500, para terminales de cable aislados (C ... RCI... y C ... FCI...) 0,5 ... 6 mm2
Máquina de crimpado
La máquina de crimpado CF 500 destaca por su gran fuerza de prensado con un diseño compacto. Mediante la opción de cambio sencilla y rápida de las matrices resulta adecuada para el procesamiento de múltiples tipos de contactos hasta 50 mm². Con las máquinas de crimpado CF 500 podrá crimpar de forma flexible y en el mínimo tiempo terminales de cable, punteras o conectores planos.
Engastador eléctrico universal para la recepción de matrices de los más diversos elementos de contacto
Matriz para engarzador automático CF 500, para punteras (A... y AI...) 0,08 ... 6 mm2
Tapa protectora para engarzador automático CF 500, para punteras 0,08 mm2 ... 6 mm2 (AI 6)
Tapa protectora para máquina de crimpado CF 500, para terminales de cable aislados: 0,14 mm2 ... 6 mm2 (RCI 1,5, RCI 6, RCI 6-1), para contactos mecanizados: 0,14 mm2 ... 4 mm2 (TC HC 4), para contactos solares: 0,25 mm2 ... 6 mm2 (SR 6-2)
Matriz para engarzador automático CF 500, para hembras de enchufe plano y conector plano (C-SCF... y C-SCM...) 0,5 ... 6 mm2
Tenazas para pensar de accionamiento neumático, para punteras según DIN 46228-1: 1992-08 y DIN 46228-4: 1990-09, para sección del conductor 0,25 - 4 mm2, engaste trapezoidal, introducción lateral
Matriz para engarzador automático CF 500, para terminales de cable tubulares 4 ... 10 mm2, 4 mm2: Ø exterior 5 mm, Ø interior 3 mm, 6 mm2: Ø exterior 6,5 mm, Ø interior 3,5 mm, 10 mm2: Ø exterior 7 mm, Ø interior 4,5 mm
Tapa protectora para máquina de crimpado CF 500, para terminales de cable: 0,5 mm2 ... 10 mm2 (RC 10), para terminales de cable tubulares: 4 mm2 ... 10 mm2 (RCT 10-1, RCT 10-2, RCT 10-3)
Alojamiento de punteras para engarzador automático CF 500, para conector plano (SCM...) 0,5 - 2,5 mm, ancho: 6,3 mm
Sus ventajas
- Manejo intuitivo mediante la pantalla y las teclas numéricas
- Puesta en marcha sencilla mediante Plug & Play
- Total flexibilidad gracias a las matrices intercambiables
- Fácil activación del proceso de crimpado mediante interruptor de accionamiento por pedal
Máquina de crimpado universal CF 500
Máquina de crimpado universal para todo tipo de contactos
Reduzca los costes mediante automatización. Con las máquinas de crimpado compactas y portátiles CF 500 dispondrá de flexibilidad y rapidez. Mediante distintos insertos de matriz intercambiables, esta máquina automática se convierte en universal.
El proceso de crimpado se inicia mediante un interruptor de pie. De este modo, las dos manos quedan libres para equipar los conductores con los correspondientes contactos.
- Cambio rápido de insertos de crimpado
- Uso móvil mediante asa de transporte
- Modo operativo de dos fases adicional para un procesamiento sencillo y fiable de contactos crimpados