The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Bornas y conectores para placa de circuito impreso

Bornas y conectores para placa de circuito impreso

Tecnología de conexión versátil, conexiones fiables: las bornas y conectores para placa de circuito impreso son componentes esenciales de todos los equipos electrónicos. Nuestra gama ofrece casi para cualquier aplicación la tecnología de conexión adecuada para transmitir señales, datos y potencia. Nuestra gama incluye bornas para placa de circuito impreso y conectores para placa de circuito impreso, conectores cable a placa y bornas pasamuros de potencia.

Sus ventajas

  • Flexibilidad especialmente grande gracias a las múltiples tecnologías de conexión como conexión push-in o conexión por tornillo
  • Uso en múltiples aplicaciones y en distintas industrias gracias a diferentes pasos y números de polos
  • Fiabilidad muy alta mediante alta calidad de los materiales
  • Larga vida útil mediante geometrías y superficies de contacto avanzadas
  • Apoyo y asesoramiento competentes en proyectos de diseño mediante especialistas de productos con experiencia, así como variantes adaptadas de forma específica para el cliente

Nuevos productos

Visión general del sistema de los conectores para placa de circuito impreso de la serie XPC
Conectores CONNEXIS con Push-in Technology
Carcasas invertidas para conectores de la serie I(D)MCC 0,5 en paso de 2,54 mm para tecnología de crimpado
Carcasas de base giradas para placa de circuito impreso de la serie MC 1,5 para soldadura por reflujo
Conectores para placa de circuito impreso de la serie FMCOR/W 1,5
Conectores para placa de circuito impreso con conexión push-in de la serie PTS 0,5 para automatización KNX
Contactos crimpados invertidos dorados para carcasas de conectores de placas de circuito impreso
Conectores CONNEXIS de las series D21, D31 y D32
Bornas para placa de circuito impreso THR inclinadas de la serie SPTA-THR 2,5
Bornas para placa de circuito impreso SPE del programa COMBICON
Carcasas de base compactas de la serie DMC 1,5

Conectores para placa de circuito impreso con tecnología Push-X

Gran comodidad de manejo para la conexión de conductores

La cómoda conexión de conductores Push-X está integrada en los conectores para placa de circuito impreso de la serie XPC 2,5. La tecnología Push-X permite conectar conductores flexibles y rígidos de forma rápida mediante inserción y sin apenas ejercer fuerza.

Características principales

  • Corrientes hasta 16 A
  • Tensiones hasta 320 V (300 V UL)
  • Secciones de cable hasta 2,5 mm²
  • Paso de 5,08 mm
  • 2 a 12 polos

Sus ventajas

  • Conexión de conductores rápida para todo tipo de conductores con y sin puntera
  • Alta comodidad de manejo gracias a la tecnología de inserción directa sin ejercer fuerza y sin herramientas
  • Indicación acústica de la conexión de conductores
  • La posición de la palanca indica el estado de la conexión
  • Compatibles con conectores para placa de circuito impreso COMBICON en paso de 5,08 mm

Conectores cable a placa con Push-in Technology

Perfectamente optimizados para un montaje sin herramientas

Los conectores para placa de circuito impreso CONNEXIS de la serie DD31PS con tecnología de conexión push-in simplifican y agilizan el cableado en campo y en fábrica. Los diferentes pasos y diseños permiten realizar diversas aplicaciones en robótica, tecnología de ascensores o gestión de baterías.

Características principales

  • Secciones de cable hasta 1,5 mm²
  • Corrientes hasta 8 A
  • Tensiones hasta 160 V
  • Paso: 3,81 mm
  • Tecnología de conexión push-in
  • Plástico sin halógenos

Sus ventajas

  • Instalación rápida y sin herramientas en el campo gracias a la tecnología de conexión push-in
  • Inserción sin errores gracias a las variantes con codificación integrada de forma fija
  • Compatibilidad sin esfuerzo para los pasos finales en el campo gracias a la cara enchufable en el estándar de mercado consolidado
  • Montaje rápido y seguro gracias a la impresión personalizada con números, letras y caracteres
  • Asistencia de diseño para el desarrollo de equipos a través de datos M-CAD/E-CAD y servicio de muestras gratuito

Carcasas invertidas para conectores

Paso de 2,54 mm para tecnología de crimpado

Las carcasas invertidas, de un piso y doble piso para conectores de la serie I(D)MCC 0,5 complementan la gama en paso compacto de 2,54 mm. Con ello, también son posibles soluciones cable a cable con el sistema de conexión DFMC 0,5. Existen diferentes contactos crimpados.

Características principales

  • Secciones de cable: 0,14 mm² ... 0,75 mm²
  • Corrientes hasta 6 A
  • Tensiones hasta 160 V
  • Paso: 2,54 mm
  • 2 a 16 polos con entre 4 y 32 contactos
  • Variantes de un piso o doble piso

Sus ventajas

  • Conexión competitiva de conductores crimpados en grandes cantidades
  • Los contactos dispuestos en doble piso permiten una elevada densidad de empaquetado con superficie de base compacta
  • Tamaño pequeño para aplicaciones con poco espacio

Carcasas de base giradas de la serie MC 1,5

Para la soldadura por reflujo automatizada

Las nuevas carcasas de base giradas con un paso de 3,81 mm amplían la serie MC con la opción de girar 180° la conexión de los conectores. Las carcasas de base THR permiten un proceso de soldadura por reflujo, un equipamiento automatizado y reducen los costes de producción.

Características principales

  • Paso de 3,81 mm
  • Corrientes hasta 8 A
  • Tensiones hasta 160 V
  • 2 a 16 polos
  • Longitud de pin estándar: 1,9 mm
  • Material: plástico para altas temperaturas LCP

Sus ventajas

  • Diseñadas para la integración en el proceso de tecnología de montaje superficial
  • Alta flexibilidad en el diseño del equipo: una carcasa de base para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • El conocido principio de montaje permite su uso en todo el mundo

Conectores para placa de circuito impreso FMCOR/W 1,5

Conexión de conductores perpendicular en el sentido de mando

Los nuevos conectores para placa de circuito impreso FMCOR/W 1,5 permiten una cómoda conexión de conductores perpendicular al sentido de mando. Los conectores tienen conexiones push-in con elementos de mando de colores contrastados.

Características principales

  • Paso de 3,5 mm
  • Corrientes hasta 8 A
  • Tensiones hasta 160 V
  • 2 a 16 polos
  • Disponible sin o con brida y con palanca Lock and Release
  • Entrada del conductor orientada hacia el lado de codificación o hacia el lado ondulado

Sus ventajas

  • La conexión de conductores perpendicular en el sentido de mando facilita el cableado de equipos que pueden montarse sobre el carril
  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • Uso intuitivo gracias al pulsador de accionamiento con color distintivo

Conectores para placa de circuito impreso con conexión push-in

Para automatización KNX

Con la serie PTS 0,5, Phoenix Contact amplía su cartera de productos para la automatización de edificios con conectores para placa de circuito impreso compactos para la comunicación KNX. Los cables de instalación J-Y(ST)Y (0,6 mm y 0,8 mm) pueden conectarse sin herramientas mediante la conexión push-in.

Características principales

  • Corrientes hasta 6 A
  • Tensiones hasta 320 V
  • Paso: 5,75 mm
  • Diámetro del conductor hasta 0,8 mm
  • Conexión push-in
  • 2 polos
  • Cuatro conexiones por potencial
  • Espadines aptos para THR opcionalmente en embalaje en cinta o caja

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • Asignación clara de los contactos mediante codificación por colores
  • Ideal para aplicaciones de bus: basta con pasar en bucle los potenciales de forma continua

Contactos crimpados dorados invertidos

Para carcasas del conector de placas de circuito impreso

Los contactos crimpados invertidos de la serie IMCC 0,5-MP son ideales para conexiones cable a cable con superficies de contacto doradas. Como mercancía a granel o material en tiras permiten el procesamiento manual o automatizado de cantidades pequeñas y grandes de polos en las nuevas carcasas de conectores invertidas.

Características principales

  • Secciones de cable: 0,14 mm² ... 0,75 mm²
  • Corrientes hasta 6 A
  • Crimpado B y crimpado de aislamiento
  • Superficie de contacto dorada
  • Embalado como mercancía a granel o material en tiras

Sus ventajas

  • Los puntos de contacto dorados aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo
  • Tenaza de crimpado manual con gran fuerza de crimpado ejerciendo poca fuerza manual
  • Se ofrecen de manera opcional herramientas cualificadas que permiten realizar conexiones entre contactos y cables de diferentes secciones para el crimpado automatizado
  • Altura de crimpado ajustable en las herramientas

Conectores CONNEXIS de las series D21, D31 y D32

Para la producción automatizada con un paso de 2,50 mm, 3,81 mm, 5,08 mm

Los conectores para placa de circuito impreso de la serie CONNEXIS con conexión crimpada para confección de cableados facilitan y aceleran la producción automatizada. Las familias D21, D31 y D32 permiten un amplio abanico de aplicaciones gracias a sus diferentes diseños y variantes, como, por ejemplo, las conexiones aéreas y los pasamuros.

Características principales

  • Secciones desde 28 AWG ... 14 AWG
  • Corrientes hasta 8 A
  • Tensiones hasta 320 V
  • Paso: 2,50 mm, 3,81 mm, 5,08 mm
  • Conexión crimpada
  • Plástico sin halógenos

Sus ventajas

  • Montaje rápido y seguro gracias a la impresión personalizada con números, letras y caracteres
  • Conexión sin errores gracias a las variantes con codificación integrada de forma fija
  • Producción sencilla y rápida gracias a los conectores macho preconfeccionados
  • Asistencia de diseño para el desarrollo de equipos a través de datos M-CAD/E-CAD y servicio de muestras gratuito
  • Más posibilidades de aplicación gracias a las diferentes superficies de contacto, con revestimiento de estaño o de oro

Bornas para placa de circuito impreso THR inclinadas con 2,5 mm²

Conexión rápida gracias a la conexión por resorte push-in

Las bornas para placa de circuito impreso de la serie SPTA-THR 2,5 amplían la gama de productos de versiones inclinadas aptas para soldadura por reflujo en procesos de equipamiento automatizados. Gracias a las conexiones inclinadas, las bornas para placa de circuito impreso son particularmente aptas para las disposiciones de varios pisos en la placa de circuito impreso.

Características principales

  • Corrientes de hasta 32 A
  • Tensión de hasta 400 V
  • Secciones de cable: de 0,2 a 4 mm²
  • Paso: 5,0 mm
  • 2 a 12 polos
  • Suministro en embalaje en caja o rollo

Sus ventajas

  • Conexión por resorte push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo
  • Uso intuitivo gracias al pulsador de accionamiento con color distintivo
  • La conexión inclinada permite su disposición en varios pisos sobre la placa de circuito impreso
  • Diseñadas para la integración en el proceso de tecnología de montaje superficial

Bornas para placa de circuito impreso SPE del programa COMBICON

Tecnología de conexión para Single Pair Ethernet

Single Pair Ethernet (SPE) ofrece una potente tecnología para la realización de aplicaciones de la industria 4.0 e IIoT. Las bornas para placa de circuito impreso del programa COMBICON destacan por su clara codificación por colores y un manejo intuitivo.

Características principales

  • Tecnología de conexión por tornillo y push-in
  • Paso: de 3,5 a 5,08 mm
  • Direcciones de conexión: 0°, 45° y 90°
  • Secciones de cable: de 0,14 mm² a 2,5 mm² (26 AWG a 12 AWG)
  • Apta para aplicaciones Power over Data Line (PoDL)

Sus ventajas

  • Manejo intuitivo gracias a una clara codificación por colores
  • Integración rápida y sencilla de equipos de campo
  • Tecnología de conexión compacta para equipos (miniaturización)
  • Apta para cables SPE apantallados y no apantallados
  • Velocidades de transmisión datos de hasta 1000 MBit/s, probadas y confirmadas

Carcasas de base compactas de la serie DMC 1,5

Para la soldadura por reflujo automatizada

Las nuevas carcasas de base aptas para soldadura por reflujo con paso de 3,5 mm amplían la serie DMC. Se basan exclusivamente en la probada tecnología Lock and Release. Esta tecnología ofrece un bloqueo intuitivo y robusto y una expulsión sin necesidad de ejercer fuerza entre el conector y la carcasa de base.

Características principales

  • Corrientes hasta 8 A
  • Tensiones hasta 160 V
  • 2 a 20 polos
  • Paso: 3,5 mm
  • Longitud de pin estándar: 2,0 mm y 2,6 mm
  • Material: plástico para altas temperaturas LCP
  • Opcionalmente en embalaje en rollo

Sus ventajas

  • Diseñadas para la integración en el proceso de tecnología de montaje superficial
  • Se ofrecen embalajes para equipamiento Pick and Place automatizado
  • Tamaño del componente pequeño para aplicaciones con poco espacio
  • La disposición de pines y el diseño son iguales que en las actuales carcasas de base DMC 1,5 con sujeción aérea (tornillo) integral y bloqueo Lock and Release

Dos empleados visualizan el navegador de productos en una tablet; encima, se muestran varios productos

Navegador de productos Obtenga una visión general de nuestra amplia gama

Infórmese de forma rápida y clara sobre bornas para placa de circuito impreso, conectores y cajas para electrónica para la conexión de equipos. El navegador de productos le ayudará a hacerlo dividiendo el programa en distintas gamas de productos.

Principales innovaciones


Datos CAE para la ingeniería de PCB

Datos CAE para la ingeniería de PCB

Ahorre un tiempo valioso en la planificación y realización de su diseño de placa de circuito impreso con nuestros datos de diseño de PCB. Utilice descargas de datos ECAD con capacidad de diseño en más de 20 formatos para los sistemas CAE más habituales para más de 7000 conectores para placa de circuito impreso.

Nuestra gama de productos


 Tecnología de conexión para el futuro de Phoenix Contact
Conectores para placa de circuito impreso y cajas para electrónica YouTube

Conectores para placa de circuito impreso y cajas para electrónica: la tecnología de conexión del futuro

Las versátiles soluciones de tecnología de conexión le ofrecen conectores para placa de circuito impreso, conectores placa a placa y cajas para electrónica de Phoenix Contact en distintas formas, colores y opciones de conexión. Benefíciese de nuestra amplia competencia de desarrollo y fabricación para su solución de conexión personalizada.

Bornas para placa de circuito impreso

Bornas para placa de circuito impreso

Ya sea en interfaces de proceso, componentes de automatización o convertidores de frecuencia: las bornas para placa de circuito impreso de las líneas de producto COMBICON XS a XXL permiten la transmisión sencilla y segura de señales, datos y potencia directamente en la placa de circuito impreso.

  • Para secciones de cable de 0,14 a 95 mm²
  • Para corrientes hasta 232 A y tensiones hasta 1000 V
  • Con conexión por tornillo, por resorte y por corte de aislante
  • Para pasos de 2,5 a 20 mm
Conectores para placa de circuito impreso con tecnologías de conexión innovadoras

Conectores para placa de circuito impreso

Los conectores para placa de circuito impreso de las líneas de producto COMBICON XS a XL ofrecen una conexión de conductores universal y de fácil mantenimiento para prácticamente cualquier diseño de equipo en distintas industrias y mercados. Los conectores confeccionados con diferentes longitudes de cable y secciones también permiten soluciones de conexión directamente listas para usar.

  • Para secciones de cable de 0,14 a 35 mm²
  • Para corrientes hasta 125 A y tensiones hasta 1000 V
  • Con conexión por tornillo, por resorte, por palanca, Pierce y crimpada
  • Con bloqueo mediante sistemas de enclavamiento o sujeción aérea (tornillo)
  • Para pasos de 2,5 a 15 mm
Bornas para placa de circuito impreso configurables de la serie SPT modular

Bornas para placa de circuito impreso modulares de la serie SPT modular

Las bornas para placa de circuito impreso configurables de la serie SPT modular suministran a su electrónica industrial hasta 1500 V en un bloque de conexión. Benefíciese de un acceso ininterrumpido a todos los datos de configuración, incluido, a través del código QR del producto

  • Fácil configuración de espacios cromáticos, coloraciones de polos personalizadas y distintas secciones
  • Cadena de procesos digital sin fisuras para una rápida expresión del artículo configurado, para una producción fluida y una entrega fiable
Bornas pasamuros de potencia para soluciones de transmisión flexibles

Bornas pasamuros de potencia

Con las bornas pasamuros de potencia podrá transmitir corrientes y tensiones elevadas con seguridad y fiabilidad a través de la pared de la carcasa. Las distintas posiciones de montaje le ofrecen siempre la solución adecuada para una tecnología de conexión segura.

  • Para secciones de cable de 4 a 95 mm²
  • Para corrientes hasta 232 A y tensiones hasta 1000 V
  • Con conexión por tornillo, por resorte, T-LOX o por espárrago
  • Para grosores de pared de 1 a 6 mm
Conectores cable a placa optimizados para confecciones de cables

Conectores cable a placa optimizados para confecciones de cables

Los conectores para placa de circuito impreso de la gama CONNEXIS se han optimizado para confecciones de cable. Constan de conectores y carcasas de base en dirección de conexión horizontal o vertical, así como pasamuros.

  • Para contactos crimpados para conductores de AWG 28 ... AWG 14
  • Con conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • 2 ... 20 polos
  • Pasos de 2,5 mm, 3,81 mm y 5,08 mm
  • Para tensiones (III/2) de 160 a 210 V

Servicios


Gama COMBICON

Encontrar complementos adecuados

Encuentre complementos adecuados compatibles en un abrir y cerrar de ojos. Puede hacer clic en "Complementos adecuados" en el apartado "Productos compatibles" de numerosas páginas de detalles de los productos. En función de los filtros seleccionados, se mostrarán automáticamente los complementos adecuados, que podrá limitar aún más.

La visualización de los complementos adecuados es dinámica y se actualiza automáticamente cuando se producen cambios en la gama. El servicio está disponible para la gama COMBICON y se amplía continuamente a todo el programa de productos de Phoenix Contact. Compruébelo. Experimente la eficacia de nuestra nueva función.

Escaneado automático de etiquetas de producto

Procesos logísticos eficaces Simplifique la entrada y salida de mercancías

Apoyamos sus procesos logísticos automatizados con etiquetas de producto que muestran de forma sencilla la información más importante, como el código de artículo, la cantidad, la fecha de producción, el lote y el país de origen, en forma de código de escaneado. Al escanear automáticamente los códigos, reducirá la carga de trabajo manual de su personal de logística y aumentará su productividad en la entrada y salida de mercancías.

E-Paper
Toda la gama de un vistazo

Descubra en detalle la diversidad de productos de la gama COMBICON en las más de 500 páginas del catálogo electrónico de productos. De este modo, siempre encontrará la tecnología de conexión adecuada para la transmisión de señales y datos para su aplicación.

Abrir el catálogo electrónico
Distintas bornas para placa de circuito impreso y conectores para placa de circuito impreso, así como bornas pasamuros de potencia

Tecnología de conexión para la transmisión de datos, señales y energía

Los requisitos que los equipos electrónicos deben cumplir el entorno industrial crecen constantemente. La tendencia apunta a la miniaturización: las bornas y los conectores para placas de circuito impreso deben permitir incluir más electrónica en el mínimo espacio del armario de control o en otras aplicaciones. Los componentes deben ser más compactos, la tecnología de conexión más potente, más resistente y más flexible.
Phoenix Contact cumple todos estos requisitos con una amplia gama de productos. La tecnología de conexión IP20 permite a los fabricantes de equipos realizar conexiones de ajuste preciso para la transmisión de datos, señales y energía. Con más de 10.000 productos diferentes, la gama ofrece la conexión adecuada para cada aplicación.

Medidor de caudal magnético inductivo con tecnología de conexión de placas de circuito impreso
Servocontrolador con conector para placa de circuito impreso
Borna pasamuros de potencia para una potencia de hasta 232 A/1000 V (IEC)
Medidor de caudal magnético inductivo con tecnología de conexión de placas de circuito impreso

Como fabricante de equipos, desarrolle soluciones de transmisión a medida de su aplicación para buses de campo convencionales y Ethernet industrial, por ejemplo, a partir de conectores híbridos para la transmisión simultánea de datos y energía (Power over Ethernet). Además, tiene a su disposición los versátiles cableados CAT5.

Servocontrolador con conector para placa de circuito impreso

Utilice la gama Phoenix Contact para corrientes de hasta 8 A y tensiones de hasta 300 V para la transmisión de señales. Además, tiene a su disposición variantes con conexión de pantalla.

Borna pasamuros de potencia para una potencia de hasta 232 A/1000 V (IEC)

Para la transmisión de alta potencia, ofrecemos bornas y conectores para placa de circuito impreso con secciones de cable de hasta 95 mm2 y pasos de hasta 20 mm. Las variantes con conexión de pantalla aumentan su nivel de libertad como fabricante de equipos.

Tecnologías