Conectores para placa de circuito impreso de 0,14 a 35 mm² Secciones de cable de hasta 2,5 mm² (12 AWG), conectores macho: conexión por resorte push-in, hembra Familia de productos Notas Número de polos Paso (mm) Corriente1) (A) Tensión1) 2) (V) Dirección de conexión FKC 2,5/..-ST FKC 2,5/..-STF FKC 2,5/..-ST-RF FKC 2,5/..-ST-LR Sin brida Con sujeción aérea (tornillo) Con gatillo de bloqueo Con bloqueo Lock and Release 2 ... 24 2 ... 24 2 ... 16 2 ... 20 5,0/5,08 5,0/5,08 5,0/5,08 5,08 12 IEC 10 UL (B, D) 320 IEC 300 UL (B, D) FKCS 2,5/..-ST FKCS 2,5/..-ST-RF Sin brida Con gatillo de bloqueo 2 ... 20 2 ... 16 5,0/5,08 5,08 12 IEC 10 UL (B, D) 320 IEC 300 UL (B, D) FKCT 2,5/..-ST FKCT 2,5/..-STF Sin brida Con sujeción aérea (tornillo) 2 ... 20 2 ... 18 5,0/5,08 12 IEC 10 UL (B, D) 320 IEC 300 UL (B, D) FKCN 2,5/..-ST FKCN 2,5/..-STF Sin brida Con sujeción aérea (tornillo) 2 ... 18 5,0/5,08 12 IEC 10 UL (B, D) 320 IEC 300 UL (B, D) 0° 0° 0° 0° FKCOR 2,5/..-ST FKCOR 2,5/..-STF FKCOR 2,5/..-ST-LR Entrada de cables orientada hacia el lado de codificación Sin brida Con sujeción aérea (tornillo) Con bloqueo Lock and 2 ... 24 5,08 12 IEC 10 UL (B, C) 320 IEC 300 UL (B, C) 90° Release FKCOW 2,5/..-ST FKCOW 2,5/..-STF Entrada de cables orientada hacia el lado ondulado Sin brida Con sujeción aérea (tornillo) 2 ... 24 5,08 12 IEC 10 UL (B, C) 320 IEC 300 UL (B, C) -90° TVFKC 1,5/..-ST TVFKCL 1,5/..-ST Versión TWIN Zona de inserción corta Zona de inserción larga 2 ... 10 5,0 10 IEC 8 UL (B, D, C) 320 IEC 300 UL (B, D) TFKC 2,5/..-ST TFKC 2,5/..-STF TFKC 2,5/..-ST-LR Versión TWIN Sin brida Con sujeción aérea (tornillo) Con bloqueo Lock and 2 ... 10 5,08 12 IEC 10 UL (B, D) 320 IEC 300 UL (B, D) Release GFKC 2,5/..-ST GFKC 2,5/..-STF Sin brida Con sujeción aérea (tornillo) 2 ... 12 7,5/7,62 7,62 12 IEC 10 UL (B, D) 630 IEC 300 UL (B, D) 0° 0° 0° Secciones de cable de hasta 2,5 mm² (12 AWG), conectores macho invertidos: conexión por resorte push-in, macho Familia de productos Notas Número de polos Paso (mm) Corriente1) (A) Tensión1) 2) (V) Dirección de conexión FKIC 2,5/..-ST FKIC 2,5/..-STF FKIC 2,5/..-ST-RN Sin brida Con sujeción aérea (tornillo) Con pestaña de seguridad 2 ... 16 5,0/5,08 12 IEC 10 UL (B, D) 320 IEC 300 UL (B, D) FKICS 2,5/..-STD-RN Con pestaña de seguridad y fijación directa 2 ... 16 5,08 12 IEC 10 UL (B, D) 320 IEC 300 UL (B, D) GFKIC 2,5/..-ST Sin brida 2 ... 12 7,62 12 IEC 10 UL (B, D) 630 IEC 300 UL (B, D) 0° 0° 0° 52 Phoenix Contact