Bornas para placa de circuito impreso

Bornas para placa de circuito impreso

Las bornas para placa de circuito impreso permiten la transmisión fácil y segura de señales, datos y potencia a la placa de circuito impreso. Son aptos para numerosas aplicaciones en múltiples industrias, mercados y también para aplicaciones de la Industria 4.0. Nuestro programa COMBICON de las líneas de producto XS a XXL incluye pasos métricos y en pulgadas de bornas en miniatura en el paso de 2,5 mm hasta bornas de potencia en el paso de 20 mm.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1472193
SPTH 1,5/ 6-5,08 - Borna para placa de circuito impreso
SPTH 1,5/ 6-5,08 - Borna para placa de circuito impreso
1472193

Borna para placa de circuito impreso, corriente nominal: 24 A, tensión nominal (III/2): 400 V, sección nominal: 2,5 mm2, número de filas: 1, número de polos por fila: 6, familia de artículos: SPTH 1,5, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 3,5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Go to Product Detail Page for item 1709704
MKDS 10 HV/ 4-ZB-10,16 - Borna para placa de circuito impreso
MKDS 10 HV/ 4-ZB-10,16 - Borna para placa de circuito impreso
1709704

Borna para placa de circuito impreso, corriente nominal: 76 A, tensión nominal (III/2): 1000 V, sección nominal: 16 mm2, número de potenciales: 4, número de filas: 1, número de polos por fila: 4, familia de artículos: MKDS 10 HV, paso: 10,16 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, forma de sujeción de tornillos: L Ranura longitudinal, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde, Disposición de pines: Pines en zigzag W, Longitud del pin [P]: 4,95 mm, número de pines de soldadura por potencial: 2, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Go to Product Detail Page for item 1773976
MKDSP 10N/ 2-10,16 - Borna para placa de circuito impreso
MKDSP 10N/ 2-10,16 - Borna para placa de circuito impreso
1773976

Borna para placa de circuito impreso, corriente nominal: 76 A, tensión nominal (III/2): 1000 V, sección nominal: 16 mm2, número de potenciales: 2, número de filas: 1, número de polos por fila: 2, familia de artículos: MKDSP 10N, paso: 10,16 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, forma de sujeción de tornillos: L Ranura longitudinal, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 2, tipo de embalaje: empaquetado en caja. ¡El artículo puede alinearse con distintos números de polos!

Go to Product Detail Page for item 1777558
MKDS 5N HV/ 3-ZB-6,35 - Borna para placa de circuito impreso
MKDS 5N HV/ 3-ZB-6,35 - Borna para placa de circuito impreso
1777558

Borna para placa de circuito impreso, corriente nominal: 41 A, tensión nominal (III/2): 1000 V, sección nominal: 4 mm2, número de potenciales: 3, número de filas: 1, número de polos por fila: 3, familia de artículos: MKDS 5 N HV, paso: 6,35 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, forma de sujeción de tornillos: L Ranura longitudinal, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde, Disposición de pines: Pines en zigzag W, Longitud del pin [P]: 5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Go to Product Detail Page for item 1774137
MKDSP 10N/ 3-10,16 - Borna para placa de circuito impreso
MKDSP 10N/ 3-10,16 - Borna para placa de circuito impreso
1774137

Borna para placa de circuito impreso, corriente nominal: 76 A, tensión nominal (III/2): 1000 V, sección nominal: 16 mm2, número de potenciales: 3, número de filas: 1, número de polos por fila: 3, familia de artículos: MKDSP 10N, paso: 10,16 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, forma de sujeción de tornillos: L Ranura longitudinal, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 2, tipo de embalaje: empaquetado en caja. ¡El artículo puede alinearse con distintos números de polos!

Go to Product Detail Page for item 1721731
MKKDS 3/ 3-5,08 - Borna para placa de circuito impreso
MKKDS 3/ 3-5,08 - Borna para placa de circuito impreso
1721731

Borna para placa de circuito impreso, corriente nominal: 22 A, tensión nominal (III/2): 400 V, sección nominal: 2,5 mm2, número de potenciales: 6, número de filas: 2, número de polos por fila: 3, familia de artículos: MKKDS 3, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, forma de sujeción de tornillos: L Ranura longitudinal, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, tipo de embalaje: empaquetado en caja. ¡El artículo puede alinearse con distintos números de polos!

Go to Product Detail Page for item 1719031
MKKDS 5/ 2-6,35 - Borna para placa de circuito impreso
MKKDS 5/ 2-6,35 - Borna para placa de circuito impreso
1719031

Borna para placa de circuito impreso, corriente nominal: 41 A, tensión nominal (III/2): 630 V, sección nominal: 4 mm2, número de potenciales: 4, número de filas: 2, número de polos por fila: 2, familia de artículos: MKKDS 5, paso: 6,35 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, forma de sujeción de tornillos: L Ranura longitudinal, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 5,2 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, tipo de embalaje: empaquetado en caja. ¡El artículo puede alinearse con distintos números de polos!

Go to Product Detail Page for item 1715721
MKDS 1,5/ 2-5,08 - Borna para placa de circuito impreso
MKDS 1,5/ 2-5,08 - Borna para placa de circuito impreso
1715721

Borna para placa de circuito impreso, corriente nominal: 17,5 A, tensión nominal (III/2): 400 V, sección nominal: 1,5 mm2, número de potenciales: 2, número de filas: 1, número de polos por fila: 2, familia de artículos: MKDS 1,5, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, forma de sujeción de tornillos: L Ranura longitudinal, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 3,5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, tipo de embalaje: empaquetado en caja. ¡El artículo puede alinearse con distintos números de polos!

Go to Product Detail Page for item 1715747
MKDS 1,5/ 4-5,08 - Borna para placa de circuito impreso
MKDS 1,5/ 4-5,08 - Borna para placa de circuito impreso
1715747

Borna para placa de circuito impreso, corriente nominal: 17,5 A, tensión nominal (III/2): 400 V, sección nominal: 1,5 mm2, número de potenciales: 4, número de filas: 1, número de polos por fila: 4, familia de artículos: MKDS 1,5, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, forma de sujeción de tornillos: L Ranura longitudinal, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 3,5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, tipo de embalaje: empaquetado en caja. ¡El artículo puede alinearse con distintos números de polos!

Sus ventajas

  • Diseño compacto: gran confort de conexión y múltiples opciones de aplicación gracias a las pequeñas dimensiones de las bornas para placa de circuito impreso
  • Fácil integración en la parte frontal del equipo: pasamuros rentables gracias a un diseño uniforme y terminaciones de la carcasa al ras
  • Embalaje con optimización del proceso: tiempos de ciclo y costes de proceso menores mediante el embalaje adecuado para máquinas automáticas en Tape and Reel, Tube o Tray
  • Disposición en varias filas: las variantes con salida de cables inclinada permiten una alta densidad de conexión en la placa de circuito impreso
  • Tomas de pruebas integradas: realice mediciones cómodamente sin eliminar el cableado ni otros accesorios

Nuevos productos

Bornas para placa de circuito impreso con conexión Push-X
Bornas para placa de circuito impreso push-in en diseño TWIN

Bornas para placa de circuito impreso con Push-X

Fácil de conectar mediante Push-X Technology

Las bornas para placa de circuito impreso de la serie XPT cuentan con la conexión Push-X, muy fácil de usar. Con esta tecnología, los conductores flexibles y rígidos se pueden conectar con especial rapidez, simplemente enchufándolos directamente y casi sin esfuerzo.

Características principales

  • Push-X Technology
  • Paso: 3,5 mm y 5,0 mm
  • Sección de cable: 0,34 mm² ... 4 mm²
  • Corrientes hasta 32 A
  • Tensiones hasta 400 V
  • Compatible en cuanto a pines con SPT 2,5 o SPT-THR 1,5

Sus ventajas

  • Confirmación inmediata mediante señales acústicas y ópticas en la conexión de conductores
  • Conexión de conductores rápida para todo tipo de conductores con y sin puntera
  • Alta comodidad de manejo gracias a la tecnología de inserción directa sin ejercer fuerza y sin herramientas
  • Manejo, conexión de conductores y toma de pruebas orientados en una misma dirección para facilitar la integración en el frontal del equipo
  • Mismo espacio de instalación que los modelos SPT 2,5 y SPT THR 1,5 ya existentes de la gama COMBICON

Bornas para placa de circuito impreso push-in en diseño TWIN

Actualización tecnológica en la tecnología de conexión

La serie SPTH con tecnología push-in destaca por sus aberturas de prueba de mayor tamaño y una capacidad de conexión de hasta 4 mm². Gracias al diseño TWIN y a un tamaño idéntico, los fabricantes de equipos pueden cambiar de forma flexible entre tecnologías de conexión sin tener que adaptar el diseño de la placa de circuito impreso ni la carcasa del equipo.

Características principales

  • Conexión por resorte push-in
  • Paso: 5,0 mm y 5,08 mm
  • Sección de cable: 0,14 mm² ... 4 mm²
  • Corrientes hasta 32 A
  • Tensiones hasta 400 V
  • Compatible con la familia MKDS

Sus ventajas

  • Compacto: ahorro de espacio del 20 % en comparación con bornas para placa de circuito impreso push-in comparables
  • Diseño TWIN: diseño estandarizado y pines idénticos para la conexión push-in y por tornillo
  • Gran abertura de prueba: derivación por contacto integrada para facilitar la prueba
  • Pines de soldadura con geometría de inserción: posicionamiento óptimo en el proceso de equipamiento
  • Push-in Technology: conexión de conductores que ahorra tiempo y conexión estable a largo plazo

Resumen de las principales características

Le ofrecemos las bornas para placa de circuito impreso adecuadas para su aplicación. Benefíciese de un ancho de banda único de la gama.

Bornas para placa de circuito impreso

Sección de cable 0,14 mm² (AWG 26) a 95 mm² (AWG 3/0)
Corrientes Hasta 232 A (IEC) / 200 A (UL B, C)
Tensiones Hasta 1000 V (IEC) / 600 V (UL B, C)
Tecnologías de conexión Conexión por tornillo, por resorte y por corte de aislante para distintas direcciones de conexión
Paso 2,5 a 20 mm
Proceso de soldadura Soldadura por ola, por reflujo y SMT
Una persona maneja el configurador para bornas para placa de circuito impreso en el PC

Configurador para bornas para placa de circuito impreso

Cree la variante que desee de las bornas para placa de circuito impreso a partir de artículos estándar. Utilice nuestra gama ampliada y elija el producto que desee según el color, la impresión y la codificación.

Aplicación Borna para placa de circuito impreso SPE

Whitepaper sobre la transmisión de datos con tecnología de conexión para placa de circuito impreso clásica Conexiones de datos económicas y robustas para aplicaciones industriales

La transmisión de datos fiable y de alto rendimiento es cada vez más importante en la comunicación industrial. El uso de conectores normalizados como RJ45 o M12 está muy extendido, pero el espacio limitado y los elevados requisitos mecánicos exigen a menudo soluciones alternativas. En este sentido, las bornas para placa de circuito impreso ofrecen interesantes posibilidades. Pero, ¿qué ocurre con la integridad de las señales, la velocidad de transmisión y la compatibilidad electromagnética? Más información sobre los principios básicos, los factores de influencia y consejos prácticos.

Todas las líneas de productos del programa COMBICON Seleccione la borna para placa de circuito impreso adecuada para su aplicación. Nuestra exclusiva cartera abarca desde bornas en miniatura de la línea de productos XS hasta bornas de potencia de la línea de productos XXL.

Bornas para placa de circuito impreso de la línea de productos XS
Bornas para placa de circuito impreso de la línea de productos S
Bornas para placa de circuito impreso de la línea de productos M
Bornas para placa de circuito impreso de la línea de productos L
Bornas para placa de circuito impreso de la línea de productos XL
Bornas para placa de circuito impreso de la línea de productos XXL
Bornas para placa de circuito impreso de la línea de productos XS

Características principales

  • Para pasos de 2,5 a 3,81 mm
  • Tecnologías de conexión con conexión por tornillo, por resorte y por corte de aislante
  • Montaje mediante soldadura por ola, por reflujo y SMT
  • Diferentes direcciones de conexión y activación
  • Variantes con conexión TWIN y opción de prueba integrada

Bornas para placa de circuito impreso de la línea de productos S

Características principales

  • Para pasos de 3,5 a 7,62 mm
  • Tecnologías de conexión con conexión por tornillo y por resorte
  • Montaje mediante soldadura por ola, por reflujo y SMT
  • Varias direcciones de conexión y activación, así como versiones de varios pisos
  • Variantes con conexión TWIN, opción de prueba integrada y homologación Ex

Bornas para placa de circuito impreso de la línea de productos M

Características principales

  • Para pasos de 5,0 a 7,62 mm
  • Tecnologías de conexión con conexión por tornillo y por resorte
  • Montaje mediante soldadura por ola y por reflujo
  • Varias direcciones de conexión y activación, así como versiones de varios pisos
  • Variantes con conexión TWIN, opción de prueba integrada y homologación Ex
  • Bornas de igual contorno con conexión por tornillo y por resorte

Bornas para placa de circuito impreso de la línea de productos L

Características principales

  • Para pasos de 6,35 a 12,7 mm
  • Tecnologías de conexión con conexión por tornillo y por resorte
  • Montaje mediante soldadura por reflujo
  • Diferentes direcciones de conexión y activación
  • Variantes con opción de prueba integrada
  • Bornas de igual contorno con conexión por tornillo y por resorte

Bornas para placa de circuito impreso de la línea de productos XL

Características principales

  • Para pasos de 10,15 a 15 mm
  • Tecnologías de conexión con conexión por tornillo y por resorte
  • Montaje mediante soldadura por reflujo
  • Diferentes direcciones de conexión y activación
  • Variantes con opción de prueba integrada
  • Bornas de igual contorno con conexión por tornillo y por resorte

Bornas para placa de circuito impreso de la línea de productos XXL

Características principales

  • Para pasos de 17,5 a 20 mm
  • Tecnología de conexión con conexión por tornillo
  • Montaje mediante soldadura por reflujo
  • Variantes con opción de prueba integrada

Bornas para placa de circuito impreso de la serie SPTAF 1 con una baja altura total

La baja altura total de la borna para placa de circuito impreso SPTAF 1 es ideal para la tecnología de edificios y los módulos planos. Una tolva para conexión de cables inclinada 45° y distintas variantes de impresora permiten una instalación sencilla y rápida. Gracias a la tecnología push-in, pueden conectarse conductores rígidos y flexibles hasta AWG 16 de forma práctica y fiable con la placa de circuito impreso.

E-Paper
Toda la gama de un vistazo

Descubra en detalle la diversidad de productos de la gama COMBICON en las más de 500 páginas del catálogo electrónico de productos. De este modo, siempre encontrará la tecnología de conexión adecuada para la transmisión de señales y datos para su aplicación.

Abrir el catálogo electrónico
Distintas bornas para placa de circuito impreso y conectores para placa de circuito impreso, así como bornas pasamuros de potencia

Perfectas para múltiples aplicaciones Las bornas para placa de circuito impreso ofrecen soluciones de conexión versátiles para numerosas aplicaciones. Estas incluyen, entre otras:

Convertidores de frecuencia con tecnología de conexión de placas de circuitos
Controlador con la tecnología de conexión de placas de circuito impreso
Fuente de alimentación con la tecnología de conexión de placas de circuito impreso
Convertidor de señales con tecnología de conexión de placas de circuito impreso
Acoplador de bus con tecnología de conexión para placa de circuito impreso
LED en una placa de circuito impreso
Detectores de humo y alarmas de incendios
Equipo de comunicación con tecnología de conexión para placa de circuito impreso
Sistema de control para la automatización de edificios
Inversor solar con tecnología de conexión para placas de circuito impreso y conectores SUNCLIX
Supervisión remota con tecnología de conexión de placas de circuito impreso
Cargador de pared con tecnología de conexión de placas de circuito impreso
Medidor de caudal con tecnología de conexión de placas de circuito impreso

Tecnologías de conexión

El programa de productos ofrece diversas opciones de conexión. Desde la consolidada conexión por tornillo, pasando por la conexión rápida IDC, hasta la innovadora tecnología push-in. Tiene a su disposición los siguientes tipos de conexión principales.

Conexión por tornillo con cápsula a tracción
Figura de ejemplo de una conexión push-in por palanca
Figura a modo de ejemplo de una conexión por corte de aislante IDC
Conexión por tornillo con cápsula a tracción

La conexión por tornillo no necesita mantenimiento y ofrece una gran flexibilidad y capacidad de carga con la conexión multiconductor. Las conexiones con lengüeta de protección de cable son especialmente adecuadas para aplicaciones semiindustriales en la automatización de edificios, tecnología de seguridad o en la telecomunicación. Con conexiones mediante cápsula a tracción podrá conectar de forma ideal aplicaciones industriales con requisitos elevados en cuanto a la seguridad de contacto. Para partes frontales del equipo estrechas e inserciones de placa de circuito impreso resulta adecuada la conexión por tornillo frontal.

Más información sobre la conexión por tornillo
Figura de ejemplo de una conexión push-in por palanca

En las conexiones por resorte, Phoenix Contact le ofrece tecnologías de conexión con conexión por resorte push-in, conexión push-in por palanca, conexión por resorte, conexión por resorte SUNXCLIX o conexión por palanca articulada T-LOX. Este tipo de conexión ahorra a los fabricantes de equipos tiempo de instalación gracias al manejo sencillo. Las conexiones también son seguras contra vibraciones gracias a los elementos de contacto con resorte.

Más información sobre las conexiones por resorte
Figura a modo de ejemplo de una conexión por corte de aislante IDC

La conexión por corte de aislante IDC ofrece una tecnología de conexión con un gran ahorro de tiempo sin necesidad de preparación previa de conductores. En este tipo de conexión, el metal de corte separa el aislamiento y establece una conexión fiable con el conductor.

Más información sobre la conexión por corte de aislante

Tipos de montaje

Las bornas para placa de circuito impreso se pueden montar en distintos procesos sobre la placa de circuito impreso. Estos incluyen la soldadura por ola, la soldadura por reflujo (proceso Through Hole Reflow) y la soldadura SMT o de tecnología de montaje superficial (proceso Surface Mount Technology). De esta manera, puede equipar las placas de circuito impreso de forma eficiente y procesarlas con seguridad.

Representación a modo de ejemplo de un proceso de soldadura por ola
Representación a modo de ejemplo de la tecnología de montaje superficial
Representación a modo de ejemplo de la soldadura por reflujo
Representación a modo de ejemplo de un proceso de soldadura por ola

La soldadura por ola es el proceso de soldadura clásico para la fabricación de módulos electrónicos, que en su mayoría están equipados con componentes cableados. Son característicos el contacto de soldadura que pasa por la placa de circuito impreso y la soldadura en la parte inferior de la placa de circuito impreso.

Todos los procesos de montaje y soldadura de un vistazo
Representación a modo de ejemplo de la tecnología de montaje superficial

La tecnología de montaje superficial (SMT) permite el montaje superficial de elementos constructivos. Estos se montan en la superficie de la placa de circuito impreso equipados en pasta de soldadura y se sueldan en el proceso de soldadura por reflujo. Para ello se requieren componentes especiales con los correspondientes contactos de superficie.

Todos los procesos de montaje y soldadura de un vistazo
Representación a modo de ejemplo de la soldadura por reflujo

La soldadura por reflujo permite integrar bloques cableados de material de alta temperatura en el proceso de soldadura por reflujo SMT. Aquí, los contactos de inserción se colocan en los agujeros rellenos de pasta de soldadura y se sueldan mediante el proceso de soldadura por reflujo.

Todos los procesos de montaje y soldadura de un vistazo