The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Conexión por tornillo La tecnología de conexión por tornillo de Phoenix Contact convence por una conexión de conductores sin mantenimiento y además ofrece la máxima libertad gracias a la conexión de varios conductores.

Conexión por tornillo de una borna para placa de circuito impreso

Sus ventajas

  • Reconocida globalmente: conexión por tornillo probada en todo el mundo
  • Sin mantenimiento y segura contra vibraciones
  • Ahorro de espacio y flexibilidad gracias a la conexión de dos conductores idénticos
  • Conexiones estables a largo plazo con el uso de materiales de alta calidad
  • Bajo autocalentamiento gracias a las elevadas fuerzas de contacto

Conexión por tornillo detallada

La conexión por tornillo es un estándar mundial. La tecnología de conexión por tornillo de Phoenix Contact convence por la conexión de conductores sin mantenimiento y además ofrece la máxima flexibilidad gracias a la conexión de varios conductores.

Con las conexiones por tornillo se consiguen las mayores fuerzas de contacto, independientemente de la sección de cable. La combinación de las fuerzas con las superficies de alta calidad y las aleaciones de cobre ofrece puntos de contacto estancos al gas. Así se garantizan conexiones estables a largo plazo con resistencias de contacto permanentemente bajas, incluso en condiciones ambientales agresivas.

Nuestra cartera de conexión por tornillo mediante cápsula a tracción


Conexión por tornillo en una borna para carril en la sección

Bornas para carril

Al apretar las bornas para carril UT, el destornillador se mantiene en un nivel. El manguito de terminal se tira hacia arriba mediante el principio de elevación. El tornillo se apoya en la barra colectora. El conductor se conduce de forma segura a través del manguito de terminal debajo de la barra colectora y de este modo no está sometido a las fuerzas radiales del tornillo.

El principio Reakdyn integrado hace que no sea necesario reapretar los tornillos de conexión y evita que la conexión se suelte por descuido. La fuerza ejercida y la ranura Reakdyn deforman la cápsula a tracción en la zona elástica. El resultado es un bloqueo por tornillo que protege la rosca.

Bornas para placa de circuito impreso y conectores para placa de circuito impreso con conexión por tornillo

Bornas y conectores para placa de circuito impreso

Al cerrar el espacio de sujeción, la cápsula a tracción presiona el conductor firmemente contra la barra colectora. El conductor está protegido por la ausencia de movimientos de rotación y la distribución de la elevada fuerza de sujeción sobre las grandes superficies de contacto. Esto garantiza una conexión segura permanente.

La gama de productos abarca desde soluciones compactas con paso de 2,5 mm con corrientes de hasta 6 A hasta el paso de 20 mm con corrientes de hasta 232 A.

Las conexiones por tornillo de Phoenix Contact están disponibles con variantes de brida, variantes de oro, diferentes direcciones de conexión de los conductores, con conectores macho TWIN, cabezas atornilladas, equipamiento parcial, impresas y con diferentes colores.

Nuestra gama con conexión por tornillo mediante lengüeta de protección de cable


Conexión por tornillo mediante lengüeta de protección de cable para la tecnología de conexión para placa de circuito impreso
Conexión por tornillo mediante lengüeta de protección de cable en conectores PRC
Insertos de contactos de polos fijos para conectores industriales con conexión por tornillo clásica
Conexión por tornillo mediante lengüeta de protección de cable para la tecnología de conexión para placa de circuito impreso

Cuando se aprieta el espacio de sujeción, el tornillo presiona el conductor contra la base de la borna a través de una lengüeta de protección de cable.

Ir a las bornas y conectores para placa de circuito impreso
Conexión por tornillo mediante lengüeta de protección de cable en conectores PRC

Cuanto más pequeños sean los equipos, más pequeñas serán las secciones de cable. Los conectores de la serie PRC 20 cuentan con una lengüeta de protección de cable cuando se utiliza la tecnología de conexión por tornillo. Esto tiene dos ventajas:

Por un lado, permite prescindir de las punteras. Y, además, evita que los hilos trenzados se dañen o se corten al apretar el tornillo.

Por otro lado, el uso de la lengüeta de protección de cable mantiene un diseño compacto del punto de embornaje por tornillo. En particular, los conectores circulares multipolares pueden utilizarse de forma aún más versátil.

Ir a los conectores PRC
Insertos de contactos de polos fijos para conectores industriales con conexión por tornillo clásica

Los insertos de contactos de polos fijos para conectores industriales con conexión por tornillo clásica convencen por un contacto de los conductores sin mantenimiento. No es necesario apretar el tornillo de conexión. Los conductores de cobre de 0,2 mm² a 16 mm² se conectan de forma fiable y estanca al gas sin tratamiento previo o con protección de empalme en forma de punteras. Se pueden utilizar varios conductores bajo un mismo tornillo. Entre el tornillo y el conductor se encuentra la llamada protección de cables, que protege a cada uno de los hilos trenzados frente a daños. La protección de cables sirve simultáneamente como bloqueo por tornillo contra aflojamiento en caso de vibraciones y oscilaciones de la temperatura. Las piezas conductoras de corriente de las conexiones por tornillo están formadas por aleaciones de cobre de alta calidad, resistentes a las fisuras de tensión y a la corrosión.

Ir a los conectores industriales

Nuestra cartera con conexión por tornillo frontal


Conexión por tornillo frontal en bornas y conectores para placa de circuito impreso

Bornas y conectores para placa de circuito impreso

Con la conexión por tornillo frontal, el accionamiento del tornillo y la conexión de conductores están en el mismo lado del producto. La pieza de presión angular sirve para desviar y amplificar las fuerzas de contacto sobre el conductor. La conexión por tornillo frontal también es adecuada para frontales del equipo estrechos.

Nuestra cartera con prensaestopas axial


Inserto de contactos para conectores industriales con prensaestopas axial

Conectores industriales

Los insertos de contactos de polos fijos o modulares para conectores industriales con prensaestopas axial combinan las ventajas de la conexión por tornillo y crimpada. El prensaestopas axial convence por el poco espacio que requiere, porque es fácil de manipular y porque precisa solamente una llave Allen convencional.

En esta tecnología, el extremo del hilo que debe conectarse se inserta en la zona de conexión del macho o hembra. Finalmente, se atornilla una espiga cónica (forma parte del contacto) desde delante en el hilo flexible. Además, los hilos trenzados del hilo se prensan de forma radial contra la pared del contacto. De esta forma, se crea una conexión estanca al gas y estable a largo plazo entre el hilo y el contacto. Un requisito importante es el cumplimiento del par de apriete prescrito. El encaje a presión de la espiga se realiza con ayuda de una llave hexagonal, que se coloca en el lado frontal del contacto.

Nuestra cartera con conexión por tornillo sencilla


Conectores M8 y M12 confeccionables con conexión por tornillo

Conectores confeccionables M8 y M12

Con los conectores M8 y M12 confeccionables podrá cablear distintas longitudes de cable de forma flexible in situ. La conexión por tornillo se considera un clásico en la tecnología de conexión. Todos los tipos de conductores de cobre pueden conectarse de forma fiable sin tratamiento previo. Para la transmisión de señales y potencia fiable se ofrecen conectores apantallados y sin apantallar en versión recta y acodada.