Conectores para instalaciones de la serie PRC

Distribución de energía segura incluso en condiciones extremas

Ya sea en interiores o exteriores, con calor o frío, en seco o en húmedo: con altos índices de protección y resistencia al impacto hasta IK08, PRC asegura su distribución de energía hasta 35 A.

Solicitar muestra
Esquiador de snowboard con tabla de snowboard PRC

Sus ventajas

  • Transmisión de corrientes elevadas hasta 35 A en un espacio reducido
  • Bloqueo con posibilidad de soltarse manualmente o con herramienta para más flexibilidad durante la instalación y el mantenimiento
  • Uso seguro en condiciones ambientales extremas mediante elevados índices de protección y resistencia al impacto
  • Fácil manejo mediante la probada tecnología de crimpado o por tornillo
  • Codificación mecánica y por colores para una puesta en servicio rápida y sin errores

Visión general del sistema

Sistemas de instalación PRC 20 y PRC 35

Transmisión de potencia segura hasta 20 o 35 A

Los productos de la serie PRC

Los conectores para instalaciones PRC son ideales para una transmisión de potencia compacta y segura hasta 35 A. Los altos índices de protección y la resistencia al impacto hasta IK08 aseguran su distribución de energía incluso en condiciones ambientales extremas. El bloqueo, que se puede liberar tanto de forma manual como con herramientas, también proporciona más flexibilidad a la hora de instalar y mantener su sistema.

MUESTRA GRATUITA
Solicite su muestra personal
Con nuestros conectores para instalaciones PRC podrá conectar los cables de forma sencilla y flexible. Pida su muestra personal y pruebe el PRC 20 y 35 en la práctica.
Solicitar muestra
El sistema PRC
Conectores para instalaciones PRC 20

Sistema de instalación compacto PRC 20

Novedad: PRC 20 Conectores para instalaciones compactos hasta 20 A

Con el sistema de instalación especialmente compacto PRC 20, puede transmitir corrientes de hasta 20 A. El sistema es adecuado cuando hay poco espacio disponible para la distribución de energía. La innovadora tecnología de bloqueo Duo-Unlock, con accionamiento manual o mediante herramientas opcional, también proporciona más flexibilidad a la hora de instalar y mantener el sistema.

Comparación de tamaños de los conectores macho CEE y PRC 20
Desbloqueo de la tecnología de bloqueo Duo-Unlock con un destornillador o a mano
PRC 20 con gota de lluvia y martillo
PRC 20 con conexión por tornillo o crimpada
Codificación mecánica y por colores en PRC 20
Comparación de tamaños de los conectores macho CEE y PRC 20

Su solución para la distribución de energía en espacios reducidos: con el PRC 20 puede transmitir corrientes de hasta 20 A en un espacio reducido. Las interfaces de equipo montadas en el panel frontal están disponibles con contactos macho y hembra. Una protección antitorsión integrada garantiza una alineación fiable en la pared del equipo. De este modo, se obtienen zonas de conexión claramente estructuradas y más espacio y flexibilidad en el diseño de equipo.

Ir a la lista de productos de conectores PRC 20
Desbloqueo de la tecnología de bloqueo Duo-Unlock con un destornillador o a mano

Flexibilidad que merece la pena: la nueva tecnología de bloqueo Duo-Unlock patentada le ofrece aún más libertad de instalación y mantenimiento. Decida, en función de las condiciones y normas del lugar, si desea aflojar el conector a mano o con un destornillador de cabeza ranurada. Gracias a la tecnología de bloqueo Duo-Unlock, no necesita ningún componente adicional.

Ir a la lista de productos de conectores PRC 20
PRC 20 con gota de lluvia y martillo

El PRC 20 está diseñado para condiciones extremas. Ya sea en frío o en caliente, en seco o en húmedo, en interiores o en exteriores: gracias a los altos índices de protección hasta IP69, PRC asegura su distribución de energía incluso en condiciones ambientales exigentes. La resistencia al impacto hasta IK08 hace que el PRC sea una solución robusta incluso en caso de vibraciones o golpes.

Ir a la lista de productos de conectores PRC 20
PRC 20 con conexión por tornillo o crimpada

Usted elige: con la probada tecnología de conexión por tornillo, puede confeccionar sus cables in situ sin necesidad de herramientas especiales. De este modo, se beneficiará de la protección de los conductores preinstalada para que también pueda conectar con seguridad los conductores no tratados. Si tiene que confeccionar cables en grandes cantidades, la conexión crimpada ofrece una conexión rápida y automatizable. Busque la solución que mejor se adapte a su aplicación.

Ir a la lista de productos de conectores PRC 20
Codificación mecánica y por colores en PRC 20

Las funciones inteligentes, como la codificación mecánica, le ayudan a realizar una puesta en servicio rápida y sin errores. El PRC 20 separa de forma segura y mecánica las variantes con diferentes números de polos, así como las diferentes variantes de un número de polos. El codificador de colores integrado de los diferentes tipos de señales facilita una clara identificación en la obra.

Ir a la lista de productos de conectores PRC 20
PRC 35 para la infraestructura AC

PRC 35 Sistema de instalación enchufable hasta 35 A

El sistema de instalación de la serie PRC 35 es ideal para la transmisión de potencia compacta y segura hasta 35 A en aplicaciones de edificios, industriales y de exterior. Con los distribuidores de energía y los módulos de cables PRC, ya no es necesario el laborioso cableado en el campo. Conecte sus equipos mediante Plug & Play. Benefíciese de la alta densidad de potencia del sistema de instalación PRC.

Conectores circulares de la serie PRC
Conectores para equipos preconfeccionados y libremente confeccionables
Distribuidor de energía enchufable
Módulos de cables PRC confeccionados – Cable H07RN-F
Conectores circulares PCR acodados
Accesorios de rotulación para cables y conectores para instalaciones
Conectores circulares de la serie PRC

Los conectores circulares de la serie PRC permiten realizar conexiones fiables en aplicaciones industriales, en exteriores y de edificios. Gracias a los materiales resistentes a la intemperie, al alto índice de protección y la resistencia al impacto, los conectores transfieren corrientes elevadas, incluso en condiciones ambientales adversas.

Ir a la lista de productos de conectores PRC 35
Conectores para equipos preconfeccionados y libremente confeccionables

Los conectores para equipos preconfeccionados y libremente confeccionables ofrecen la posibilidad de un montaje flexible y cómodo en el equipo, ya sea en la pared frontal o en la pared trasera, con conexión de tornillo o crimpada, en ángulo o en línea recta. El sistema Plug and Play en el equipo ahorra tiempo y recursos.

Ir a la lista de productos de conectores PRC 35
Distribuidor de energía enchufable

Los distribuidores de energía enchufables suministran energía a equipos en interiores y exteriores de forma fiable. Las cajas distribuidoras se suministran ya confeccionadas y permiten la instalación rápida y sencilla con conectores de la serie PRC.

Ir a la lista de productos de conectores PRC 35
Módulos de cables PRC confeccionados – Cable H07RN-F

Los módulos de cables PRC confeccionados permiten una puesta en servicio rápida. El uso de cables H07RN-F de alta calidad garantiza una alta disponibilidad de la planta.

Ir a la lista de productos de conectores PRC 35
Conectores circulares PCR acodados

Los conectores circulares PRC acodados ofrecen más flexibilidad en la conexión de equipos. El sistema modular permite una alta diversidad de variantes con un almacenaje optimizado. El equipamiento se realiza con cabezas de conexión por tornillo de 3 y 5 polos con contacto macho o hembra.

Ir a la lista de productos de conectores PRC 35
Accesorios de rotulación para cables y conectores para instalaciones

Cuanto más extensa sea la instalación, más importante será la claridad. Los accesorios de rotulación en diferentes colores le ayudarán a llevar un control.

Ir a la lista de productos de conectores PRC 35

Comparativa de los datos técnicos

Compare los datos del producto y elija el sistema adecuado para su aplicación.

PRC 20
PRC 35
PRC 20

PRC 35

Tecnología de conexión Conexión por tornillo y crimpada Conexión por tornillo y crimpada
Número de polos 2/3/4/5 3/5
Tensión nominal (IEC) hasta 500 V (AC/DC) hasta 690 V (AC)/500 V (DC)
Tensión nominal (UL) hasta 600 V (AC/DC) hasta 600 V (AC/DC)
Corriente nominal hasta 20 A hasta 35 A
Índice de protección IP66/IP68 (24 h/2 m)/IP69 IP66/IP68 (24 h/2 m)/IP69
Resistencia a golpes IK08 IK08
Temperatura ambiente (funcionamiento) -40 °C … +105 °C -40 °C … +105 °C
Tipo de bloqueo Bloqueo Duo-Unlock, desbloqueable a mano y con herramientas Bloqueo por encaje, desbloqueable a mano o con herramientas
Ciclos de conexión 500 2000
Sección de cable (rígido y flexible) 0,75 mm²... 2,5 mm² 1,5 mm²... 6,0 mm²
Diámetro exterior del cable 6 mm a 14 mm 8 mm a 21 mm
Homologaciones UL, IEC, DNV-GL, 2PfG UL, IEC, DNV-GL, 2PfG
Ir a la lista de productos PRC 20 Ir a la lista de productos PRC 35
E-PAPER
Todos los sistemas de instalación de un vistazo
Conozca nuestra cartera de sistemas de instalación. En función de la aplicación, puede elegir entre una sencilla conexión de cables, una cómoda distribución de energía o una compacta conexión de equipos.
Abrir el E-Paper
Sistemas de instalación IPD, QPD y PRC

Perfectos para múltiples aplicaciones Nuestros sistemas de instalación ofrecen una distribución de energía flexible y robusta en aplicaciones de edificios, industriales y exteriores.

Túnel con iluminación
Infraestructura de tráfico
Aerogenerador en el parque solar
Generación de energía
Coches eléctricos en un parque de carga operado con energía solar
Electromovilidad
Estación base LTE
Telecomunicación
Edificio de oficinas desde el interior
Infraestructura de edificios
Buque de carga
Marina y offshore
Cinta transportadora
Intralogística
Edificio de producción
Producción
Instalación HVAC en el tejado
Calefacción, ventilación y aire acondicionado
Estación de carga para bicicletas eléctricas
Micro Mobility