The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Protección contra sobretensiones y protección contra rayos

Protección contra sobretensiones y protección contra rayos

La protección contra sobretensiones es la protección de instalaciones y equipos eléctricos frente a los altos picos de tensión provocados por las acciones de conmutación y el impacto de rayos. En un concepto de protección contra rayos efectivo se distingue entre la protección contra rayos interior y exterior. Proteja las fuentes de alimentación, los datos y las señales de su instalación. Por lo tanto, como componente de la protección contra rayos interna, confíe en la protección contra sobretensiones segura con nuestras versátiles familias de productos.

Sus ventajas

  • Protección de todas las aplicaciones y señales usuales a través de una completa gama de productos
  • Gran cantidad de campos de aplicación: diseños y tecnologías de conexión para cada aplicación
  • Instalación económica y que ahorra espacio gracias a un diseño estrecho
  • Averiguar antes lo que ocurre mediante la monitorización basada en la nube o la comprobación preventiva de los módulos de protección enchufables
E-Paper sobre protección contra sobretensiones
Protección para una alta disponibilidad de la planta

Nuestra cartera de productos de protección contra sobretensiones ofrece la solución adecuada para un suministro de energía ininterrumpido y una transmisión de datos segura para casi todas las aplicaciones.

Abrir el E-Paper
Cartera de productos de protección contra sobretensiones para la fuente de alimentación, la tecnología MCR, la tecnología de datos y de antenas

Campos de aplicación de la protección contra sobretensiones


Protección contra sobretensiones FLT SEC de tipo 1+2 especial en la alimentación principal

Protección contra sobretensiones FLT SEC de tipo 1+2 especial en la alimentación principal

Protección contra sobretensiones para la fuente de alimentación

Nuestros dispositivos de protección contra sobretensiones de tipo 1+2, tipo 1+2 especial, tipo 2 o tipo 3 protegen los equipos electrónicos de forma efectiva. Desde la alimentación hasta el equipo terminal, ofrecen soluciones cómodas y listas para la instalación en cualquier aplicación.

Protección contra sobretensiones estrecha para señales en el armario de control

Protección contra sobretensiones estrecha para señales en el armario de control

Protección contra sobretensiones para la tecnología MCR y señales

En aplicaciones de la tecnología de medición, control y regulación (tecnología MCR) se controlan y monitorizan un gran número de señales. Nuestros módulos de protección evitan las interferencias y los daños provocados por las sobretensiones y le ofrecen una solución óptima para todas las aplicaciones.

Protección contra sobretensiones para tecnología de la información

DT-LAN protege contra las sobretensiones de la red de datos

Protección contra sobretensiones para tecnología de la información

Las interfaces de datos son particularmente sensibles a las sobretensiones, ya que trabajan con niveles de señales bajos y con frecuencias elevadas. Utilice nuestra protección contra sobretensiones para una transmisión de datos sin interferencias con un ancho de banda constante en sus instalaciones IT.

Dispositivo de protección contra sobretensiones para proteger equipos de transmisión y recepción con amplificador de antena

C-SAT-BOX protege los equipos de TV y HiFi conectados de las sobretensiones

Protección contra sobretensiones para instalaciones emisoras y receptoras

Los equipos de transmisión y recepción están especialmente expuestos a las sobretensiones. Los cables de antenas y las propias antenas que van más allá de los edificios están directamente expuestos a descargas atmosféricas. Vaya siempre sobre seguro con nuestros potentes dispositivos de protección contra sobretensiones coaxiales.

Caja de strings con protección contra sobretensiones debajo de una instalación fotovoltaica

Protección contra sobretensiones para instalaciones fotovoltaicas

Protección contra sobretensiones para instalaciones fotovoltaicas

Las instalaciones fotovoltaicas plantean exigencias especiales a la protección contra sobretensiones, por ejemplo en lo que respecta a las líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire o a los distintos tipos de tensión que hay que tener en cuenta en las instalaciones fotovoltaicas. Le ofrecemos los componentes adecuados para sus aplicaciones fotovoltaicas, desde cajas de strings listas para instalar hasta dispositivos de protección contra sobretensiones individuales.

ImpulseCheck monitoriza el dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 1+2 especial en la alimentación principal

ImpulseCheck monitoriza el dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 1+2 especial en la alimentación principal

Equipos de control y monitorización

ImpulseCheck es el primer sistema de asistencia inteligente del mundo para la protección contra sobretensiones en el campo de la protección de red, que le permite monitorizar las instalaciones en tiempo real. El sistema registra permanentemente el estado de la instalación. El State of Health del dispositivo de protección contra sobretensiones se conoce en todo momento para poder prevenir un fallo en una fase temprana.

Para la comprobación manual de los dispositivos de protección contra sobretensiones enchufables según los requisitos de la norma IEC 62305, utilice el CHECKMASTER 2 como comprobador móvil. Con una revisión preventiva recurrente puede evitar fallos en sus instalaciones y máquinas.

Descargador de arco de separación en una brida de aislamiento

Descargador de arco de separación para derivar sobretensiones a una brida de aislamiento

Descargador de arco de separación

En caso de que se produzcan brevemente tensiones más altas (p. ej., por el impacto de un rayo), los descargadores de arco de separación conectan entre sí los cuerpos metálicos que no deban estar conectados galvánicamente mucho tiempo durante el funcionamiento. Proteja, p. ej., bridas de aislamiento sensibles en oleoductos contra descargas disruptivas y evite fallos, tiempos de inactividad o fugas.

Protección contra sobretensiones para la infraestructura de recarga en un poste de carga al aire

Protección contra sobretensiones para la infraestructura de recarga de electromovilidad

Con nuestros dispositivos de protección contra sobretensiones CHARX protect protegerá sus estaciones de recarga y los vehículos eléctricos frente a daños por sobretensiones, que pueden producirse por el impacto de rayos o por operaciones de conmutación en la red. Cargue sin riesgo para que su infraestructura de recarga siga estando altamente disponible, en todo momento y con viento o cualquier clima.

Principio del circuito de protección y concepto de protección

Principio del circuito de protección y concepto de protección

Principio del circuito de protección y concepto de protección

Debe planificar un concepto de protección contra sobretensiones y contra rayos que proteja todos los cables, equipos e instalaciones.

El principio del circuito de protección se puede ilustrar muy fácilmente:
Trace un círculo imaginario alrededor del objeto que desea proteger. Deben instalarse dispositivos de protección contra sobretensiones en todos los puntos donde los cables cortan el círculo. De esta forma, el área de dentro del círculo de protección queda asegurada de forma que se evitan sobretensiones que se propagan en las líneas.

Tenga en cuenta las siguientes áreas al planificar su concepto de protección:

  • La fuente de alimentación
  • La tecnología de medición, control y regulación
  • La tecnología de la información
  • Los dispositivos emisores y receptores

El circuito de protección efectivo le ayuda a conseguir una protección contra sobretensiones ininterrumpida.

Normas de la protección contra sobretensiones

Normas de la protección contra sobretensiones

¿Qué normas se deben cumplir en la protección contra sobretensiones?

Las normas nacionales e internacionales sirven de orientación a la hora de diseñar un concepto de protección contra rayos y sobretensiones, así como para la disposición de los módulos de protección individuales. Varían según la región y el ámbito de aplicación. Se aplica de forma generalizada la norma de protección contra rayos IEC 62305. Describe las medidas de protección contra rayos y un análisis de riesgos detallado que aborda la necesidad, el alcance y la rentabilidad de un concepto de protección.