Descargador de arco de separación para la zona Ex con envolvente de plástico y tornillo roscado para conexión M10. Para la conexión/puesta a tierra indirecta de piezas de la instalación separadas en función del servicio en caso de impacto de rayos.
Descargador de arco aislado
Con nuestros descargadores de arco aislado protegerá sus bridas de aislamiento frente a destrucción por sobretensiones. Evite fallos, tiempos de parada o incluso fugas en tuberías y proteja las bridas de aislamiento sensibles frente a descargas disruptivas. El descargador de arco aislado garantiza la conexión equipotencial de la protección contra rayos y deriva sobretensiones de forma segura. Permite un funcionamiento impecable de la tubería.
Cable de conexión para FLT-ISG-100-EX, longitud 100 mm.
Placa para la fijación del descargador de arco de separación FLT-ISG-100-EX en una brida, diámetro de taladro de 26 mm.
Escuadra para la fijación del descargador de arco de separación FLT-ISG-100-EX en una brida, diámetro de taladro de 36 mm.
Placa para la fijación del descargador de arco de separación FLT-ISG-100-EX en una brida, diámetro de taladro de 22 mm.
Placa para la fijación del descargador de arco de separación FLT-ISG-100-EX en una brida, diámetro de taladro de 36 mm.
Escuadra para la fijación del descargador de arco de separación FLT-ISG-100-EX en una brida, diámetro de taladro de 14 mm.
Cable de conexión para FLT-ISG-100-EX, longitud 200 mm.
Escuadra para la fijación del descargador de arco de separación FLT-ISG-100-EX en una brida, diámetro de taladro de 26 mm.
Escuadra para la fijación del descargador de arco de separación FLT-ISG-100-EX en una brida, diámetro de taladro de 22 mm.
Sus ventajas
- Máxima protección gracias a la clase de capacidad de derivación de corriente de rayo H más alta posible
- Larga vida útil en condiciones extremas mediante una excelente resistencia a la corrosión
- Protección óptima, tensiones de actuación en sets de aislamiento adaptados para bridas
- Uso versátil mediante aprobaciones reconocidas en todo el mundo en la zona Ex
Brida de aislamiento con descargador de arco aislado
Conexión equipotencial de protección contra rayos para tuberías
Para que el funcionamiento de las tuberías resulte rentable, es imprescindible una larga vida útil. Para protegerlas del óxido, se han dotado de sistemas anticorrosivos activos. En un funcionamiento regular, requieren un aislamiento de los tubos metálicos contra el potencial de masa.
Para proteger el aislamiento de los tubos y de las bridas de aislamiento ante los deterioros por sobretensiones, se emplean descargadores de arco aislado. En caso de producirse una sobretensión, se reduce el ohmiaje del descargador de arco aislado y se deriva la tensión. De esta forma se garantiza la conexión equipotencial de la protección contra rayos. Gracias a la máxima clase de capacidad de derivación de corriente de rayo H (conforme a IEC 52561-3), las corrientes de rayo elevadas también se derivan a tierra en la ruta definida.
Descargador de arco aislado con material de montaje
Conexiones con resistencia a impulsos
Puesto que en caso de rayos fluyen corrientes muy elevadas a través del material, los accesorios también deben resistir estas cargas de forma segura.
Por ello, todos los accesorios para la conexión del descargador de arco aislado FLT-ISG… de Phoenix Contact se han diseñado para la correspondiente capacidad de derivación.
Al instalar el descargador de arco aislado, utilice accesorios probados para evitar el peligro resultante de chispas en una zona Ex.