Protección contra sobretensiones de tipo 3, formada por protección enchufable y elemento de base, con indicador de estado e indicación remota integrados para redes de fuente de alimentación monofásicas. Tensión nominal: 24 V AC/DC
Protección contra sobretensiones para postes de carga y cajas murales
Con CHARX protect protegerá sus estaciones de recarga y los vehículos eléctricos frente a los daños por sobretensiones que pueden producirse por el impacto de rayos o por operaciones de conmutación en la red. Para un amplio concepto de protección, le ofrecemos distintos tipos de módulos de protección para mantener la alta disponibilidad de su infraestructura de recarga, en cualquier momento y por mal tiempo que haga.
Protección contra sobretensiones de tipo 3, formada por protección enchufable y elemento de base, con indicador de estado e indicación remota integrados para redes de fuente de alimentación monofásicas. Tensión nominal: 24 V AC/DC
Patch panel, conector hembra RJ45 en bornas push-in, CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, adaptador para carril DIN, IP20, contacto de apantallamiento con descarga de tracción, control de corriente de apantallamiento, protección contra sobretensiones
Protección contra sobretensiones según clase EA (CAT6A), para Ethernet Gigabit (hasta 10 GBit/s), Token Ring, FDDI/CDDI, ISDN, DS1. Adecuada para Power over Ethernet (PoE++ / 4PPoE) "Modo A" y "Modo B". Conector intermedio RJ45 con conductor de puesta a tierra por separado y pie de encaje de puesta a tierra para carril NS 35.
Conector de repuesto para protección contra sobretensiones de tipo 3 de la serie de productos PLT-SEC-…-UT/PT. Tensión nominal 24 V.
Patch panel, dos conectores hembra RJ45, CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, adaptador para carril DIN, IP20, control de corriente de apantallamiento, protección contra sobretensiones
Pieza intermedia con protección contra sobretensiones para dos interfaces de telecomunicación SHDSL (puertos). Conexión: RJ45 (RJ12/RJ11) y borne de tornillo enchufable. Alternativamente, encajable sobre carril.
Patch panel, conector hembra RJ45 en bornas IDC, CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, adaptador para carril DIN, IP20, contacto de apantallamiento con descarga de tracción, control de corriente de apantallamiento, protección contra sobretensiones
Protección contra sobretensiones para tres conductores de señales con potencial de referencia común. Para aplicaciones de alta frecuencia e interfaces de telecomunicación sin tensión de alimentación (hasta 90 Mbit/s). Puede utilizarse en circuitos orientados a la seguridad hasta SIL 3.
Descargador de sobretensiones/corrientes de rayo compacto, no enchufable y a prueba de corriente de fuga basado en la tecnología de descargadores de arco de carbono sin desgaste, para redes de suministro eléctrico trifásicas con N y PE por separado (sistema de 5 conductores: L1, L2, L3, N, PE), adecuado para su uso aguas arriba del contador, capacidad de derivación hasta 50 kA para las clases de protección contra rayos III y IV.
Sus ventajas
- Protección completa de su infraestructura de recarga gracias a la amplia gama de productos
- Continuación del proceso de carga sin interrupciones gracias a una fuente de alimentación protegida
- Protección del vehículo eléctrico conectado con un concepto seguro de protección contra sobretensiones
Carga sin riesgo Con nuestro concepto de protección integral
Una estación de recarga para vehículos eléctricos es tan compleja como el propio vehículo: desde la fuente de alimentación hasta el control de carga, pasando por los cables para la comunicación Ethernet, contiene muchos componentes sensibles. Estos deben protegerse para garantizar una larga vida útil y un proceso de carga seguro e ininterrumpido. Por tanto, un concepto de protección amplio está compuesto por tres elementos:
Protección de la alimentación Los módulos de protección de tipo 2, así como los descargadores combinados contra rayos y sobretensiones de tipo 1/2, garantizan la alimentación en caso de sobretensiones peligrosas provocadas por rayos y maniobras de conmutación de la red.
Protección de equipos de 12 y 24 V: los descargadores de sobretensiones de tipo 3 garantizan el funcionamiento continuo de numerosos componentes sensibles con una tensión de alimentación de 12 o 24 V.
Protección de la comunicación: los componentes de comunicación suelen estar conectados a través de Ethernet y también deben estar protegidos.
¿Qué ocurre con un cargador doméstico cuando cae un rayo?
Protección contra sobretensiones para el lado AC
Proteja la infraestructura de recarga y sus vehículos de los daños causados por rayos y sobretensiones.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| FLASHTRAB-MB | VALVETRAB-SPP | PLUGTRAB-PLT | |
| Aplicación | Protección de la alimentación AC incl. protección contra rayos y protección de los equipos terminales (tipo 1+2+3) | Protección de la alimentación AC (tipo 2) | Protección de los equipos terminales de 24 V (tipo 3) |
| Ir al producto | Ir al producto | Ir al producto |
Protección contra sobretensiones para el lado DC
Proteja la electrónica de carga y la batería de sobretensiones transitorias al cargar desde la microrred DC.
|
|
|
|
|---|---|---|
| VALVETRAB-MB de tipo 1/2 | VALVETRAB-MB de tipo 2 | |
| Aplicación | Protección de la alimentación DC incl. protección contra rayos (tipo 1/2) | Protección de la alimentación DC (tipo 2) |
| Ir al producto | Ir al producto |
Protección contra sobretensiones para la comunicación
Evite daños y fallos por sobretensiones en sus interfaces de comunicación.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| PP-RJ | DATATRAB-LAN | DATATRAB-TELE | TERMITRAB complete | |
| Aplicación | Protección de la comunicación Ethernet como patch panel | Protección de la comunicación Ethernet como adaptador | Protección de la comunicación SHDSL como adaptador | Protección de la telecomunicación (p. ej. CAN) |
| Ir al producto | Ir al producto | Ir al producto | Ir al producto |