CHARX connect modular: tomas de carga AC para estaciones de recarga y cargadores domésticos

Tomas de carga AC para estaciones de recarga y cargadores domésticos

La tercera generación de las tomas de carga CHARX connect modular de tipo 2 es perfecta para estaciones de carga AC y cargadores domésticos compactos gracias a su reducida profundidad de instalación. Ahora, además del cableado clásico, las tomas de carga pueden instalarse directamente en la placa de circuito impreso. El sistema modular, doblemente galardonado, ofrece ahora aún más flexibilidad con tres posiciones de actuador.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1737286
CHARX T2M3SOWT-3AC32-0,3M - Set de cables para toma de infraestructuras
CHARX T2M3SOWT-3AC32-0,3M - Set de cables para toma de infraestructuras
1737286

CHARX connect modular, Tipo 2, Set de cables para toma de infraestructuras, 32 A , 480 V AC, Gen 3, Accesorios, Conductores individuales, longitud: 0,3 m, Montaje por encaje, con contactos macho en un lado, con sensores de temperatura, compatible con tomas de carga de infraestructuras de tipo 2 en los postes de carga para la electromovilidad (EVSE), IEC 62196-2

Sus ventajas

  • Sistema modular con tres posiciones del actuador, indicación LED y obturador
  • Su reducida profundidad de montaje es ideal para cargadores domésticos compactos y estaciones de recarga
  • Montaje flexible en la placa de circuito impreso o mediante cables de conexión enchufables
  • Robusto y duradero gracias al refuerzo de fibra de vidrio y al revestimiento especial de los contactos
  • Estanqueidad al agua y a la suciedad, así como estabilidad frente a fuerzas transversales, gracias a los contactos completamente moldeados
  • Desarrollo y producción según el estándar de la industria del automóvil IATF 16949

Una breve introducción: Nuestras tomas de carga AC en el vídeo

Tomas de carga AC CHARX connect modular

La toma de carga que se adapta Decida sobre el diseño, la potencia y el alcance de funciones

Con nuestras tomas de carga de tipo 2 CHARX connect modular, le ofrecemos un sistema modular inteligente que le permite combinar libremente todos los componentes. Usted elige sobre el diseño, el tipo de montaje, la potencia de carga y el alcance de funciones de la toma de carga para que se adapte perfectamente a su estación de recarga o cargador doméstico – tanto técnica como ópticamente. Las robustas carcasas reforzadas con fibra de vidrio de todos los componentes del sistema aumentan su vida útil, los protegen de la intemperie y dificultan los actos de vandalismo.

El sistema modular le ofrece las siguientes opciones:

  • Posición del actuador a las 12 en punto, a las 8 en punto o a las 4 en punto
  • Montaje en placa de circuito impreso o conexión por cable
  • Corriente de carga de 20 A o 32 A, monofásica o trifásica
  • Características opcionales:
    • Tecnología de sensores de temperatura PTC
    • Tapa de protección con diseño redondo o cuadrado
    • Indicación de estado con LED RGB libremente controlable
    • Logotipo del cliente o identificación "C" según DIN EN 17186 en lugar del logotipo de Phoenix Contact
    • Obturador para protección contra contactos accidentales según IPXXD

El sistema modular de CHARX connect modular Montaje personalizado en solo cuatro pasos

Paso 1 de 4: Seleccionar la posición del actuador de la toma de carga de tipo 2
Paso 2 de 4: Seleccione el tipo de conexión, la potencia de carga y la tecnología de sensores de temperatura opcional para la toma de carga de tipo 2
Paso 3 de 4: Seleccione la tapa de protección IP55 opcional y la indicación de estado LED opcional para la toma de carga de tipo 2
Paso 4 de 4: Seleccione el obturador opcional para la toma de carga de tipo 2
Paso 1 de 4: Seleccionar la posición del actuador de la toma de carga de tipo 2

Actuador a las 12 en punto, a las 8 en punto o a las 4 en punto
La toma de carga está equipada con un actuador de bloqueo de 4 polos con alimentación de 12 V. Elija entre tres posiciones del actuador para que la toma de carga encaje perfectamente en el espacio de instalación disponible de su estación de recarga.

Diseño compacto que ahorra espacio
Con una profundidad de montaje de solo 54 mm (sin descarga de tracción ni actuador), la tercera generación de nuestras tomas de carga ofrece un ahorro de espacio de hasta el 38 % en comparación con su predecesora. Esto la hace perfecta para estaciones de recarga especialmente compactas con un espacio de instalación limitado.

Contactos completamente moldeados con revestimiento especial
Los contactos plateados se han convertido en un estándar en el mercado de la electromovilidad. Vamos un paso más allá y recubrimos adicionalmente los contactos de potencia y señal de nuestros productos mediante un proceso especial y complejo. El resultado es una excelente protección contra la corrosión, una vida útil excepcionalmente larga y una eficiente transmisión de potencia. Además, los contactos están completamente moldeados. Esto los hace estancos al agua y a la suciedad y especialmente resistentes a las fuerzas transversales.

Paso 2 de 4: Seleccione el tipo de conexión, la potencia de carga y la tecnología de sensores de temperatura opcional para la toma de carga de tipo 2

Montaje directo en placa de circuito impreso
Si desea montar la toma de carga directamente en la placa de circuito impreso, puede utilizar los contactos macho para placa de circuito impreso disponibles por separado, que están diseñados para carga monofásica y trifásica de hasta 32 A. Los contactos para placa de circuito impreso se montan en su placa de circuito impreso mediante el método de soldadura por ola, de modo que la toma de carga se puede enchufar y volver a desenchufar fácilmente para su mantenimiento.

Conexión clásica mediante juego de cables
Si opta por la clásica conexión por cable de la toma de carga dentro de la estación de recarga, le ofrecemos juegos de cables enchufables que también son fáciles de mantener. Al elegir el juego de cables disponible por separado, se determina la potencia de carga máxima de su toma de carga:

  • Monofásico o trifásico
  • 20 A o 32 A
  • 0,3 m, 0,7 m o 1,5 m

Control de temperatura opcional
Para mayor seguridad, ofrecemos como opción el juego de cables de la clase de potencia más alta (trifásica, 32 A) con tecnología de sensores PTC integrada. Esto permite medir y analizar la temperatura en los contactos de potencia para interrumpir el proceso de carga en caso de sobrecalentamiento y proteger a las personas y la estación de recarga.

Paso 3 de 4: Seleccione la tapa de protección IP55 opcional y la indicación de estado LED opcional para la toma de carga de tipo 2

Mayor protección IP y manejo sencillo
Con una tapa de protección opcional, puede aumentar el índice de protección de la toma de carga hasta IP55 e integrar al mismo tiempo una indicación de estado LED. Gracias al manejo con una sola mano, la tapa puede abrirse sin esfuerzo con el conector de carga sin necesidad de una segunda mano.

Diseño redondo o cuadrado
Elija si la tapa de protección redonda o cuadrada se adapta mejor al diseño de su cargador doméstico o estación de recarga.

Indicación LED opcional
La tapa de protección con indicación de estado LED integrada está disponible opcionalmente. De este modo, el estado del punto de recarga puede reconocerse de un vistazo. Los LED RGB, que pueden controlarse libremente mediante modulación por ancho de pulsos (PWM), pueden iluminarse, parpadear y pulsarse en todos los colores RGB para adaptarse a su marca. Para ello, la tecnología de guía de luz precisa garantiza una iluminación homogénea con una difusión óptima. La fuente de alimentación mediante los tornillos de montaje simplifica además la instalación y el mantenimiento.

Opciones de logotipo
La tapa de protección está disponible como opción

  • Con el logotipo de Phoenix Contact grabado
  • Con el logotipo del cliente grabado (bajo demanda)
  • Con campo para la pegatina para el logotipo del cliente
  • Con marcado "C" según DIN EN 17186
  • Sin logotipo, campo de pegatina ni rotulación

Paso 4 de 4: Seleccione el obturador opcional para la toma de carga de tipo 2

Protección contra contactos accidentales segura
Con el obturador opcional, puede alcanzar el índice de protección IPXXD para garantizar la protección contra contactos accidentales de los contactos de potencia y señal, que es un requisito estándar en algunos países europeos. Por tanto, el obturador aumenta la seguridad eléctrica y también protege la estación de recarga contra actos de vandalismo.

Manejo intuitivo
El manejo es intuitivo, ya que la cubierta protectora se abre con tan solo insertar el conector de carga. No es necesario girar ni empujar el conector de carga.

Compatibilidad
Nuestro obturador es compatible con todas las tomas de carga de tipo 2 y tapas de protección de Phoenix Contact.

Vista en 3D

Descúbralo ahora en 3D

Observe hasta el más mínimo detalle del sistema modular compuesto por cables de conexión, toma de carga de tipo 2, obturador y tapa de protección con indicación LED. Con el zoom libre y el giro se puede ver el sistema desde cualquier ángulo.

Cómodos, seguros y doblemente premiados Convénzase de las demás ventajas de nuestras tomas de carga AC

Una persona enchufa el conector de carga AC en la estación de recarga
La tecnología de sensores de temperatura PTC integrada en el mazo de cables de las tomas de carga AC CHARX connect modular
Entrega de los premios German Design Award 2023 e iF Design Award 2023 a las tomas de carga AC CHARX connect modular
Una persona enchufa el conector de carga AC en la estación de recarga

Tanto si está hablando por teléfono o lleva la bolsa de la compra en la mano: para conectar el cable de carga con la estación de recarga, en las situaciones de carga cotidianas, los conductores de coches eléctricos suelen tener solo una mano libre.

Por eso, hemos diseñado sistemáticamente nuestras tomas de carga AC para que se puedan manejar con una sola mano: tanto la tapa de protección como el obturador se pueden abrir sin esfuerzo con el conector de carga, sin necesidad de una segunda mano. Una sencilla función con un gran efecto que muchos de nuestros clientes ya aprecian.

La tecnología de sensores de temperatura PTC integrada en el mazo de cables de las tomas de carga AC CHARX connect modular

Con la tecnología de sensores de temperatura integrada opcionalmente en el mazo de cables, la toma de carga está protegida frente a sobrecalentamientos, que pueden ser causados, p. ej., por cuerpos extraños o suciedad. De este modo, se protege a los usuarios de posibles peligros y a la estación de recarga de costosos daños.

La tecnología de sensores está formada por una concatenación de resistencias PTC por cada contacto de potencia. Al registrar los valores de resistencia, el control de carga puede iniciar una desconexión inmediata si se supera una temperatura límite.

Entrega de los premios German Design Award 2023 e iF Design Award 2023 a las tomas de carga AC CHARX connect modular

CHARX connect modular ha sido galardonado con dos prestigiosos premios de diseño por su diseño modular y atractivo:

  • iF Design Award 2023
  • German Design Award 2023

Nuestro inteligente principio modular, que también permite combinar libremente todos los componentes para adaptarlos a las aplicaciones del cliente, fue decisivo en la elección del jurado.

Su persona de contacto personal

Para cualquier pregunta sobre nuestros productos y soluciones

Servicio de atención al cliente
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Estaré encantado de asesorarle con su proyecto de infraestructura de recarga.