CHARX connect – tomas de carga para postes de carga y cargadores de pared

Tomas de carga AC para estaciones de recarga y cargadores domésticos

Las tomas de carga CHARX connect modular de tipo 2 se montan en estaciones de recarga AC y cargadores domésticos, y permiten la carga AC de vehículos eléctricos mediante cables de carga AC móviles con potencias de carga de hasta 22 kW. Gracias a nuestro sistema modular, el diseño y el volumen de funciones pueden adaptarse a sus necesidades individuales.

Go to Product Detail Page for item 1296166
EV-T2M3SM-E-LOCK12V - Bloqueo
EV-T2M3SM-E-LOCK12V - Bloqueo
1296166

CHARX connect modular, Tipo 2, GB/T, Bloqueo, Accesorios, Conductores individuales, longitud: 0,5 m, actuador de bloqueo: 12 V, 4 polos, con conductores individuales, sin soporte, para bloquear tomas de carga para infraestructuras en estado cerrado, IEC 61851-1

Go to Product Detail Page for item 1532125
EV-T2M3SO12-4P-R-P-SET - Toma de carga para infraestructuras
EV-T2M3SO12-4P-R-P-SET - Toma de carga para infraestructuras
1532125

CHARX connect modular, Tipo 2, Toma de carga para infraestructuras, 32 A , 480 V AC, Premium, Set, sin conductores individuales, actuador de bloqueo: 12 V, 4 polos, Rectangular, Montaje en pared trasera, Rosca M5, carcasa: negro, Con tapa de protección redonda, con sensores de temperatura, Con LED (conexión común de cátodo), para cargar vehículos eléctricos (EV) con corriente alterna (AC), Logotipo de PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2

Go to Product Detail Page for item 1347426
EV-T2SOCR-PC - Tapa de protección
EV-T2SOCR-PC - Tapa de protección
1347426

CHARX connect modular, Tipo 2, Tapa de protección, Accesorios, Premium, redondo, Montaje frontal, Rosca M5, con mecanismo con cierre automático, Con LED (conexión común de cátodo), para la colocación en tomas de infraestructura, Logotipo de PHOENIX CONTACT grabado, IEC 62196-2

Go to Product Detail Page for item 1549875
EV-T2SOC-PA - Tapa de protección
EV-T2SOC-PA - Tapa de protección
1549875

CHARX connect modular, Tipo 2, Tapa de protección, Accesorios, Premium, Rectangular, Montaje frontal, Rosca M5, con mecanismo con cierre automático, Con LED (conexión común de ánodo), para la colocación en tomas de infraestructura, Logotipo de PHOENIX CONTACT grabado, IEC 62196-2

Sus ventajas

  • El sistema modular ofrece una flexibilidad especialmente elevada
  • Montaje y mantenimiento sencillos gracias a los cables de conexión enchufables
  • Detección rápida del estado mediante la pantalla LED opcional
  • Protección contra contactos accidentales segura con shutter opcional
  • Estanqueidad al agua y a la suciedad gracias a los contactos completamente inyectados
  • Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949

Nuevos productos

Nueva generación de tomas de carga CHARX connect modular de tipo 2

Tomas de carga AC con profundidad de construcción reducida

Para un montaje flexible y compacto

Ahora puede instalar la nueva generación de tomas de carga CHARX connect modular de tipo 2 directamente en la placa de circuito impreso de su estación de recarga – y ello con un gran ahorro de espacio gracias a la reducida profundidad de montaje. También puede elegir entre tres posiciones del actuador.

Características principales

  • Corriente de carga: 20 A, 32 A
  • Tensión nominal: 250 V, 480 V
  • Profundidad de construcción: 54 mm (sin descarga de tracción ni actuador)
  • Índice de protección: IP44 (enchufado), IP54 (con tapa de protección)
  • Actuador: 4 polos, 12 V, posición a las 4 / 8 / 12 horas
  • Sensores de temperatura: PTC (opcional)
  • Longitud de cable: 0,3 m, 0,7 m, 1,5 m

Sus ventajas

  • Hasta un 38 % de ahorro de espacio en comparación con la generación anterior
  • Sistema de composición personalizable – ahora también con posición flexible del actuador
  • Montaje sencillo – ahora también directamente en la placa de circuito impreso o de forma clásica mediante cables de conexión enchufables
  • Resistentes a fuerzas transversales y estancas al agua y la suciedad gracias a los contactos moldeados
  • Compatibles con todas las tapas de protección y obturadores de la familia CHARX connect modular

Vídeo del producto Tomas de carga AC

El sistema modular de tomas de carga AC CHARX connect modular se puede montar de forma personalizada

Sistema modular de las tomas de carga AC para cargadores domésticos y estaciones de recarga
Indicación de estado LED en la tapa de protección de la toma de carga para infraestructuras
Shutter de la toma de carga para infraestructuras
Toma de carga para infraestructuras, sensor de temperatura y actuador de bloqueo
Cables de conexión enchufables para la toma de carga para infraestructuras
Sistema modular de las tomas de carga AC para cargadores domésticos y estaciones de recarga

Con nuestras tomas de carga de tipo 2 CHARX connect modular, le ofrecemos un sistema modular inteligente que le permite combinar entre sí todos los componentes en solo cuatro pasos. Para que se adapten perfectamente a su estación de recarga o cargador doméstico, elija el diseño, la gama de funciones y la potencia de carga de la toma de carga.

Para más información, abra los otros campos de texto.

Indicación de estado LED en la tapa de protección de la toma de carga para infraestructuras

Diseño redondo o cuadrado
Elija si una tapa de protección redonda o cuadrada se adapta mejor al diseño de su cargador doméstico o estación de recarga. Gracias al manejo con una sola mano, puede abrirse sin esfuerzo con el conector de carga sin necesidad de una segunda mano. Su carcasa reforzada con fibra de vidrio protege además la estación de recarga contra la intemperie y el vandalismo.

Con o sin pantalla LED
Opcionalmente, se puede seleccionar una indicación de estado LED integrada en la tapa de protección. Esto permite a los usuarios reconocer el estado del punto de recarga de un vistazo. Los LED RGB pueden controlarse libremente, lo que permite ajustar la iluminación, el parpadeo y la pulsación en todos los colores RGB. La tecnología de guía de luz precisa también garantiza una iluminación homogénea con una difusión óptima. La fuente de alimentación de los LED se realiza mediante los tornillos de montaje, lo cual simplifica la instalación.

Logotipo personalizado
La tapa de protección está disponible como opción:

  • Con el logotipo de Phoenix Contact grabado
  • Con el logotipo del cliente grabado (bajo demanda)
  • Con campo para la pegatina para el logotipo del cliente
  • Con marcado "C" según DIN EN 17186
  • Sin logotipo, campo de pegatina ni rotulación

Shutter de la toma de carga para infraestructuras

Protección contra contactos accidentales segura
El shutter garantiza una protección contra contactos accidentales segura para todos los contactos de potencia y señal de acuerdo con las normas IEC 61851-1, IEC 62196-1 e IEC 62196-2. De este modo, aumenta la seguridad eléctrica y además protege la estación de recarga contra el vandalismo y la humedad. En algunos países como España, Portugal, Gran Bretaña, Francia, Suecia, Italia o Suiza, la protección contra contactos accidentales está prescrita por norma.

Manejo intuitivo
El manejo es intuitivo, ya que la cubierta protectora se abre con tan solo insertar el conector de carga. No es necesario girar ni empujar el conector de carga.

Compatibilidad
Nuestro shutter es compatible con todas las tomas de carga de tipo 2 y tapas de protección de Phoenix Contact.

Toma de carga para infraestructuras, sensor de temperatura y actuador de bloqueo

Con o sin sensores de temperatura PTC
Para proteger a las personas y a la estación de recarga, el proceso de carga puede interrumpirse mediante el control de temperatura opcional si los contactos de potencia se sobrecalientan.

Con actuador de bloqueo de tres o cuatro polos
La toma de carga está disponible opcionalmente con un actuador de bloqueo de tres o cuatro polos y el correspondiente cable de conexión.

Contactos plateados totalmente moldeados
Las superficies plateadas de los contactos de potencia y de señal garantizan una transmisión de potencia eficaz, una protección óptima contra la corrosión y una larga vida útil. Están totalmente moldeados, por lo que son estancos y resistentes a la suciedad.

Cables de conexión enchufables para la toma de carga para infraestructuras

Al elegir el juego de cables disponible por separado, se determina la potencia de carga máxima de la toma de carga:

  • Cable monofásico o trifásico
  • Corriente de carga de 20 A o 32 A
  • Longitud del cable de 0,3 a 2,0 m (otras longitudes bajo demanda)

Los cables de conexión enchufables simplifican la instalación y la posterior sustitución de la toma de carga en caso de mantenimiento.

Vista en 3D

Descúbralo ahora en 3D

Observe con especial detalle la toma de carga de tipo 2 con obturador y tapa de protección con indicador LED. Con el zoom libre y el giro se puede ver el producto desde cualquier ángulo.

Indicador LED integrada y libremente controlable Una configuración de ejemplo

La entrada de tipo 2 parpadea/se ilumina en azul
Azul pulsante: carga en curso, azul brillante: carga completada
La entrada de tipo 2 parpadea en rojo
Rojo intermitente: proceso de carga interrumpido por un fallo
La entrada de tipo 2 se ilumina en naranja
Naranja fijo: el punto de recarga se ha reservado para un usuario
La entrada de tipo 2 se ilumina en verde
Verde fijo: el punto de recarga está libre y listo para cargar

Cómodos, seguros y doblemente premiados Convénzase de las demás ventajas de nuestras tomas de carga AC

Una persona enchufa el conector de carga AC en la estación de recarga
Sensores de temperatura PTC en los contactos de potencia de las tomas de carga AC CHARX connect modular
Entrega de los premios German Design Award 2023 e iF Design Award 2023 a las tomas de carga AC CHARX connect modular
Una persona enchufa el conector de carga AC en la estación de recarga

Tanto si está hablando por teléfono o lleva la bolsa de la compra en la mano: para conectar el cable de carga con la estación de recarga, en las situaciones de carga cotidianas, los conductores de coches eléctricos suelen tener solo una mano libre.

Por eso, hemos diseñado sistemáticamente nuestras tomas de carga AC para que se puedan manejar con una sola mano: tanto la tapa de protección como el obturador se pueden abrir sin esfuerzo con el conector de carga, sin necesidad de una segunda mano. Una sencilla función con un gran efecto que muchos de nuestros clientes ya aprecian.

Sensores de temperatura PTC en los contactos de potencia de las tomas de carga AC CHARX connect modular

Con el sistema opcional de sensores de temperatura, la toma de carga está a salvo del sobrecalentamiento, que puede ser causado por cuerpos extraños o suciedad, por ejemplo. De este modo, se protege a los usuarios de posibles peligros y a la estación de recarga de costosos daños.

Los sensores están formados por una concatenación de resistencias PTC, cada una de las cuales está situada en un contacto de potencia. Al registrar los valores de resistencia, el control de carga puede iniciar una desconexión inmediata si se supera una temperatura límite.

Entrega de los premios German Design Award 2023 e iF Design Award 2023 a las tomas de carga AC CHARX connect modular

CHARX connect modular ha sido galardonado con dos prestigiosos premios de diseño por su diseño modular y atractivo:

  • iF Design Award 2023
  • German Design Award 2023

Nuestro inteligente principio modular, que también permite combinar libremente todos los componentes para adaptarlos a las aplicaciones del cliente, fue decisivo en la elección del jurado.

Su persona de contacto personal

Para cualquier pregunta sobre nuestros productos y soluciones

Servicio de atención al cliente
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Estaré encantado de asesorarle con su proyecto de infraestructura de recarga.