El bloqueo por brida longitudinal y transversal permite una alineación estanca, un montaje flexible y un intercambio manual sencillo de los conectores. Las bridas de bloqueo son de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Carcasa empotrada D7, para bloqueo por tornillo, material: Fundición inyectada de cinc, altura: 24,3 mm, prensaestopas: sin, tapa de protección: no, Aplicaciones ferroviarias, para requisitos medioambientales y EMC elevados, Serie HPR