CK6,0P-ED-10,00M AG
-
Contacto crimpado
1682067
Contacto crimpado, serie: HC-M-...-25, Macho, mecanizado, diámetro de contacto: 6 mm, corriente asignada: 70 A, sección de conexión: 10 mm2 ... 10 mm2, AWG 8...8 , material contacto: Aleación de Cu