Conectores para placa de circuito impreso COMBICON Connectors S hasta 1,5 mm² (16 AWG) COMBICON Connectors S hasta 1,5 mm² (16 AWG) Conector de placa de circuito impreso, Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Paso: 3,81 mm MC 1,5/..-ST S SIZE 1,5 mm2 3,81 mm SCREW SLOT BOX Datos técnicos Línea de productos Sistema de conexión/tipo de conexión del contacto Bloqueo Capacidad de conexión rígido / flexible Flexible con puntera sin manguito de plástico Flexible con puntera con manguito de plástico 2 conductores de igual sección, rígidos/flexibles 2 conductores flexibles de igual sección con puntera terminal sin manguito de plástico Sección de conductor AWG/kcmil Longitud de pelado Par de apriete Datos característicos eléctricos corriente asignada / sección nominal Categoría de sobretensiones / grado de polución Tensión de aislamiento de dimensionamiento Tensión transitoria de dimensionamiento Datos generales Tipo material aislante / grupo material aislante Clase de inflamabilidad según UL 94 Datos de homologación Nota COMBICON Connectors S COMBICON MC 1,5 / Hembra sin 0,08 - 1,5 / 0,08 - 1,5 0,08 - 0,5 / 0,08 - 0,75 0,25 - 1,5 0,25 - 0,75 0,25 - 0,34 28 - 16 7 0,22 - 0,25 [mm²] [mm²] [mm²] [mm²] [mm²] [mm] [Nm] [A] / [mm²] [V] [kV] III / 3 160 2,5 8 / 1,5 III / 2 160 2,5 PA / I V0 II / 2 320 2,5 Encontrará más información sobre los datos de homologación en nuestra página web. h l w Dimensiones Longitud [l] Altura [h] [mm] 16,1 11,1 Nº de polos 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tipo Datos de pedido Código MC 1,5/ 2-ST-3,81 MC 1,5/ 3-ST-3,81 MC 1,5/ 4-ST-3,81 MC 1,5/ 5-ST-3,81 MC 1,5/ 6-ST-3,81 MC 1,5/ 7-ST-3,81 MC 1,5/ 8-ST-3,81 MC 1,5/ 9-ST-3,81 MC 1,5/10-ST-3,81 MC 1,5/11-ST-3,81 MC 1,5/12-ST-3,81 MC 1,5/13-ST-3,81 MC 1,5/14-ST-3,81 MC 1,5/15-ST-3,81 MC 1,5/16-ST-3,81 MC 1,5/17-ST-3,81 MC 1,5/18-ST-3,81 MC 1,5/19-ST-3,81 MC 1,5/20-ST-3,81 1803578 1803581 1803594 1803604 1803617 1803620 1803633 1803646 1803659 1803662 1803675 1803688 1803691 1803701 1803714 1840324 1840337 1840340 1840353 Emb. Anchura w [mm] 8,41 12,22 16,03 19,84 23,65 27,46 31,27 35,08 38,89 42,7 46,51 50,32 54,13 57,94 61,75 65,56 69,37 73,18 76,99 250 250 250 250 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 COMBICON Connectors S hasta 1,5 mm² (16 AWG) Conector de placa de circuito impreso, Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Paso: 3,5 mm MC 1,5/..-STF S SIZE 1,5 mm2 3,5 mm SCREW SLOT BOX Datos técnicos Línea de productos Sistema de conexión/tipo de conexión del contacto Bloqueo Capacidad de conexión rígido / flexible Flexible con puntera sin manguito de plástico Flexible con puntera con manguito de plástico 2 conductores de igual sección, rígidos/flexibles 2 conductores flexibles de igual sección con puntera terminal sin manguito de plástico Sección de conductor AWG/kcmil Longitud de pelado Par de apriete Datos característicos eléctricos corriente asignada / sección nominal Categoría de sobretensiones / grado de polución Tensión de aislamiento de dimensionamiento Tensión transitoria de dimensionamiento Datos generales Tipo material aislante / grupo material aislante Clase de inflamabilidad según UL 94 Datos de homologación Nota COMBICON Connectors S COMBICON MC 1,5 / Hembra Sujeción aérea (tornillo) 0,08 - 1,5 / 0,08 - 1,5 0,08 - 0,5 / 0,08 - 0,75 0,25 - 1,5 0,25 - 0,5 0,25 - 0,34 28 - 16 7 0,22 - 0,25 [mm²] [mm²] [mm²] [mm²] [mm²] [mm] [Nm] [A] / [mm²] [V] [kV] III / 3 160 2,5 8 / 1,5 III / 2 160 2,5 PA / I V0 II / 2 320 2,5 Encontrará más información sobre los datos de homologación en nuestra página web. h l w Dimensiones Longitud [l] Altura [h] [mm] 16,1 11,1 Nº de polos 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tipo Datos de pedido Código MC 1,5/ 2-STF-3,5 MC 1,5/ 3-STF-3,5 MC 1,5/ 4-STF-3,5 MC 1,5/ 5-STF-3,5 MC 1,5/ 6-STF-3,5 MC 1,5/ 7-STF-3,5 MC 1,5/ 8-STF-3,5 MC 1,5/ 9-STF-3,5 MC 1,5/10-STF-3,5 MC 1,5/11-STF-3,5 MC 1,5/12-STF-3,5 MC 1,5/13-STF-3,5 MC 1,5/14-STF-3,5 MC 1,5/15-STF-3,5 MC 1,5/16-STF-3,5 MC 1,5/17-STF-3,5 MC 1,5/18-STF-3,5 MC 1,5/19-STF-3,5 MC 1,5/20-STF-3,5 1847055 1847068 1847071 1847084 1847097 1847107 1847181 1847194 1847204 1847217 1847220 1847233 1847246 1847259 1847262 1847275 1847288 1847291 1847301 Emb. Anchura w [mm] 17,3 20,8 24,3 27,8 31,3 34,8 38,3 41,8 45,3 48,8 52,3 55,8 59,3 62,8 66,3 69,8 73,3 76,8 80,3 250 250 250 250 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 150 Phoenix Contact Encontrará todos los productos y datos técnicos completos en phoenixcontact.com/products