The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Conexiones para placas de circuito impreso específicas para el cliente

Conexiones para placas de circuito impreso específicas para el cliente

El camino más rápido a su solución personalizada: además de nuestra amplia gama le ofrecemos una gran variedad de modificaciones específicas para el cliente, desde la configuración de artículos estándar y soluciones confeccionadas hasta nuevos desarrollos completos. Las posibilidades son casi infinitas.

Contáctenos para obtener más información sobre los productos

Sus ventajas

  • Soluciones a medida para sus conexiones para placa de circuito impreso
  • Gama ampliada más allá del estándar para una mayor flexibilidad
  • Gran fiabilidad de entrega gracias a los modernos procesos de producción, centros de producción en todo el mundo y al mantenimiento de almacén local
  • Configurador con innumerables posibilidades de combinación, además disponibilidad inmediata de más de 6.000 variantes de artículo de 150 familias de productos
  • Configurador para bornas para placa de circuito impreso, conectores para placa de circuito impreso y carcasas de base para placa de circuito impreso

Configuradores Configure su variante de producto de forma rápida e intuitiva a partir de artículos estándar.

Bornas para placa de circuito impreso para la conexión sencilla en la placa de circuito impreso
Bornas para placa de circuito impreso configurables de la serie SPT modular
Conectores para placa de circuito impreso para conexiones de conductores flexibles
Carcasas de base para la fijación segura en la placa de circuito impreso y la conexión a un conector
Bornas pasamuros de potencia para altas corrientes a través de la pared
Conectores y cables para señales, datos y potencia
Bornas para placa de circuito impreso para la conexión sencilla en la placa de circuito impreso

Cree la variante deseada de las bornas para placa de circuito impreso. Aproveche nuestra amplia cartera y seleccione el producto que desee según el color, la impresión y la codificación.

Configuración de bornas para placa de circuito impreso
Bornas para placa de circuito impreso configurables de la serie SPT modular

Configure su solución de bloques de conexión a partir de bornas para placa de circuito impreso modulares de la serie SPT modular y añádala directamente a la cesta de productos al final del proceso de configuración. Recibirá automáticamente un código de artículo personal junto con la fecha de entrega estimada.

Configuración de bloques de conexión personalizados
Conectores para placa de circuito impreso para conexiones de conductores flexibles

Encuentre el conector adecuado y configúrelo con distintos colores, impresiones o codificaciones. Con unos pocos clics, accederá al producto a medida.

Configuración de conectores para placa de circuito impreso
Carcasas de base para la fijación segura en la placa de circuito impreso y la conexión a un conector

Las carcasas de base ofrecen conexiones fáciles de montar entre la placa de circuito impreso y el conector. El configurador le muestra múltiples variantes de sus carcasas de base según el color, la impresión y la codificación.

Configuración de carcasas de base para placa de circuito impreso
Bornas pasamuros de potencia para altas corrientes a través de la pared

Adapte las bornas pasamuros de potencia de alta corriente para que las corrientes elevadas puedan transmitirse de forma óptima a través de la pared hasta su aplicación. Aproveche las numerosas opciones de personalización en la formación de bloques, la fijación y la impresión.

Configuración de bornas pasamuros de potencia
Conectores y cables para señales, datos y potencia

Configure las conexiones de cables para la transmisión de señales, datos y potencia en entornos IP6x o para el armario de control. Las longitudes y extremos de cable de libre elección permiten realizar confecciones de cable a medida.

Configuración de cables y líneas

Cuatro pasos para la configuración final

Captura de pantalla con el configurador de productos para conexiones para placas de circuito impreso: seleccionar el tipo de producto
Captura de pantalla con el configurador de productos para conexiones para placas de circuito impreso: personalizar el artículo
Captura de pantalla con el configurador de productos para conexiones para placas de circuito impreso: descargar datos CAD
Captura de pantalla con el configurador de productos para conexiones para placas de circuito impreso: solicitar una oferta
Captura de pantalla con el configurador de productos para conexiones para placas de circuito impreso: seleccionar el tipo de producto

Según sus requisitos, defina las características técnicas como el tipo de conexión o el número de polos y seleccione una borna para placa de circuito impreso, un conector para placa de circuito impreso o una carcasa de base para placa de circuito impreso adecuados.

Captura de pantalla con el configurador de productos para conexiones para placas de circuito impreso: personalizar el artículo

Determine el color del artículo, la impresión y la codificación de su solución personalizada.

Captura de pantalla con el configurador de productos para conexiones para placas de circuito impreso: descargar datos CAD

Descargue datos de construcción en 2D y 3D para utilizarlos directamente en su software CAD.

Captura de pantalla con el configurador de productos para conexiones para placas de circuito impreso: solicitar una oferta

Envíenos su solicitud directamente desde el configurador online. En el plazo de tres días laborables crearemos una oferta no vinculante para usted mediante su configuración personalizada.

Opciones de selección en la configuración


Bornas para placa de circuito impreso en diferentes variantes de color

Variantes de color

Phoenix Contact ofrece las siguientes variantes de color para su conexión de conductores personalizada en condiciones estándar. También son posibles alturas de fuente predeterminadas y distintas direcciones de impresión, así como la producción con otros colores bajo demanda.

Visión general de las variantes de color para bornas y conectores para placa de circuito impreso

Tabla con visión general de variantes de color para bornas y conectores para placa de circuito impreso

*son posibles pequeñas variaciones de color/*slight color variations possible

Impresión de las conexiones para placas de circuito impreso

Impresión

Para el montaje en la aplicación que desea, Phoenix Contact ofrece bornas para placa de circuito impreso, conectores para placa de circuito impreso y carcasas de base para placa de circuito impreso con impresión personalizada. Con un proceso de impresión estandarizado, puede identificar sus productos con precisión. Cada polo puede imprimirse de forma personalizada. Por cada serie de productos, hay alturas de fuente predeterminadas. Bajo demanda, también son posibles impresiones complejas.

Codificación de conexiones para placas de circuito impreso

Codificación

Para evitar errores de conexión, Phoenix Contact ofrece conectores macho y carcasas de base codificados. La codificación se realiza mediante la inserción de un perfil codificador, una ficha de codificación o un pin codificador o bien mediante la eliminación de una pestaña de codificación. Cada polo puede codificarse a medida. En carcasas de base verticales también son posibles codificaciones para la placa de circuito impreso.

Confecciones de cables

Confeccione su cable con diferentes longitudes y secciones de cable mediante la tecnología de conexión adecuada. Para ello, puede crear usted mismo la variante deseada o utilizar variantes prefabricadas. También se ofrecen servicios completos de confección, incluida la rotulación.

Nuevos desarrollos

¿Necesita una solución de conexión o carcasa totalmente personalizada? ¿Una que tenga que desarrollarse desde cero? Le asistimos con un proceso de desarrollo certificado desde el primer asesoramiento, pasando por el diseño y hasta la producción en serie y la logística.

Empleada y cliente con el modelo 3D de un nuevo desarrollo personalizado

Nuevos desarrollos personalizados para el diseño de su equipo

Tanto si se trata de diseños especiales como de soluciones de sistema electromecánicas: su producto personalizado se somete en Phoenix Contact a un proceso de desarrollo probado en múltiples ocasiones. Desde el primer contacto hasta la producción en serie y más allá: estamos a su lado como socio para implementar y perfeccionar sus ideas en soluciones técnicas.