Gracias a una amplia cartera de conectores para la transmisión de datos dispondrá siempre de la conexión adecuada. Y es muy sencillo: en Phoenix Contact podrá obtener todas las interfaces de equipos de un solo proveedor. Con nuestra variedad de diseños, codificaciones y esquemas de polos, le ofrecemos su solución universal para el cableado de cobre o de fibra óptica.
Conectores circulares y conectores para datos para la placa de circuito impreso
Los conectores para datos y circulares para la placa de circuito impreso le ofrecen soluciones perfectas para aplicaciones industriales y para la interconexión de dispositivos inteligentes. Los conectores redondos M8 y M12, así como los conectores para datos RJ45, D-SUB, HDMI, coaxiales, para cables de fibra óptica o SPE, permiten una transmisión segura de datos preparada para el futuro. Nuestra gama incluye variantes para soldadura por ola, tecnología de montaje superficial o soldadura por reflujo automatizadas, así como todas las codificaciones, caras enchufables e índices de protección habituales.
Conect. enchuf. para apar. pared poster., 4-polos, Hembra de conexión, recto, M12, D-codificación, Soldadura por ola
Sus ventajas
- Soluciones óptimas para la placa de circuito impreso gracias a conectores circulares en M8 y M12 en el lado del equipo, así como a conectores para datos desde RJ45 hasta USB, SPE y D-SUB, pasando por conexiones coaxiales y de fibra óptica
- Gran flexibilidad gracias a las variantes apantalladas y no apantalladas, salidas pares e impares, distintos tipos de señal y todos los índices de protección habituales
- Conexión rápida gracias a soluciones de conexión innovadoras para equipos de todos los índices de protección y codificaciones usuales en la industria
- Variantes de la gama para procesos de soldadura automatizados
Nuevos productos
Características principales
Le ofrecemos los conectores para montaje en la placa de circuito impreso adecuados para su aplicación. Benefíciese de un ancho de banda único de la gama.
Conectores circulares y conectores para datos para la placa de circuito impreso | |
---|---|
Codificaciones | Para todas las redes usuales (A, B, D, K, L, M, S, T, X, Y) |
Números de polos | 2 a 12 |
Caras enchufables | 3+PE, 4+PE, 5+PE, RJ45, SPE, SPE M8 |
Índices de protección | IP20 a IP69K |
Velocidades de transmisión | 1 a 10 GBit/s |
Tipos de sensores | Universal, Ethernet, PROFINET, Single Pair Ethernet |
Por eso somos el socio adecuado
El número de conexiones entre las máquinas, las piezas de las máquinas y los usuarios es cada vez mayor. Esto implica que la cantidad de datos crece, aunque la cantidad de espacio permanece igual. Con la experiencia en asesoramiento de Phoenix Contact, obtendrá la solución adecuada para la interfaz de su equipo: nuestros expertos en comunicación de datos encontrarán soluciones inteligentes para su aplicación.
No le dejamos solo en el proceso de planificación: le apoyamos en el desarrollo de los equipos, por ejemplo, con una rápida configuración previa y con datos 2D/3D para su software CAD. En el paquete de asistencia también se incluye un servicio de muestras gratuito y una logística fiable con disponibilidad en todo el mundo gracias a los pedidos online.
Los conectores de alta calidad de Phoenix Contact han sido diseñados para una comunicación fiable y duradera de los equipos. Gracias a nuestra amplia experiencia en tecnología de conexión, disfrutará de soluciones innovadoras y de una amplia disponibilidad de productos. Los ensayos de laboratorio que van más allá de la norma, así como las homologaciones internacionales, confirman la calidad de nuestros productos.
Tecnologías
Obtenga más información sobre la tecnología Single Pair Ethernet, la clave para la transmisión integral de datos y potencia desde el sensor hasta la nube.
Benefíciese de una transmisión de datos fiable gracias a una tecnología probada basada en cobre.
La transmisión de datos óptica mediante cables de fibra óptica permite alcanzar velocidades de transmisión de datos de hasta 40 GBit/s a lo largo de muchos kilómetros.
5G, OPC UA, LoRaWAN, IEC 60870-5-104: las tecnologías de transmisión preparadas para el futuro para una comunicación segura.
Desde la conexión push-in pasando por la conexión multiconductor hasta la conexión por tornillo: infórmese sobre la diversidad de tecnologías de conexión.
Monte las placas de circuito impreso de forma eficiente y con seguridad de procesos: nuestra tecnología de conexión de equipos es apta para la fabricación manual, semiautomatizada y completamente automatizada.