DATA RoHS Artículos sin plomo disponibles Número de polos Codificación Esquema de polos Conectores para equipos M12 para redes Montaje en pared trasera, con cable confeccionado 8 X (CAT6A) Y (Hybrid) Hembra 3 2 4 1 5 8 6 7 8 5 4 3 6 7 1 2 ℹ Código web: #0224 Ethernet Hybrid M16 x 1,5, azul agua, tipo de cable 94F M16 x 1,5, negro, tipo de cable 94H 0,5 m 1 m 2 m 5 m 0,5 m 1 m 2 m 5 m Montaje en pared trasera, preconfeccionado con hilos trenzados de 0,5 m de longitud Hybrid M16 x 1,5 Montaje en pared trasera, para procesos de soldadura por ola 1424135 1424148 1424151 1424164 – – – – – – – – – 1407504 1407505 1407506 1407507 1407618 Ethernet Hybrid M16 x 1,5, una pieza, soldadura por ola 1424177 1407503 Pg9, una pieza, soldadura por ola 1404741 Pasamuros de armario de control, montaje en pared trasera/montaje atornillado M16 x 1,5, hembra en hembra Dos piezas, soporte de contactos para procesos de soldadura por ola y reflujo Ethernet Recto, apantallado, THR, embalaje en blíster Recto, apantallado, THR, Tape-on-Reel Recto, apantallado, SMD, embalaje en tray Recto, apantallado, SMD, Tape-on-Reel Acodado, apantallado, soldadura por ola Ethernet Recto, apantallado, THR, embalaje en blíster Recto, apantallado, THR, Tape-on-Reel Recto, apantallado, SMD, embalaje en tray Recto, apantallado, SMD, Tape-on-Reel Acodado, apantallado, soldadura por ola 1822399 1402457 1413446 1) 1411964 1) 1081252 1) 1424180 – – – – – Prensaestopas para carcasas para soportes de contactos THR y de soldadura por ola: más información a partir de la página 24. Prensaestopas para carcasas para soportes de contactos SMD: más información a partir de la página 26. 1) Soporte de contactos con almohadilla de equipamiento. 34 Phoenix Contact – – – – – – – 1405225 1413445 1) 1411965 1) 1069566 1) 1424193