Inserto hembra RJ45, diseño: RJ45, índice de protección: IP20, número de polos: 8, 10 GBit/s, CAT6A, material: Metal, tipo de conexión: Conexión IDC, sección de conexión: AWG 26- 22, salida de cables: recta, versión sin adaptador, Ethernet
Adaptadores y acoplamientos para el cableado de fibra óptica y de cobre
Los adaptadores y acoplamientos le ofrecen una gran flexibilidad al adaptar el cableado. Los adaptadores para carril DIN garantizan una conexión segura de sus cables y una transmisión fiable de los datos. En campo, utiliza adaptadores M8, M12 y de conector de válvula. Con las resistencias de cierre evitará de forma fiable reflexiones de las señales en el extremo de la línea de bus en sistemas de bus de campo.
Inserto de hembras RJ45, modular (Keystone), CAT6, 8 polos, apantallado, con conexión de cable (LSA), para hilo y conductores rígidos AWG 26 ... 22
Resistencia de cierre CANopen®/DeviceNet™ M12
Acoplamiento RJ45, índice de protección: IP20, número de polos: 8, 1 GBit/s, CAT5, material: Plástico, tipo de conexión: Acoplamiento, Keystone, Ethernet
Derivador T pasivo RS-485, equipado con un conector macho D-SUB de 9 polos y dos conectores hembra D-SUB de 9 polos
Adaptador, 4-polos, Conector recta M12, codificación: A, a Hembra recta M8, codificación: A
Conectores para placa de circuito impreso RJ45 modulares, 1x1 de un solo puerto, dirección de conexión del conector a la placa de circuito impreso: 180 °, Apantallado, resortes de pantalla, número de polos: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT, THD, Ola, IP20
Conector de válvula, 3-polos, Conector acodado M12, codificación: A, a Conector de válvula BI (11 mm), con 1 LED, Circuito: Diodo Z
Acoplamiento de FO, índice de protección: IP20, número de polos: 2, material: Plástico, tipo de conexión: Acoplamiento, salida de cables: recta, color: beige, Ethernet
Derivador T pasivo RS-485, equipado con un conector macho D-SUB de 9 polos y cinco conectores hembra D-SUB de 9 polos
Sus ventajas
- Diseño compacto para ahorrar espacio en las instalaciones
- Transmisión de datos fiable mediante acoplamientos y módulos de conexión de cables
- Uso flexible gracias a los módulos para varias interfaces de datos
Distribuidores de 19" y adaptadores para carril DIN para cableado de datos basado en fibra óptica y cobre
Los distribuidores de 19", así como los adaptadores para carril DIN para cables de fibra óptica y cableado de datos basado en cobre, completan nuestra cartera de adaptadores. Encontrará estos productos clasificados en los conectores para datos.
Cajas de conexiones de pared
Las cajas de conexiones de pared, llamadas Terminal Outlets, se utilizan para conectar un equipo terminal a un cableado. También encontrará las cajas de conexiones en la lista de productos de esta página.