Máquina para cortar cables, hilos trenzados y entubados termorretráctiles, para tensión de red de 100 ... 240 V
Máquina automática de corte para el confeccionado de cables
La máquina automática de corte CUTFOX 10 corta conductores y cables rígidos y flexibles de hasta 16 mm² con rapidez y precisión. Al cambiar de material, el dispositivo se adapta automáticamente al diámetro correspondiente. La longitud y la cantidad se introducen a través de una pantalla de fácil manejo. Gracias a su diseño compacto, la máquina automática de corte es adecuada para su uso fijo y móvil.
Enrollacables para CUTFOX 10
2 rollos de repuesto para CUTFOX 10
Cable adaptador de conector macho USB 2.0 (tipo A) a conector macho D-SUB/RS-232 (9 polos), para conectar equipos serie al puerto USB
Cuchilla de repuesto para máquina automática para cortar CUTFOX 10
2 rodillos de repuesto para CUTFOX 10 con superficie de rodadura de acero templada y moleteado fino, para aislamientos y/o materiales muy duros.
2 rodillos de repuesto para CUTFOX 10, con superficie de rodadura PU, para conductores/cables sensibles y sus aislamientos (parcialmente para aislamientos duros)
Plato giratorio accesorio para enrollacables
Accesorios para engarzador automático
Brazo de sujeción accesorio para enrollacables
Sus ventajas
- Manejo intuitivo mediante la pantalla y las teclas numéricas
- Puesta en marcha sencilla mediante Plug & Play
- Ajuste automático del diámetro mediante sistema de resorte
- Cómoda importación de datos, p. ej. de Microsoft Excel
Máquina automática de corte CUTFOX 10
Máquina automática de corte CUTFOX 10 para cables, hilos trenzados y manguitos termorretráctiles
La máquina automática de corte CUTFOX 10 corta automáticamente y con precisión milimétrica conductores rígidos y flexibles y cables de hasta 16 mm² y un diámetro de hasta 9 mm. Utilice los grandes pulsadores numéricos para introducir la longitud y el número de secciones. Los rodillos de accionamiento y de guía del equipo se adaptan automáticamente al diámetro insertado cuando cambia el material o la sección. Puede utilizar el software CUTSOFT para transferir listas de cableado electrónicas con indicaciones de longitud y otra información de las tablas de datos al equipo.
Otra característica hace que el manejo y su proceso de mecanizado sean aún más cómodos y con seguridad de los procesos. La máquina automática de corte puede accionarse mediante el software de asistencia al trabajador clipx WIRE assist. Esto significa que los datos de producción pueden utilizarse de forma estandarizada.
Accesorios para las máquinas automáticas para cortar cables CUTFOX 10
Accesorios para las máquinas automáticas para cortar cables CUTFOX 10
Con el enrollacables CUTFOX 10 C-UN conseguirá tener bajo control anillos de cable y bobinas de cable. Con este accesorio, podrá olvidarse del material torcido y del desbobinado accidental de los cables. De este modo, el material puede alimentarse en la máquina automática para cortar cables CUTFOX 10 sin fallos y con una tensión constante.