Los puentes enchufables estándar FBS se utilizan para una distribución de potencial sencilla entre bornas para carril con la misma sección nominal. Los puentes enchufables están disponibles con hasta 50 láminas de contacto, lo que permite conectar hasta 50 potenciales entre sí. Si necesita puentes enchufables más cortos, puede optar por puentes enchufables más cortos o simplemente acortar los puentes enchufables con una herramienta de corte (CUTFOX 18). También se pueden extraer láminas de contacto individuales para los puentes que saltan. Para ello, resulta adecuada, por ejemplo, la CUTFOX-FBS.
Puente enchufable, paso: 5,2 mm, número de polos: 10, corriente nominal: 24 A, longitud: 23 mm, color: rojo