Placa separadora - ATP-URTK/SP
0311139

Placa separadora, longitud: 99 mm, anchura: 2 mm, altura: 64 mm, color: gris


Detalles de producto




Tipo de producto Placa separadora

Anchura 2 mm
Altura 64 mm
Longitud 99 mm

Color gris
Material PA
Clase de combustibilidad según UL 94 V0
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) 125 °C

Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio) -60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje) -5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento) -5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) 30 % ... 70 %

Código de artículo 0311139
Unidad de embalaje 10 Unidades
Cantidad mínima de pedido 10 Unidades
Clave de producto BE1Z1X
Página del catálogo Página 117 (C-1-2019)
GTIN 4017918001322
Peso por unidad (incluido el embalaje) 11,51 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 11,37 g
Número de tarifa arancelaria 39269097
País de origen DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141133
ECLASS-10.0.1 27141133
ECLASS-11.0 27141133

ETIM

ETIM 8.0 EC000886

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales