Marcador para bornes, Estera, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 5,2 mm, Número de índices individuales: 72, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 4,6 mm
Rotulación de bornas
La rotulación de bornas asegura una asignación clara durante el cableado en el armario de control. Así se evitan fallos en el montaje y en caso de mantenimiento y puesta a punto. El marcado de bornas se diferencia principalmente por el tipo de montaje: hay marcadores para ranuras para rótulos altas y planas, como material en tiras y como pines marcadores.
Marcador de regletas de bornes, para la señalización de regletas, altura ajustable, emplear con los soportes finales E/UK, E/NS 35 N, o CLIPFIX 35, superficie útil: 44 x 7 mm
Marcador para bornes, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 6,2 mm, Número de índices individuales: 60, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 5,6 mm
Tira de cinta Zack, Tiras, blanco, rotulado, rotulación longitudinal: números correlativos de 1 ... 10, 11 ... 20 etc. hasta 491 ... 500, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 5,2 mm, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 5,15 mm
Soporte de rotulación de regletero de bornas, altura ajustable, para soportes finales CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 y CLIPFIX 35-5, rotulable con etiquetas en formato 20 x 8 mm
Marcador para bornes, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 8,2 mm, Número de índices individuales: 42, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 7,6 mm
Marcador para bornes, Estera, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 5,2 mm, Número de índices individuales: 72, altura del campo de texto: 4,7 mm, anchura del campo de texto: 4,4 mm
Marcador para bornes, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 6,2 mm, Número de índices individuales: 80, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 5,6 mm
Tira de cinta Zack, Tiras, blanco, rotulado, rotulable con: CMS-P1-PLOTTER, rotulación longitudinal: números correlativos de 1 ... 10, 11 ... 20 etc. hasta 491 ... 500, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 6,2 mm, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 6,15 mm
Soporte de rotulación de regletero de bornas, para soportes finales E/UK o CLIPFIX 35, rotulable con rótulos insertables en formato 25 x 6 mm
Sus ventajas
- Rápido y cómodo mediante marcado de bornas prerotulados
- Diseño personalizado con distintos sistemas de impresión
- Cómodo: nuestro servicio de rotulación se puede encargar de la impresión
- Todo de un mismo proveedor: rotulación también para bornas de otros fabricantes
Material de rotulación sostenible ¡Rotule su armario de control de forma sostenible con nosotros!
Con los Green Products de Phoenix Contact, estará dando ejemplo para el futuro. Convénzase de nuestras soluciones sostenibles para la identificación industrial y reduzca considerablemente su huella de CO₂. La gama de productos de rotulación, que ahorra recursos, está perfectamente adaptada para su uso en armarios de control e incluye soluciones para la rotulación de bornas, conductores y cables, así como equipos e instalaciones. Nuestros materiales de rotulación sostenibles ofrecen las mismas características de calidad que los convencionales. Con idénticas propiedades técnicas y ópticas, calidad de impresión y durabilidad, puede optar por alternativas sostenibles sin renunciar a una calidad demostrada.
Rotulación de bornas en distintos formatos: UCT, US, UM
Rotulación de bornas en armarios de control e instalaciones
¿Desea cablear regleteros de bornas rápidamente y sin errores? Para ello es imprescindible una rotulación de gran superficie e inequívoca de los puntos de embornaje. Esto se aplica especialmente en la puesta en servicio y el mantenimiento de armarios de control e instalaciones. Los marcados de bornas de Phoenix Contact se adaptan óptimamente a las bornas.
Según sus necesidades, le suministraremos los marcados de bornas rotulados o sin rotular, en forma de tarjetas, rollos o también como pliegos.