Material de rotulación sostenible

Nuestros materiales sostenibles reducen la huella de CO₂ y ofrecen una calidad probada sin concesiones.
Materiales de rotulación que ahorran recursos para marcar todos los componentes de un armario de control
Logotipo de Green Product

¡Rotule su armario de control de forma sostenible con nosotros!

Con pasión por la tecnología y la innovación, en Phoenix Contact estamos diseñando un futuro sostenible. Conservar los recursos y proteger el medio ambiente y el clima son la base de nuestras acciones. Analizamos el impacto ambiental de nuestros productos y tomamos medidas para reducir las emisiones de CO₂ y mejorar la eficiencia de los recursos.

Con nuestras soluciones de rotulación sostenibles contribuimos a reducir la huella de CO₂ global de un armario de control. El tratamiento de los residuos reciclados da lugar a materiales de rotulación que ahorran recursos sin diferencia de calidad con respecto a los productos convencionales.

Sus ventajas

  • Soluciones de rotulación versátiles para el marcado sostenible de todos los componentes de un armario de control
  • Reducción de la huella de CO₂ de los materiales de rotulación, en algunos casos incluso en más del 80 %
  • Conservación de los recursos y prevención de residuos mediante la recuperación de materias primas a partir de productos de desecho reciclados
  • No hay diferencias de calidad en comparación con los materiales de rotulación convencionales
Material de rotulación sostenible en formato de tarjeta para la identificación de bornas

Soluciones de rotulación sostenibles

Rotule su armario de control de forma sostenible con nuestros materiales de rotulación que ahorran recursos. Nuestra amplia gama de rotulación está perfectamente adaptada para su uso en el armario de control. Incluye una amplia gama de materiales para la rotulación de bornas, conductores y cables, así como equipos e instalaciones, incluso fuera del ámbito de la fabricación de armarios de control.

Industria alimentaria con freidora

Reciclaje de residuos

Los materiales de rotulación sostenibles se fabrican con materias primas que se obtienen en gran parte reciclando productos de desecho. Esto incluye, p. ej., los residuos de las industrias alimentaria y papelera. De este modo, reducimos la huella de CO₂ de los materiales de rotulación, contribuimos activamente a evitar los residuos y fomentamos una actuación consciente con el medio ambiente.

Una empleada retira soportes de rotulación fabricados con materias primas sostenibles de una planta de producción

Reducción de la huella de CO₂

Estamos estableciendo un nuevo estándar en la identificación industrial con materiales de rotulación sostenibles. El uso de materiales de rotulación fabricados a partir de residuos reciclados reduce la huella de CO₂, en algunos casos incluso en más del 80 %. La rotulación con materiales que ahorran recursos ayuda a reducir la huella de CO₂ global de un armario de control.

Un empleado realiza el control de calidad de la imagen de impresión de un material de rotulación sostenible

Calidad sin concesiones

¡Rotulación ecológica, conservación de la calidad! Nuestras soluciones de rotulación sostenibles ofrecen las mismas características de calidad que nuestros materiales de rotulación convencionales. Con idénticas propiedades técnicas y ópticas, calidad de impresión y durabilidad, puede optar por alternativas sostenibles sin renunciar a una calidad demostrada.

Soluciones de rotulación sostenibles de un vistazo ¡Rotule su armario de control de forma sostenible!

Mapa de imágenes interactivo: Armario de control con rotulación sostenible
Marcadores de cables para la fijación con bridas
Los marcadores de cables UCT-WMTBA.../GP son adecuados para rotular y agrupar conductores y cables utilizando bridas usuales en el comercio. Gracias a su forma angular, los marcadores se adaptan perfectamente a los cables.
Marcadores de cables para la fijación con bridas
Soporte para señalización para el marcado de cables
Los soportes de rotulación KMK.../GP se utilizan para rotular y agrupar cables, como líneas de alimentación al armario de control, líneas de señal y cables de control o mangueras neumáticas en instalaciones. En el KMK.../GP se inserta una etiqueta de marcado rotulada, p. ej., US-EMP.../GP o EMT.../GP, protegida por el tapón de sellado. KMK.../GP está disponible en dos tamaños diferentes y con o sin brida integrada.
Soporte para señalización para el marcado de cables
Etiquetas envolventes de cables
Las etiquetas envolventes WML.../GP se utilizan para rotular cuerpos cilíndricos, hilos individuales y cables. Las etiquetas se fijan en una posición definida y se envuelven con el laminado protector integrado. Las etiquetas envolventes no crean volumen adicional, por lo que los conductores y cables pueden pasar por los canales para cables sin problemas. WML.../GP están disponibles para diferentes rangos de diámetro de cable.
Etiquetas envolventes de cables
Marcadores de cables para encajar mediante clip
Los marcadores de cables UCT-WMCO.../GP se utilizan para rotular conductores y cables simplemente encajándolos mediante clip. De este modo, los conductores ya instalados pueden rotularse posteriormente. Gracias a su ajuste fijo, soportan fácilmente las vibraciones en máquinas e instalaciones.
Marcadores de cables para encajar mediante clip
Rótulos para encajar o adherir para pulsadores e interruptores
Los rótulos US-EMP.../GP se utilizan para rotular componentes como interruptores y pulsadores y se encajan en los soportes para señalización CARRIER-EMP 22. Alternativamente, los rótulos adhesivos US-EMLP.../GP y LS-EMLP.../GP y las etiquetas adhesivas EML.../GP también son adecuados para esta aplicación.
Rótulos para encajar o adherir para pulsadores e interruptores
Marcadores de cables para deslizamiento
Los marcadores de cables WMT.../GP se utilizan para la rotulación de las líneas de señal y los cables de control en el armario de control. El conductor se inserta a través de las dos perforaciones del marcador. La geometría especial de los orificios para los diferentes diámetros de conductor garantiza una alta sujeción axial.
Marcadores de cables para deslizamiento
Marcadores de cables flexibles para la fijación con bridas
Los marcadores de cables WMTB.../GP se utilizan para rotular y agrupar cables, como líneas de alimentación al armario de control, líneas de señal y cables de control o mangueras neumáticas en instalaciones. El material flexible se adapta al cable y se sujeta con una brida usual en el comercio.
Marcadores de cables flexibles para la fijación con bridas
Marcador para insertar en el manguito de identificación de cables
Los marcadores UCT-WMT.../GP se utilizan para rotular conductores y cables individuales. Se insertan en los manguitos de identificación del sistema PATG (HF)... /PATO... y quedan así protegidos de las influencias externas.
Marcador para insertar en el manguito de identificación de cables
Etiqueta de rotulación pretroquelada para adhesión
La etiqueta de marcado US-EMLP.../GP es un marcador de equipos autoadhesivo de gran fuerza adhesiva. El rótulo adhesivo puede utilizarse como placa de características para rotular armarios de control, máquinas e instalaciones.
Etiqueta de rotulación pretroquelada para adhesión
Etiqueta adhesiva pretroquelada para placas de características
Las etiquetas adhesivas EML (85,6X54)R/GP son marcadores de equipos autoadhesivos que se utilizan como placas de características clásicas para armarios de control, máquinas e instalaciones.
Etiqueta adhesiva pretroquelada para placas de características
Etiqueta adhesiva para equipos y marcadores para regletero de bornas
Las etiquetas adhesivas EML.../GP son adecuadas para la identificación de equipos, p. ej., relés, contactores, interruptores de protección del motor y fuentes de alimentación, así como para el marcador para regletero de bornas KLM para soportes finales CLIPFIX. Alternativamente, el rótulo adhesivo LS-EMLP (20X8)/GP también se utiliza para estas aplicaciones.
Etiqueta adhesiva para equipos y marcadores para regletero de bornas
Marcadores de bornas para ranura de rotulación alta y plana
Con los marcadores de bornas UCT-TM(F).../GP se pueden rotular bornas de Phoenix Contact con diferentes pasos. Los marcadores UCT-TM.../GP son adecuados para encajar en ranuras de rotulación altas y los UCT-TMF.../GP se encajan en ranuras de rotulación planas.
Marcadores de bornas para ranura de rotulación alta y plana
Placa de características para adherir o en combinación con soporte de rotulación
El rótulo adhesivo LS-EMLP (85,6X54)/GP para la rotulación láser directa puede utilizarse como placa de características universal para armarios de control, máquinas e instalaciones. La aplicación puede realizarse fácilmente mediante adhesión o en combinación con el soporte de rotulación CARRIER-EMP (85,6X54).
Placa de características para adherir o en combinación con soporte de rotulación
Etiqueta de marcado para enclavar
El marcador UCT-EM (30X5)/GP es adecuado para rotular los componentes del armario de control, p. ej., para amplificadores de separación de la familia de productos MINI MCR... o para rotular el soporte final CLIPFIX 35-5….
Etiqueta de marcado para enclavar
Etiqueta para encajar a presión para diversos equipos con ranura de rotulación
El marcador UCT-EM (20X9)/GP es adecuado para encajar en equipos con ranura de rotulación de diversos fabricantes.
Etiqueta para encajar a presión para diversos equipos con ranura de rotulación
Marcador para componentes con ranura de rotulación plana
El marcador de bornas UCT-TMF 12/GP es adecuado para rotular componentes con ranura de rotulación plana, p. ej., para interruptores para protección de equipos o las protecciones enchufables contra sobretensiones FLASHTRAB y VALVETRAB.
Marcador para componentes con ranura de rotulación plana
Marcadores para componentes con ranura de rotulación alta
El marcador de bornas UCT-TM 12/GP es adecuado para rotular componentes con ranura de rotulación alta, p. ej., para relés RIFLINE o interruptores para protección de equipos CAPAROC.
Marcadores para componentes con ranura de rotulación alta
Marcadores para bornas y componentes con ranura de rotulación alta
El marcador de bornas UCT-TM 16/GP es adecuado para rotular bornas y componentes simplemente encajándolo en una ranura de rotulación alta, p. ej., en la borna de paso XTV 16 o en los relés RIFLINE.
Marcadores para bornas y componentes con ranura de rotulación alta
Etiquetas adhesivas para el marcado de equipos
La etiqueta adhesiva EML (15X6)R/GP se utiliza para la rotulación compacta de equipos, p. ej., relés, contactores, interruptores de protección del motor y fuentes de alimentación.
Etiquetas adhesivas para el marcado de equipos
Marcado de bornas para encajar en ranura del marcador alta
El marcador de bornas UCT-TM 10/GP es adecuado para rotular bornas con una gran anchura de montaje y ranura de rotulación, p. ej., para la borna de alta potencia PTPOWER 95.
Marcado de bornas para encajar en ranura del marcador alta

Desarrollamos materiales de rotulación sostenibles de forma integral. Desde la obtención de materias primas a partir de residuos y el diseño de productos con optimización de residuos hasta la producción con herramientas ya existentes y energía verde. De este modo, combinamos la innovación con una acción responsable para un futuro más respetuoso con el clima.

Dr. Michael Peter - Phoenix Contact, Director Laboratory, Business Unit Marking & Identification
Dr. Michael Peter - Phoenix Contact, Director Laboratory

Preguntas frecuentes sobre materiales de rotulación sostenibles

Granulado y soportes de rotulación sostenibles en unas manos
Granulado y soportes de rotulación sostenibles en unas manos
Granulado y soportes de rotulación sostenibles en unas manos
Granulado y soportes de rotulación sostenibles en unas manos
Granulado y soportes de rotulación sostenibles en unas manos
Granulado y soportes de rotulación sostenibles en unas manos

Nuestras rotulaciones sostenibles están formadas por materias primas biocirculares y circulares. Los materiales biocirculares proceden de residuos biológicos, como aceites de cocina usados, residuos alimentarios, subproductos agrícolas o aceites de palma. Los materiales circulares se basan en un reciclado de alta calidad. Incluyen plásticos reciclados procedentes de residuos plásticos existentes, neumáticos usados, residuos textiles, así como recortes y residuos de producción propios. Este planteamiento nos permite reducir los residuos y minimizar el consumo de recursos.

Granulado y soportes de rotulación sostenibles en unas manos

Las materias primas de nuestros materiales de rotulación sostenibles se obtienen de residuos, materiales residuales y materiales reciclados de alta calidad. Estas materias primas pueden integrarse en los materiales plásticos existentes sin pérdida de calidad, ya que ofrecen las mismas propiedades técnicas que los plásticos convencionales. Obtendrá productos tan fiables como antes y con una huella medioambiental mucho mejor. Al utilizar plásticos sostenibles, contribuye activamente a reforzar la economía circular y a reducir las emisiones de CO₂.

Granulado y soportes de rotulación sostenibles en unas manos

Además del reciclaje, Carbon Harvesting es un enfoque prometedor en el que el CO₂ se extrae directamente del aire y se utiliza como materia prima para materiales nuevos. Este proceso permite capturar el CO₂ ya emitido y convertirlo en plásticos o materiales químicos de base. Esto crea una fuente de carbono alternativa que es independiente de los recursos fósiles y puede contribuir a la reducción de CO₂ a largo plazo. Aunque esta tecnología sigue siendo cara y consume mucha energía, tiene un gran potencial. En el futuro, Carbon Harvesting se convertirá en un componente importante de la producción de plásticos respetuosos con el clima.

Granulado y soportes de rotulación sostenibles en unas manos

ISCC PLUS es una certificación de sostenibilidad reconocida internacionalmente que confirma que en la fabricación de nuestros productos se utilizan materias primas renovables, biológicas o circulares. Desde el origen de la materia prima hasta el producto acabado, toda la cadena de suministro está certificada de forma transparente, creíble y trazable. De este modo, nos aseguramos de que los materiales que utilizamos no procedan de fuentes problemáticas, sino que se hayan obtenido de forma ecológica y socialmente responsable.

Granulado y soportes de rotulación sostenibles en unas manos

Desarrollamos constantemente un surtido sostenible, pero no según el principio de "tanto como sea posible", sino "de una forma tan sensata como sea necesario". Para nosotros, sostenibilidad significa algo más que utilizar materiales alternativos: adoptamos una visión integral de los productos y aplicamos medidas específicas para reducir las emisiones de CO₂ y la eficiencia de los recursos. Junto con nuestros clientes, solo desarrollamos productos que ofrezcan un verdadero valor añadido. De este modo, nuestra gama sostenible crece de forma práctica, orientada a las necesidades y ecológicamente oportuna.