Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
Bornas híbridas
Las bornas híbridas son bornas para carril que poseen distintos tipos de conexión en el lado del armario de control y en el lado de conexión por resorte. De este modo, las bornas pueden satisfacer simultáneamente los requisitos para cableados internos y externos. Las bornas híbridas incluyen distintas bornas de función, p. ej. bornas de paso, bornas seccionables, bornas de medición seccionables o bornas para distribución de potenciales.
Borne colectivo de potencial, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 41 A, Derivación, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, sección: 0,2 mm2 - 10 mm2, Conexión colectiva, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 35 mm2, sección: 1,5 mm2 - 50 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: azul
Borne colectivo de potencial, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 41 A, Derivación, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, sección: 0,2 mm2 - 10 mm2, Conexión colectiva, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 35 mm2, sección: 1,5 mm2 - 50 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: azul
Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
Borne colectivo de potencial, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 55 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 10 mm2, sección: 0,5 mm2 - 16 mm2, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 32 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,2 mm2 - 6 mm2, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
Borne colectivo de potencial, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 55 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 10 mm2, sección: 0,5 mm2 - 16 mm2, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: azul
Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 32 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,2 mm2 - 6 mm2, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: azul
Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: azul
Sus ventajas
- Se cumplen los requisitos para cableado interno y externo simultáneamente, ya que se dispone de distintos tipos de conexión en un borna
- Tecnología de conexión de elección libre gracias a las posibilidades de combinación
- Ahorro de espacio gracias al diseño compacto
- Diseño adecuado a la aplicación mediante bornas de paso y de tierra con el mismo contorno
- Reducción de los costes de logística con los accesorios CLIPLINE complete uniformes
Borna híbrida con conexión por tornillo y conexiones push-in
Bornas híbridas para la fabricación de armarios de control
Las bornas híbridas combinan diferentes tecnologías de conexión en una sola borna. Esto permite emplear soluciones de conexión rápidas en el lado interno del armario de control, así como utilizar soluciones universales en el lado del cliente final. Las bornas híbridas están disponibles en diferentes variantes. Combine la tecnología de conexión por tornillo de forma sencilla con la probada conexión push-in, rápida o por resorte. Independientemente de lo que decida, las bornas le permiten crear una estructura específica para la aplicación gracias a la amplia gama de variantes.
Distribuidores de potencial
Distribuidores de potencial compactos
Los distribuidores de potencial compactos ofrecen numerosas posibilidades de aplicación. Las bornas cuentan con una alimentación de 35 mm² que se realiza con una conexión por tornillo. Por el contrario, las conexiones del distribuidor se pueden elegir libremente. En este caso, se puede elegir entre la tecnología de conexión push-in o por resorte.
Borna de medición seccionable híbrida
Bornas de medición seccionables
Las bornas de medición seccionables ofrecen una gran comodidad para todos los circuitos de prueba necesarios en circuitos secundarios de transformadores de corriente. Aproveche aquí también las posibilidades de combinación de las tecnologías de conexión. Elija la tecnología de conexión push-in para la conexión interna en el armario de control y la conexión por tornillo universal para la conexión externa del convertidor.
Planificación eficiente con clipx ENGINEER
Software de ingeniería para la fabricación de armarios de control
El software de ingeniería clipx ENGINEER permite planificar y realizar el pedido de regleteros de bornas, placas de montaje equipadas y cajas de conexión de una forma más eficiente que nunca y transferir los datos sin problemas a la producción en cualquier ubicación. Acelere la planificación con las interfaces inteligentes, además de su programa ECAD y los configuradores y las aplicaciones de Phoenix Contact.
Folleto de producto de bornas para carril
Descargas
¿Desea recibir información impresa sobre nuestras bornas para carril y bornas híbridas? A continuación, encontrará nuestro folleto de producto y el folleto de calidad de las bornas para carril.