Sistemas de alimentación ininterrumpida Tecnología IQ para un sistema UPS inteligente Con la tecnología IQ, su solución de fuente de alimentación se hace inteligente. El UPS inteligente con tecnología IQ controla y optimiza el módulo de batería, reduce los trabajos de mantenimiento y aumenta la disponibilidad de sus instalaciones. El UPS DC determina todos los estados relevantes del módulo de batería. De este modo, ofrece una transparencia imprescindible para garantizar la estabilidad de la alimentación aprovechando al máximo el módulo de batería. El sistema inteligente de gestión de la batería calcula el tiempo de búfer restante disponible y le informa en cuanto se alcanza un valor umbral. Gracias a ello, su instalación funcionará tanto tiempo como sea posible y se apagará antes de que caiga la tensión de la batería. El módulo de batería conectado se detecta automáticamente. La característica de carga adaptada de manera óptima maximiza además la vida útil del módulo de batería. La adaptación de la corriente de carga aporta una recarga y una disponibilidad lo más rápidas posible del almacenamiento de energía. Con los equipos inteligentes con tecnología IQ no perderá nunca de vista su instalación. Gracias a las interfaces integradas para PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT®, RS-485 o USB, podrá monitorizar y parametrizar su instalación en cualquier momento con el QUINT DC UPS y el QUINT AC UPS con interfaz USB. Además, la instalación puede desconectarse a un estado seguro en cualquier momento. i a d p m u r r e t n n i i i n ó c a t n e m i l a e d s a m e t s i S El primer QUINT DC UPS inteligente para su integración en redes industriales consolidadas Descripciones de los equipos Con el QUINT DC UPS inteligente para la integración en redes industriales Si no se incluye el bloque de función adecuado para su aplicación, puede consolidadas estará listo para la Industria 4.0. Con las interfaces crear usted mismo bloques de integradas se puede monitorizar, función personalizados con nuestras descripciones de equipos. parametrizar o apagar la instalación llevándola a un estado seguro, en cualquier momento e independientemente de la ubicación. Gestión de consumo ampliada La gestión de consumo ampliada incluye las siguientes funciones: • Monitorización de energía: monitorización de las tensiones de entrada y salida y de las corrientes correspondientes • Función de apagado del PC: apagado fiable del PC industrial en caso de fallo de red, sin pérdida de datos y arranque automático del PC industrial tras la recuperación de la red • Función de arranque en frío: puesta en servicio del UPS incluso con cargas conectadas y sin suministro de red Bloques de función Para poner en servicio el QUINT DC UPS de forma rápida y sencilla, le ofrecemos los bloques de función adecuados para los siguientes entornos de ingeniería: • PLCnext Interfaces Los QUINT DC UPS permiten la conexión sin problemas a través de diferentes interfaces a las siguientes redes industriales existentes: • PROFINET • EtherNet/IP™ • Modbus/TCP • EtherCAT® • RS-485 Nuestros QUINT DC UPS, que cuentan con una amplia gama de tecnologías de red, están disponibles en diferentes clases de potencia (5 A, 10 A, 20 A, 40 A). Switch de 2 puertos Nuestro QUINT DC UPS dispone de un switch de 2 puertos. De esta forma, el equipo se puede conectar de forma flexible a las redes industriales existentes. Technology • Portal TIA • Studio 5000 • TwinCAT 82 Phoenix Contact