Whitepapers para fabricantes de equipos

Conocimientos avanzados sobre tecnología de conexión: manténgase informado con nuestros Whitepapers sobre las últimas tecnologías y tendencias.
Whitepaper en una tablet

¿Desea estar siempre al día, pero no dispone de mucho tiempo para leer extensa bibliografía especializada? Nuestros Whitepapers ofrecen de forma práctica y comprensible información detallada sobre tecnologías importantes, tendencias y nuestra cartera de productos de tecnología de conexión.

Comunicación de datos


Aplicación Borna para placa de circuito impreso SPE

Whitepaper sobre la transmisión de datos con tecnología de conexión para placa de circuito impreso clásica Conexiones de datos económicas y robustas para aplicaciones industriales

La transmisión de datos fiable y de alto rendimiento es cada vez más importante en la comunicación industrial. El uso de conectores normalizados como RJ45 o M12 está muy extendido, pero el espacio limitado y los elevados requisitos mecánicos exigen a menudo soluciones alternativas. En este sentido, las bornas para placa de circuito impreso ofrecen interesantes posibilidades. Pero, ¿qué ocurre con la integridad de las señales, la velocidad de transmisión y la compatibilidad electromagnética? Más información sobre los principios básicos, los factores de influencia y consejos prácticos.

Conectores placa a placa de la serie FR 1,27

Conectores placa a placa de alta velocidad Identificación de las influencias en la transmisión de datos y optimización de su integridad

La interconexión del mundo exige una transmisión de datos cada vez más rápida desde los equipos y las interfaces. El Whitepaper muestra cómo conseguir una alta integridad de los datos con conectores placa a placa de impedancia optimizada, su esquema de polos y la correspondiente estructura de placas de circuito impreso.

Compensación de tolerancias para conectores placa a placa

Whitepaper sobre los distintos modos de compensación de tolerancias Diferentes sistemas de contacto y su compensación de tolerancias

Los conectores placa a placa conectan placas de circuito impreso. Deben cumplir requisitos eléctricos y mecánicos en los equipos. En función de los requisitos, son adecuados distintos sistemas de conectores, que ofrecen ventajas específicas como la capacidad de compensación de tolerancias. Descubra por qué la compensación de tolerancias es tan importante para los conectores placa a placa en nuestro Whitepaper. Descubra los distintos sistemas de contacto, sus opciones de aplicación y cuándo los tipos flotantes son la mejor opción frente a los rígidos.

Empleados con productos para la integridad de las señales

Optimización de la integridad de las señales mediante simulaciones y mediciones Interfaces coherentes para la Industria 4.0

Con la creciente interconexión de los equipos modernos, el número de interfaces también aumenta. El objetivo es que esto afecte lo mínimo posible a la transmisión de datos. Depende en gran medida de la interacción de todos los cables y componentes del conector. Descubra en el Whitepaper qué papel desempeña la integridad de las señales en el rendimiento y qué factores influyen en la impedancia del conector.

Cables de fibra óptica

Cables de fibra óptica Transmisión de datos a alta velocidad para aplicaciones industriales

Los cables de fibra óptica se utilizan principalmente para la transmisión de datos en la tecnología de comunicaciones y tecnología de la información. Gracias a sus impresionantes propiedades, las reducidas dimensiones y la flexibilidad, la transmisión óptica de datos por cable de fibra óptica también es interesante para otras industrias: desde infraestructuras de edificios hasta automatización de fábricas y centros de datos. Más información sobre la transmisión de datos a alta velocidad para aplicaciones industriales en nuestro Whitepaper.

Single Pair Ethernet

Single Pair Ethernet Una tecnología clave en la digitalización de nuestro mundo

SPE ofrece un gran valor añadido para lograr una infraestructura de comunicaciones orientada al futuro y representa una inversión en una tecnología potente para las futuras innovaciones y a tenor de los crecientes requisitos de rendimiento. Phoenix Contact cuenta con los conocimientos interprofesionales y la cartera de productos adecuada para utilizar Single Pair Ethernet en diferentes ámbitos.

 Una ciudad con flujos de datos

Single Pair Ethernet en la automatización de edificios Uso de las infraestructuras existentes para SPE

Conservación de la energía, los recursos y los materiales: en los edificios existentes, en particular, merece la pena examinar detenidamente los conductos existentes para minimizar la huella ecológica del edificio a lo largo de todo su ciclo de vida. Pero, ¿hasta qué punto pueden reutilizarse las infraestructuras existentes de automatización de edificios para Single Pair Ethernet (SPE)? Más información en nuestro Whitepaper Single Pair Ethernet en la automatización de edificios.

Soluciones de cajas


Cajas para electrónica con pantallas táctiles

Pantallas táctiles para cajas para electrónica Soluciones de visualización aptas para la industria para aplicaciones de armarios de control y de campo

Visualizar datos de proceso, registrar entradas, emitir estados de funcionamiento y mucho más: las pantallas táctiles ofrecen un gran potencial para la realización de indicaciones de equipos fáciles de usar y funcionales. Este Whitepaper le ofrece una visión general y conocimientos básicos sobre las distintas tecnologías de pantalla táctil. Además, se muestran los requisitos para el control del hardware.

Aplicaciones


Acumulador de energía con instalación de energía solar y aerogenerador al fondo

Energía verde para la sociedad del futuro El papel de los acumuladores de energía en una All Electric Society

En una All Electric Society (AES), los acumuladores de energía desempeñan un papel fundamental para maximizar la integración de las energías renovables y garantizar un suministro de energía estable. Este Whitepaper examina la importancia de los acumuladores de energía como elemento central de la AES y analiza las tecnologías de almacenamiento adecuadas para el acoplamiento de sectores. Más información sobre las aplicaciones y el desarrollo del mercado de los distintos tipos de acumuladores de energía.

Sistema de acumuladores de baterías

Tecnología de conexión para sistemas de acumuladores de energía La clave para el acoplamiento de sectores

¿Qué papel desempeñan los acumuladores de energía en la transformación hacia una sociedad neutra en emisiones de CO2? ¿Y qué es importante a la hora de seleccionar, diseñar y poner los sistemas en funcionamiento? Puede leer más sobre este tema y sobre la tecnología de conexión como factor de eficiencia y seguridad en nuestro Whitepaper.