Conexión Push-X de las bornas para carril detallada

Conexión Push-X La tecnología Push-X permite la conexión directa de conductores flexibles y rígidos con o sin puntera.

  • Comodidad de manejo especialmente elevada gracias a la tecnología de inserción directa sin ejercer fuerza y sin herramientas
  • Instalación rápida de todo tipo de conductores con y sin puntera
  • Identificación inequívoca de la conexión de conductores mediante el pulsador de accionamiento de guías forzadas y el sonido del clic durante el cableado
  • Reducción de los tiempos de montaje gracias al espacio de sujeción abierto ajustado de fábrica
  • Liberación rápida y sencilla de los conductores y pretensión del resorte de contacto gracias al pulsador de accionamiento de guías forzadas

Explicación sencilla de la tecnología push-X

A diferencia de la tecnología de conexión push-in existente, push-X sirve sin excepción para todo tipo de conductores del cableado directo, sin herramientas ni necesidad de ejercer fuerza. El núcleo de esta nueva tecnología es un resorte de contacto pretensado. El principio permite la conexión de conductores rígidos y flexibles con y sin puntera. Incluso los conductores más pequeños y flexibles activan la conexión. El contacto con el conductor se realiza sin esfuerzo, golpeando ligeramente la superficie de activación situada en el extremo de la cámara de sujeción. El mecanismo se libera con un toque y el conductor entra en contacto de forma instantánea y permanente. Al igual que en el caso de la tecnología push-in, los conductores conectados se sueltan presionando el pulsador de accionamiento naranja. Al mismo tiempo que se suelta el conductor, el resorte de contacto se pretensa para un nuevo proceso de cableado.

El funcionamiento en detalle

Conexión push-X, estado por defecto a la entrega
En el estado por defecto a la entrega, el resorte de contacto está pretensado.
Inserción de un conductor flexible en la conexión push-X
Gracias al punto de embornaje abierto, el conductor puede introducirse sin forzarlo hasta que quede bloqueado.
Accionamiento del mecanismo de bloqueo de la conexión push-X
El conductor se utiliza para presionar el mecanismo de bloqueo, que libera el resorte de contacto y sujeta el conductor en un instante.
Aflojar el conductor embornado en la conexión push-X con ayuda de un destornillador
Con la ayuda de un destornillador, presione hacia abajo el pulsador de accionamiento para que se libere el conductor.
Pretensado del resorte de contacto en la conexión push-X
En cuanto el pulsador de accionamiento ha alcanzado la posición final, el mecanismo de bloqueo se bloquea. El contacto de resorte está pretensado para un nuevo cableado.
Retirar el conductor embornado en la conexión push-X
Ahora el conductor puede extraerse del punto de embornaje sin mayor esfuerzo. La cámara de sujeción vuelve a estar en estado por defecto a la entrega.
Varias personas forman con los brazos la "X" de la conexión push-X

Tecnología push-X

Más información sobre push-X

¿Desea más información sobre los productos con tecnología push-X? Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información, resúmenes de productos y muestras gratuitas. Haga clic en el siguiente enlace y sumérjase en el nuevo mundo de la tecnología push-X.

Nuestra cartera con tecnología push-X

Bornas para carril XT

Las bornas para carril XT con tecnología push-X permiten conectar fácilmente conductores rígidos y flexibles con o sin puntera. Incluso los conductores más pequeños y flexibles pueden embornarse rápida y fácilmente gracias a la cámara de contacto pretensada. Introduzca los conductores fácilmente hasta el extremo de la cámara. Al presionar el mecanismo de bloqueo en el extremo de la cámara, el resorte de contacto se libera y se cierra en un instante. Las bornas XT están disponibles con una sección nominal de 2,5 mm².

Conectores para placa de circuito impreso de la serie XPC

Los conectores de la serie XPC permiten una conexión rápida y segura de los conductores. Gracias a la innovadora tecnología push-X, los conductores rígidos y flexibles con o sin puntera se conectan directamente, con menos fuerza y sin herramientas. El conductor pelado se enchufa directamente en el punto de conexión abierto y se confirma al usuario la conexión segura con una señal acústica. La innovadora tecnología push-X también ofrece una fiabilidad muy alta y una gran facilidad de uso, ya que la cámara de sujeción se entrega abierta. Gracias a los exigentes procedimientos de pruebas, también se garantiza que, incluso en caso de impactos violentos, los conectores para conexión directa sigan estando listos para su uso.

Tras el XPC 1,5, se ofrecen las variantes de conectores para conductores de 2,5 mm² y 4 mm².

Nuestra cartera con conexión push-X lateral

Bornas para carril XTV

La tecnología Push-X lateral no es más que una modificación de la conexión frontal. El funcionamiento de las tecnologías es el mismo que el de la conexión frontal. El motivo principal por el que se ha modificado es para reducir los radios de curvatura durante el cableado, ya que las bornas XTV se utilizan principalmente para conductores más grandes de 4 a 25 mm². Las bornas XTV, junto con las bornas PTV y PTPOWER, permiten el cableado transversal con conexión por resorte lateral.

Esto también podría interesarle

Varias personas forman con los brazos la "X" de la conexión push-X

Tecnología push-X

Tecnología push-X

Un nuevo concepto de conexión de conductores sin herramientas: push-X sirve sin excepción para todo tipo de conductores del cableado directo, y sin necesidad de ejercer demasiada fuerza ni de utilizar herramientas. ¿Desea más información? Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información sobre la tecnología y los productos asociados. También tiene la opción de pedir muestras gratuitas de productos directamente en su domicilio. Solo tiene que hacer clic en el siguiente enlace y sumergirse en el nuevo mundo de la tecnología push-X.