Productos líderes en tecnología para la industria energética

Cada vez es más importante la transmisión y distribución de energía fiables ante la creciente necesidad de electrificación en todos los ámbitos de nuestra vida. El programa de productos COMPLETE line ofrece productos sistémicos para aplicaciones de energía.

Sus ventajas

  • Manejo sencillo y apariencia de alta calidad gracias a un funcionamiento y diseño coherentes
  • Instalación rápida y sin herramientas con tecnología de conexión push-in
  • Reducción de costes en producción y logística gracias a los accesorios estandarizados para el puenteado, la rotulación y la comprobación
  • - Todo el armario de control de un solo proveedor con los productos COMPLETE line líderes tecnológicamente
Mapa de imágenes interactivo: Ejemplo de armario de control para una instalación de conmutación de media tensión
Energy Automation
De forma similar a Industrial Automation, el término Energy Automation incluye soluciones inteligentes para el funcionamiento eficiente de redes eléctricas, al tiempo que se cumplen los altos requisitos de disponibilidad, CEM y seguridad IT. Con este fin, Phoenix Contact ofrece sistemas eficientes para la tecnología de telecontrol y control modular.
Más información
Energy Automation
Comunicación segura
El sector energético forma parte de la infraestructura crítica. Por este motivo, es imprescindible una red de comunicación potente y segura para el funcionamiento fiable de un sistema de energía. Desde la generación pasando por el transporte y la distribución hasta el consumo de la electricidad, se exigen altos requisitos en cuanto a disponibilidad, fiabilidad y seguridad. Para lograr este objetivo, Phoenix Contact ofrece los productos necesarios.
Más información
Comunicación segura
Fuente de alimentación auxiliar fiable
La fuente de alimentación auxiliar en una central eléctrica o en una subestación es la energía eléctrica necesaria para la alimentación de todos los equipos eléctricos o electrónicos en estas instalaciones y que es imprescindible para su función. Para garantizar un suministro de energía completo en este entorno incluso durante un fallo del equipo, el diseño de una fuente de alimentación de este tipo suele realizarse de forma redundante.
Más información
Fuente de alimentación auxiliar fiable
Conexión
Ya sea en el armario de control o en campo, el sector energético plantea, con razón, grandes exigencias a la tecnología de conexión. Debe ser tanto segura como duradera, además de ofrecer un manejo sencillo. Las tecnologías de conexión de Phoenix Contact satisfacen estos requisitos desde la conexión por tornillo pasando por el contacto por corte de aislante hasta la conexión push-in.
Más información
Conexión