The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Tecnología de conexión en aplicaciones de energía

Con los productos del sistema COMPLETE line conseguirá conexiones fiables para cualquier aplicación de su aplicación de energía. Las distintas funciones dentro de un armario de control plantean retos específicos a la tecnología de conexión, desde la maniobra y la comprobación hasta la distribución de potencial.

Soluciones para la tecnología de conexión en aplicaciones de energía

Mapa de imágenes interactivo: Soluciones para la tecnología de conexión en aplicaciones de energía
Bornas de medición seccionables
Las bornas de medición seccionables son interfaces sencillas y seguras. El accesorio de sistema CLIPLINE complete enchufable para la comprobación y el cortocircuito de transformadores de corriente, así como la distribución de potencial, se puede situar, en relación con la aplicación, dentro de los regleteros de bornas.
Más información
Bornas de medición seccionables
Sistema de prueba enchufable
El sistema de prueba enchufable FAME ofrece seguridad y confort adicionales. A medida que aumenta el número de puntos de embornaje de media a alta tensión, el uso de FAME aporta mayores ventajas para la eficiencia y seguridad.
Más información
Sistema de prueba enchufable
Distribución de potencial
Las bornas para distribución de potenciales PTRV… compactas permiten realizar distribuciones de potencial de hasta 32 conexiones en un espacio especialmente pequeño y pueden ampliarse mediante puentes enchufables confeccionables y convertirse en bloques de distribución de potencial. Gracias a la tecnología de conexión push-in sin necesidad de herramientas, la instalación se realiza de forma rápida y cómoda.
Más información
Distribución de potencial
Cable anular
Las bornas para carril enchufables permiten acortar y simplificar enormemente los procesos de producción y puesta en servicio. Con ayuda de mazos de cables preconfeccionados, estas soluciones constituyen otro potencial para la automatización rentable en la fabricación de armarios de control.
Más información
Cable anular
Bornas de marshalling
Con las bornas de cuatro pisos PT 2,5-4L podrá maniobrar señales en sus sistemas de control y partes de la instalación en espacios muy reducidos. Gracias a las distintas opciones de puenteado dentro del regletero de bornas, así como a las posibilidades de maniobra dentro de los conectores macho de cuatro polos de libre confección, con este sistema de embornaje pueden construirse distribuidores de señales muy compactos tridimensionales.
Más información
Bornas de marshalling
Conexión de sensores/actuadores
Las bornas de paso destacan por poseer dos puntos de embornaje y un diseño compacto. Como complemento para las bornas de paso ofrecemos bornas de tierra de igual contorno. Todas las bornas pueden puentearse fácilmente entre sí, así como con bornas multiconductor y funcionales.
Más información
Conexión de sensores/actuadores
Seccionado e interrupción por cuchilla
Los distintos campos de aplicación exigen bornas con distintos elementos de interrupción. Phoenix Contact le ofrece bornas seccionables e interrumpibles por cuchilla con una capacidad de corriente de hasta 31 A y una tensión nominal máxima de 1000 V.
Más información
Seccionado e interrupción por cuchilla
Conexiones crimpadas para un cableado automatizado
Las bornas para carril enchufables permiten acortar y simplificar enormemente los procesos de producción y puesta en servicio. Con ayuda de mazos de cables preconfeccionados, estas soluciones constituyen otro potencial para la automatización rentable en la fabricación de armarios de control.
Más información
Conexiones crimpadas para un cableado automatizado
Conectores industriales para interruptores de potencia
Los conectores industriales de la serie HEAVYCON complete protegen sus interfaces y también garantizan una transmisión de energía segura, incluso en condiciones adversas. Son resistentes a la suciedad, al agua, a las vibraciones y a las cargas mecánicas elevadas y estancos hasta el índice de protección IP69K.
Más información
Conectores industriales para interruptores de potencia

Entrevista: Tecnología de conexión para aplicaciones de energía

Entrevista: Tecnología de conexión para aplicaciones de energía
Entrevista: Tecnología de conexión para aplicaciones de energía YouTube