The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Energy Automation

Con los productos del sistema COMPLETE line podrá proteger, controlar y comprobar los equipos en sus aplicaciones de energía. Lleve a cabo todo tipo de soluciones, adaptadas a los requisitos de las diferentes aplicaciones y condiciones marco.

Creación de soluciones para Energy Automation

Diagrama de bloques Energy Automation
Medición, control y telecontrol
SmartRTU es el sistema de telecontrol modular para distintas aplicaciones en redes de distribución. La solución completa de fácil parametrización se basa en componentes probados y certificados de la familia de productos Axioline.
Más información
Medición, control y telecontrol
Medición, señalización, control, telecontrol y protección
POWERSAVE es un equipo de mando y protección potente y compacto con una amplia gama de funciones de medición, control y protección. Las amplias opciones de gestión de potencia permiten el funcionamiento de la instalación con independencia de las fuentes de alimentación externas. Por tanto, no es necesario un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) adicional.
Más información
Medición, señalización, control, telecontrol y protección
Señalización redundante
El sistema de aviso electrónico Infobox dispone de un número configurable de forma individual de entradas de aviso y la señalización se lleva a cabo mediante LED y bocina. La comunicación opcional mediante protocolos estandarizados se realiza mediante interfaces Ethernet o serie. Los equipos con diseño compacto pueden configurarse opcionalmente con la transmisión de avisos integrada.
Más información
 Señalización redundante
Comprobación
Las bornas de medición seccionables ofrecen una interfaz sencilla y segura. Los accesorios de sistema CLIPLINE complete enchufables para la comprobación y el cortocircuito de transformadores de corriente, así como la distribución de potencial permiten una colocación referida a la aplicación dentro de los regleteros de bornas.
Más información
Comprobación
Medición, señalización, control, telecontrol y protección
Los potentes módulos de protección y equipos de mando de la familia de productos KOMBISAVE+ satisfacen múltiples funciones de protección, control y medición en instalaciones de conmutación de media y alta tensión. Los equipos incluyen una amplia gama de funciones desde la protección contra sobrecorriente hasta la compensación de energía reactiva en baja tensión, la protección de distancia y la protección diferencial de cables, la prueba síncrona y la reconexión automática.
Más información
Medición, señalización, control, telecontrol y protección
Comprobación
El sistema de prueba enchufable FAME ofrece seguridad y confort adicionales. A medida que aumenta el número de puntos de medición en la instalación de conmutación de media y alta tensión, el uso de FAME cada vez conlleva más ventajas para la eficiencia y el manejo.
Más información
Comprobación
Señalización
Nuestros sistemas de tratamiento de avisos destacan por una elevada densidad de empaquetado. Para instalaciones más complejas, le ofrecemos variantes de equipo con hasta 40 avisos. Los sistemas de tratamiento de avisos se distinguen por su capacidad de comunicación y la parametrización.
Más información
Señalización
Comprobación
El sistema de prueba enchufable FAME ofrece seguridad y confort adicionales. A medida que aumenta el número de puntos de medición en la instalación de conmutación de media y alta tensión, el uso de FAME cada vez conlleva más ventajas para la eficiencia y el manejo.
Más información
Comprobación

Redes de distribución y redes industriales de baja y media tensión
La estructura de las redes de distribución varía mucho en función de las condiciones locales y nacionales. En las zonas urbanas, las estaciones de red local a menudo constituyen los puntos de unión entre las redes de media y baja tensión. Por lo general, incluyen una instalación de conmutación de media tensión compacta, un transformador de red local y una distribución de baja tensión. En las zonas rurales, la alimentación suele producirse mediante redes de líneas aéreas debido a las grandes distancias. En este caso, las estaciones de la red locales suelen estar diseñadas como instalaciones aéreas, las llamadas estaciones de poste. Con la actual expansión de la generación de energías renovables y el desarrollo previsto de una infraestructura de recarga para la electromovilidad, cada vez es más necesario supervisar el estado de la red con tecnologías inteligentes de medición y telecontrol.

Redes de distribución y redes industriales de media y alta tensión
La distribución de energía a nivel local se realiza en la franja de media y alta tensión. Las subestaciones son los puntos nodales de estas redes. En las instalaciones de conmutación de media tensión instaladas allí, los relés de protección especiales se encargan de la protección de la red. Estos equipos combinan múltiples tareas: además de distintas funciones de protección ofrecen funciones de medición, aviso, control y telecontrol. Las normas y disposiciones nacionales exigen una comprobación periódica de los relés de protección en aplicaciones de media tensión. Las pruebas recurrentes requeridas pueden llevarse a cabo de forma segura a través de interfaces de prueba de fácil acceso.
Los requisitos de disponibilidad y seguridad de los equipos que se utilizan en una instalación de distribución de alta tensión son más elevados. Por lo tanto, los relés de protección de estas instalaciones suelen diseñarse de forma redundante. El número de puntos de prueba de conexión aumenta con el número de dispositivos de medición y relés de protección. Con ello, aumenta el esfuerzo de conexión del comprobador y, además, aumenta el riesgo de conexiones incorrectas. Las interfaces de prueba estandarizadas contrarrestan este riesgo. Además, en las aplicaciones de alta tensión a menudo un sistema de aviso redundante agrupa las alarmas y los mensajes más importantes de modo que en caso de fallo de un equipo no se pierde ningún mensaje importante.

Redes de transmisión de alta tensión y tensión máxima
Este nivel de tensión es el más complejo y, por tanto, está sujeto a los mayores requisitos de disponibilidad. Este requisito solo se puede cumplir con combinaciones especiales de relés de protección, que suelen distribuirse en varios equipos para lograr la máxima disponibilidad de la planta. Puesto que también aumenta el número de puntos de prueba de conexión en comparación con la media y alta tensión, se incrementa el esfuerzo para la conexión del comprobador y el peligro de conexiones incorrectas. Las interfaces de prueba adaptadas contribuyen a minimizar este riesgo. El tamaño y la complejidad de estas subestaciones requieren además otras señales. Un sistema de aviso más grande las agrupa y ofrece más posibilidades para la señalización redundante.

Entrevista: Energy Automation

Entrevista sobre sistemas eficientes de telecontrol y tecnología de control en aplicaciones de energía
Tecnología de control y telecontrol en aplicaciones de energía YouTube