Fuente de alimentación auxiliar fiable

Con los productos del sistema COMPLETE line podrá llevar a cabo una fuente de alimentación auxiliar fiable para su aplicación de energía y evitar así fallos de la instalación inesperados.

Diseño de una fuente de alimentación auxiliar fiable para las redes eléctricas

Diseño de una fuente de alimentación auxiliar fiable para las redes eléctricas
Protección contra sobretensiones
Las sobretensiones pueden dañar las instalaciones secundarias (secondary equipment). Las sobretensiones provocadas por rayos pueden acoplarse mediante convertidores de corriente o tensión; por ello, los dispositivos de protección contra sobretensiones aumentan la fiabilidad y la disponibilidad de la instalación. Por este motivo, recomendamos utilizar dispositivos de protección contra sobretensiones de tipo 1 + 2 de la familia de productos SEC.
Más información
Protección contra sobretensiones
Fuente de alimentación
Las fuentes de alimentación QUINT son la solución fiable que se adapta perfectamente a los elevados requisitos del sector de la energía y, en función de las necesidades, incluso a la transformación AC/DC y DC/DC. En combinación con nuestras baterías pueden diseñarse potentes sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI).
Más información
Fuente de alimentación
Redundancia
Para garantizar la máxima disponibilidad incluso en caso de fallo de una sola fuente de alimentación, los diseños redundantes son la solución probada. QUINT POWER ofrece los módulos necesarios para una fuente de alimentación de tensión auxiliar redundante. Además, este diseño permite distintas posibilidades de monitorización y mantenimiento preventivo.
Más información
Redundancia
Distribución de potencial
Las bornas para distribución de potenciales PTRVB… compactas permiten realizar distribuciones de potencial de hasta 32 conexiones en el mínimo espacio y pueden ampliarse mediante puentes enchufables confeccionables y convertirse en bloques de distribución de potencial. Gracias a la tecnología de conexión push-in sin necesidad de herramientas, la instalación se realiza de forma rápida y cómoda.
Más información
Distribución de potencial
Protección de equipos
Una protección de equipos fiable protege el sistema de 24 V DC frente a daños debidos a cortocircuito. La gama COMPLETE line ofrece diferentes variantes en función de la aplicación. Para lograr una desconexión especialmente fiable, le recomendamos el interruptor magnetotérmico para protección de equipos con tecnología SFB, la combinación perfecta para nuestras fuentes de alimentación QUINT.
Más información
Protección de equipos
Distribución de potencial
Los bloques de distribución de potencial PTFIX listos para la conexión permiten un montaje rápido sin puenteado manual y con ello un ahorro de hasta el 80 % de tiempo. Los bloques de distribución y de alimentación con 6, 12 y 18 puntos de embornaje están disponibles en once colores para una instalación intuitiva y segura.
Más información
Distribución de potencial

Una fuente de alimentación auxiliar fiable y estable es el requisito básico para un funcionamiento ininterrumpido de la subestación. Una potente protección contra sobretensiones respalda este objetivo derivando de forma segura sobretensiones transitorias. En el armario de control, las soluciones novedosas para la distribución de potencial AC y DC reducen la necesidad de espacio y el tiempo de instalación. Las soluciones de redundancia o las baterías completan en caso necesario la fuente de alimentación DC y garantizan así un suministro de 24 V incluso en situaciones críticas. Los interruptores para protección de equipos aplicados a cada función reducen efectos negativos en todo el sistema en caso de cortocircuito.

Entrevista: Fuente de alimentación auxiliar fiable

Entrevista sobre las características especiales de una fuente de alimentación auxiliar redundante para aplicaciones de energía
Fuente de alimentación auxiliar redundante para aplicaciones de energía YouTube