Ciberseguridad para su fabricación Proteja su fábrica desde el taller hasta la nube: desde el análisis de riesgos y redes seguras hasta la implementación conforme a IEC 62443

Ciberseguridad en la gestión del agua

Certificación segura – hoy ya según las normas del mañana

Los ciberataques son uno de los mayores riesgos a los que se enfrentan hoy en día las fábricas digitalizadas. Nuestra oferta de ciberseguridad le proporciona soluciones conformes con la normativa, desde el acceso remoto seguro y la segmentación de red hasta la protección de máquinas individuales.
Nuestros equipos de asesoramiento le apoyan desde la evaluación inicial hasta la implementación, basándose en las especificaciones de la norma IEC 62443 y la Ley de Servicios Digitales (DSA EU). También ofrecemos cursos de formación práctica que permiten a sus empleados reconocer y gestionar los riesgos de seguridad con antelación. La ciberseguridad no es solo una medida de protección, sino un facilitador de la transformación digital de su producción. Descubra cómo la seguridad, la disponibilidad de los datos y la sostenibilidad pueden combinarse de forma integral en nuestro proyecto de futuro.

La aplicación de la ciberseguridad en la Digital Factory es el resultado de la combinación de medidas técnicas y organizativas, que deben adaptarse siempre a la aplicación. Le ayudamos a lograr una implantación con éxito a través de nuestros conocimientos y experiencia.

Dr. Lutz Jänicke
Dr. Lutz Jänicke, especialista en seguridad en Phoenix Contact IEC 62443 TÜV Süd

Su plan de cinco pasos para una producción segura Independiente de la ubicación, integral desde la máquina individual hasta la red de fábricas global

Icono Evaluación de seguridad
Icono Producción en red segura
Icono Integración segura de la máquina
Icono de seguridad de los datos para la máxima seguridad de los datos en la producción
Icono de empleados de fábrica y producción
Icono Evaluación de seguridad

Para analizar el estado actual de la propia producción y crear un concepto de seguridad integral, a menudo no disponemos de los complejos conocimientos sobre la normativa legal vigente. Además, se exigen elevados recursos tanto de tiempo como de costes.

Análisis de peligros y riesgos:
Se realiza un análisis de peligros y riesgos para registrar y evaluar el estado actual de la red de producción. Los expertos registran todas las comunicaciones dentro de la producción, analizan las estructuras de la red y escanean los equipos para detectar firmware obsoleto. A partir de ahí, se identifican las posibles lagunas.

Concepto de seguridad 360°
Con la creación de un Blueprint según la norma IEC 62443, recibirá un concepto con documentación detallada para la creación de una fábrica plenamente protegida.

Cursos y seminarios personalizados
El análisis de seguridad de su red es un proceso recurrente. Para poder analizar y eliminar las futuras amenazas de forma autónoma, ofrecemos cursos y seminarios completos que se adaptan individualmente al grupo de participantes y a las condiciones marco de cada caso. La atención se centra siempre en vincular la teoría y la práctica actual.

Icono Producción en red segura

La creciente interconexión de equipos, máquinas e instalaciones tiene lugar a través de canales de comunicación internos y externos cada vez más nuevos. A medida que aumenta el número de estas comunicaciones incontroladas, también lo hace el riesgo de sufrir un ciberataque. Para que las empresas externas cumplan con los requisitos de acceso independiente de la ubicación con todos los aspectos relevantes para la seguridad, le ofrecemos:

  • Soluciones para dividir su fábrica en zonas de cara a minimizar los posibles riesgos
  • Enfoques inteligentes y rápidos para implementar conceptos seguros que ahorran mucho tiempo
  • Un servicio Security Cloud VPN internacional que le permite conectar sus ubicaciones de forma segura y proporcionar acceso controlado a empresas externas para fines de mantenimiento o microservicios

Icono Integración segura de la máquina

Para proteger máquinas e instalaciones individuales, es importante que puedan integrarse de forma flexible y segura en la infraestructura existente. Con la creciente importancia del IoT, la Industria 4.0 y el tamaño de lote 1, los sistemas de producción deben ser cada vez más flexibles tanto en su estructura física como en su comunicación. Las máquinas inteligentes, que pueden integrarse fácilmente más adelante, desempeñan aquí un papel fundamental.

Un aspecto clave de la seguridad es proporcionar una configuración sencilla del cortafuegos con un manejo intuitivo que no comprometa sus medidas de ciberseguridad. Esto le permite aumentar su productividad mediante la integración segura de sus máquinas y, al mismo tiempo, garantizar la protección de sus instalaciones.

Icono de seguridad de los datos para la máxima seguridad de los datos en la producción

Además de toda la red, las máquinas individuales también deben estar protegidas. Especialmente en tiempos del IoT, la Industria 4.0 y un tamaño de lote 1, es crucial integrar los sistemas de forma flexible y segura en las infraestructuras existentes.

Medidas de seguridad sin pérdida de productividad:

• Reequipamiento inteligente de instalaciones existentes
• Configuración sencilla de cortafuegos con un manejo intuitivo
• Integración flexible de nuevas máquinas y equipos IoT

Sus instalaciones seguirán siendo flexibles y, al mismo tiempo, estarán protegidas de forma fiable.

Icono de empleados de fábrica y producción

La seguridad depende de los conocimientos y la rutina:

• Cursos de formación y talleres para equipos de OT
• Formación práctica con escenarios de amenazas actuales
• Diseño de la competencia en seguridad a largo plazo

Su equipo acumula conocimientos a largo plazo aumentando así la resiliencia de su fábrica.

Todos los hechos de un vistazo
Guía sobre la Ley de Ciberresiliencia

Para obtener toda la información importante sobre la CRA de un vistazo, solicite nuestro Whitepaper "La Ley de Ciberresiliencia – Futuro de la ciberseguridad para productos digitales". El documento contiene todos los datos clave sobre el Reglamento de la UE y también proporciona una visión de cómo en Phoenix Contact cumplimos los requisitos de la CRA.

Descargar el Whitepaper
Mundo interconectado con candado de seguridad

Actualice ahora la seguridad de sus datos Proteja las fábricas y los datos de producción con segmentación de red, comunicación local segura (Edge) y accesos VPN activables

Mapa de imágenes interactivo: Topología de una red segura en la fábrica
Tecnología de automatización
Emplee nuestra amplia cartera de tecnología de automatización para preparar su instalación para el IIoT y la Industria 4.0 con la PLCnext Technology. Trabaje libremente con sus lenguajes de programación favoritos, ya sea IEC 61131-3 o lenguajes de alto nivel, como C/C++, C# o MATLAB® Simulink® en tiempo real. Integre un código abierto y aplicaciones o interconéctese con PLCnext Control a través de conexiones en la nube.
Más información
Tecnología de automatización
Data Security Box y Secure Edge Box
Las soluciones personalizables para armarios de control aseguran de forma fiable la comunicación entre equipos, máquinas e instalaciones. Los potentes controladores y los accesos VPN activables convierten a los armarios de control en soluciones Edge ideales entre OT, IT y la nube.
Data Security Box y Secure Edge Box
Mantenimiento remoto basado en la nube
A través de Internet, mGuard Secure Cloud le ayuda a interconectar al personal de mantenimiento con los objetivos de mantenimiento remoto de forma segura, fiable y sin necesidad de conocimientos de IT. De esta forma, se reducen considerablemente los costes y el tiempo de las tareas in situ. Así, los explotadores y los fabricantes de maquinaria e instalaciones obtienen una solución completa de mantenimiento remoto rentable y llave en mano para aplicar conceptos más inteligentes y sostenibles.
Más información
Mantenimiento remoto basado en la nube

Sus ventajas

  • Producción segura conforme a la norma IEC 62443 con mGuards, Secure Edge Box y Data Security Box
  • Creación de conceptos integrales y adaptables de ciberseguridad de 360° de conformidad con la norma IEC 62443 (Blueprints)
  • Soluciones Edge personalizadas para la conexión potente, fiable y segura de OT e IT
  • Para minimizar los peligros potenciales y poder rechazar los ataques desde el interior, la producción se divide en zonas de red

Protección de 360° para su fábrica en la aplicación Desde la fabricación de maquinaria e instalaciones hasta las aplicaciones KRITIS – Proteja las fábricas de accesos no autorizados

Asesoramiento y planificación en la fabricación de maquinaria
La ciberseguridad ya empieza en la fabricación de maquinaria e instalaciones
Horno con panecillos en la industria alimentaria
Proteger la industria KRITIS, p. ej. la industria alimentaria
Instalación de llenado
Ninguna oportunidad para los ciberataques – Controle mejor la seguridad de los datos y reequípese
Producción en AUDI AG con Phoenix Contact y empleados de AUDI AG
Proteger las instalaciones automatizadas complejas de los ataques de piratas informáticos
Data Security Box

Data Security Box

Listas para usar: Data Security Box y Secure Edge Box Protección sencilla: soluciones de armarios de control preconfigurados para una puesta en servicio sencilla, ya sea para una instalación existente o nueva

Con la Data Security Box y la Secure Edge Box, le ofrecemos soluciones compactas para armarios de control con las que podrá cubrir diversas funciones y tareas ICS. Además de la zonificación y los accesos remotos seguros, también se instalan cortafuegos inteligentes de forma rápida y sencilla. Su estructura modular permite personalizar fácilmente su red de producción, por lo que puede adaptarse a cualquier aplicación.

FL MGUARD 1100, 2100 y 4300

FL MGUARD 1100, 2100 y 4300

Protección integral con productos y soluciones inteligentes

Router de seguridad mGuard
Con nuestra familia de productos mGuard, ofrecemos una protección completa, un enrutamiento inteligente y una conexión VPN (remota) controlada. Los routers de seguridad pueden integrarse de forma rápida y sencilla y están certificados según la norma IEC 62443-4-2.

Preguntas frecuentes para fabricantes de maquinaria e instalaciones

Icono con un documento en blanco y un sello sobre fondo turquesa, con la inscripción "IEC 62443" debajo.
Icono con un documento en blanco y un sello sobre fondo turquesa, con la inscripción "IEC 62443" debajo.
Icono con un documento en blanco y un sello sobre fondo turquesa, con la inscripción "IEC 62443" debajo.
Icono con un documento en blanco y un sello sobre fondo turquesa, con la inscripción "IEC 62443" debajo.

Con nuestros routers mGuard y cortafuegos, puede crear una conexión segura segmentada y controlada conforme a la norma IEC 62443.

Icono con un documento en blanco y un sello sobre fondo turquesa, con la inscripción "IEC 62443" debajo.

Cifrado, registrado y disponible en todo el mundo a través de servicios mGuard Secure Cloud.

Icono con un documento en blanco y un sello sobre fondo turquesa, con la inscripción "IEC 62443" debajo.

Establece los requisitos de seguridad que ya deben tenerse en cuenta durante el desarrollo.

Preguntas frecuentes para jefes de fábrica y producción

Rótulo verde azulado con la representación estilizada de una persona y una rueda dentada
Rótulo verde azulado con la representación estilizada de una persona y una rueda dentada
Rótulo verde azulado con la representación estilizada de una persona y una rueda dentada
Rótulo verde azulado con la representación estilizada de una persona y una rueda dentada

Un análisis de peligros y riesgos aclara todos los puntos débiles.

Rótulo verde azulado con la representación estilizada de una persona y una rueda dentada

Mediante la segmentación de red, cortafuegos y un control de acceso seguro.

Rótulo verde azulado con la representación estilizada de una persona y una rueda dentada

Con acceso VPN controlado a través de mGuard Secure Cloud.