Router 4G-LTE industrial, uso universal, Fallback en 3G (HSPA+) y 2G (EDGE), 2 interfaces Ethernet, cortafuegos, compatibilidad con NAT, IPsec y OpenVPN, 2 conectores hembra para antenas SMA-F, envío de SMS y correo electrónico, 2 entradas digitales, 1 salida digital
Routers industriales para mantenimiento remoto y ciberseguridad
Nuestros robustos routers industriales conectan diferentes redes por cable (router LAN y router NAT) o radiotelefonía móvil (2G/3G/4G/5G) para el mantenimiento remoto y la protección de su red local, así como para el intercambio de datos en aplicaciones industriales. Muchos productos incluyen funciones de VPN y cortafuegos integradas. Para lograr la máxima seguridad, los routers mGuard protegen contra los ciberataques y el software dañino.
Solución PoE pasiva para la alimentación de tensión fija de equipos terminales PoE (PD), 10/100 Mbit/s, -40 °C ... +75 °C, montaje sobre carril DIN
Adaptador de pared para el router de radiotelefonía móvil para exteriores Cellulink M25, para el montaje en paredes y superficies rectas, resistencia a las vibraciones y protección antirrobo mediante tornillo adjunto, utilizable como plantilla de taladrado, carga de viento hasta 220 km/h
Router 4G industrial para exteriores, CAT4, 150 Mbit/s, antenas integradas 2x2 MIMO, uso en todo el mundo, fallback a 3G y 2G, IEC 62443-4-2, montaje en armario de control, 1 puerto RJ45 (PoE In) y COMBICON, NAT, Dual SIM, eSIM ready, GNSS, IP66/69K, IK10
Router 4G industrial para exteriores, CAT4, 150 Mbit/s, antenas integradas 2x2 MIMO, uso en todo el mundo, fallback a 3G y 2G, IEC 62443-4-2, montaje en poste, montaje mural con accesorio, 1 puerto RJ45 (PoE In), NAT, Dual SIM, eSIM ready, GNSS, IP66/69K, IK10
Security-Router serie, 2 puertos RJ45 10/100/1000 MBit/s, índice de protección: IP20, Temperatura ambiente (servicio): -20 °C ... 60 °C, Tensión de alimentación: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Producto certificado según IEC 62443-4-2, Sencillo cortafuegos Stateful Inspection, separación segura para PROFIsafe según IEC 61784-3-3
Security-Router serie, 2 puertos RJ45 10/100/1000 MBit/s, índice de protección: IP20, Temperatura ambiente (servicio): -40 °C ... 60 °C, Tensión de alimentación: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Proceso de desarrollo certificado según la norma IEC 62443-4-1, Producto certificado según IEC 62443-4-2, Cortafuegos Stateful Inspection configurable, con volumen de funciones completo, separación segura para PROFIsafe según IEC 61784-3-3, cortafuegos de usuario, cortafuegos condicional, conjuntos de reglas
Cable coaxial 50 Ω, longitud: 10 m, N(m) - N(m), diámetro exterior del cable: 10,3 mm, frecuencia de transferencia: ≤7,25 GHz, atenuación típica: 800 MHz 1,6 dB, 2,4 GHz 2,7 dB, 5,8 GHz 4,3 dB, 7,25 GHz 5 dB
Antena omnidireccional multibanda con protección antivandálica para montaje de armario de control, banda de frecuencia: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, ganancia: 2 dBi ... 4 dBi, índice de protección: IP67, resistencia a choques: IK10, resistencia al agua de mar, conexión: N (hembra)
Cable coaxial 50 Ω, longitud: 5 m, N(m) - N(m), diámetro exterior del cable: 10,3 mm, frecuencia de transferencia: ≤7,25 GHz, atenuación típica: 800 MHz 0,8 dB, 2,4 GHz 1,4 dB, 5,8 GHz 2,2 dB, 7,25 GHz 2,5 dB
Seguridad industrial
La ciberseguridad es el requisito para una red fiable
La ciberseguridad industrial protege los sistemas e instalaciones industriales interconectados frente a ataques, espionaje de datos, fallos provocados por virus, programas dañinos y uso incorrecto. Los ciberataques y el software malicioso pueden provocar grandes daños: desde la pérdida de conocimientos, imágenes y datos hasta costosos periodos de inactividad y gastos de personal para la reparación de los daños, pasando por elevados pagos por extorsión.
Por eso, ofrecemos routers de seguridad o cortafuegos industriales que están especialmente diseñados para cumplir los requisitos de la industria y controlar el tráfico de datos en la red: solo se permite el tráfico de datos deseado y se impide el acceso no autorizado. Con ello aumenta la disponibilidad de sus instalaciones.
Mantenimiento remoto seguro
Acceso remoto a máquinas en todo el mundo
Para el mantenimiento remoto de instalaciones industriales repartidas en todo el mundo, Phoenix Contact ofrece una amplia gama de routers industriales robustos y de futuro garantizado que permiten el acceso remoto a la red por cable e inalámbrico. Los productos disponen de mecanismos de seguridad modernos como VPN, encriptación IPsec y cortafuegos integrado. Así, tiene la posibilidad de establecer conexiones con sus máquinas e instalaciones en cualquier lugar y momento, y puede llevar a cabo trabajos de mantenimiento y servicio de forma rápida y eficiente.
Antenas adecuadas para cualquier aplicación
Accesorios adecuados para router de radiotelefonía móvil
Para lograr una comunicación fiable de su router de radiotelefonía móvil, Phoenix Contact ofrece las antenas de radiotelefonía móvil y los cables de antena adecuados. En función del lugar de uso, puede elegir entre antenas omnidireccionales para el montaje en el armario de control, para el montaje mural o en poste, o para el montaje directo en el equipo. Los accesorios, como la correspondiente protección contra sobretensiones, completan el paquete.
Encontrará más información sobre la elección de la antena adecuada y sobre el montaje correcto en nuestro folleto "10 reglas sobre antenas".