The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

TC Router Los routers de radiotelefonía móvil 4G y 5G industriales permiten realizar conexiones de datos fiables y potentes con estaciones remotas a través de la red de radiotelefonía móvil, con fallback a 3G y 2G. Esto los hace aptos en cualquier lugar, independientemente de la tecnología que ofrezca in situ la cobertura de red fiable. Con el rango de temperatura ampliado de -40 a +70 °C se pueden emplear además en cualquier región climática.

TC Router – Routers de radiotelefonía móvil 4G y 5G industriales frente a un globo terráqueo

Sus ventajas

  • Nueva tecnología de radiotelefonía móvil 5G para redes públicas y privadas (autónomas y no autónomas)
  • Seguridad de red completa gracias al APN privado (Access Point Name), cortafuegos Stateful Packet Inspection y VPN
  • Multitud de aplicaciones, desde mensajes SMS y por correo electrónico, protocolos de telecontrol y de nube estrechos y hasta conexión de banda ancha 5G
  • Fácil integración en la instalación mediante al menos dos conexiones Ethernet o como punto de acceso WLAN
  • Cómodo manejo directamente en la parte frontal del equipo y configuración por tarjeta SD o interfaz web
Router 5G industrial

Router 5G de alto rendimiento con cuatro puertos Ethernet e interfaces de radiotelefonía móvil MIMO 4x4

Ancho de banda especialmente elevado gracias al 5G y a un potente procesador TC Router de la serie 5000

El TC ROUTER 5004T-5G EU es el primer representante de la familia TC ROUTER con una interfaz de radiotelefonía móvil 5G. Está equipado con una potente plataforma de procesadores y cuatro puertos Gigabit Ethernet para gestionar las altas velocidades de transmisión de datos de 5G (5G NR) y 4G (LTE Advanced Pro).

Además de su uso en redes públicas, también puede configurar redes privadas con el router 5G, de manera que pueda controlar las características y la fiabilidad de la red 5G. Las ventajas de una red privada residen en que su empresa puede rastrear, guardar, analizar, derivar y configurar de forma flexible el tráfico de datos según sus preferencias.

Al ser el equipo más potente de la familia, resulta especialmente adecuado para aplicaciones como la transmisión de vídeo o la transmisión de grandes archivos de firmware o configuración a máquinas y estaciones remotas.

TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN

Router 4G universal con interfaz WLAN integrada y puerto Ethernet WAN

Máxima flexibilidad con interfaz WAN y WLAN TC ROUTER de la serie 4000

El TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN, gracias a la interfaz WLAN integrada, puede conectarse a la red sin complicaciones como punto de acceso de los dispositivos cercanos a través de WLAN. Esto hace que no sea necesario un punto de acceso WLAN adicional en el carril DIN. Además, en caso de mantenimiento, se puede utilizar como acceso a Internet la red WLAN separada de la aplicación. Esto significa que ya no tiene que depender de una solución de radiotelefonía móvil para su portátil o smartphone.

El TC Router ofrece versátiles opciones Uplink en el lado WAN. Las diversas opciones de conectividad WAN y la capacidad de doble SIM, gracias a la tarjeta SIM y a la eSIM integrada, hacen que el equipo sea especialmente seguro contra fallos y que su uso resulte flexible.

Con el puerto Ethernet WAN configurable o como cliente WLAN, se pueden utilizar varias posibilidades de conexión para la comunicación remota. En caso de fallo, la conexión de radiotelefonía móvil se encarga de la comunicación y evita que se pierda la conexión con la estación remota. Esto garantiza una alta disponibilidad en aplicaciones de infraestructuras críticas, como estaciones de redes locales, posiciones de conmutación y medición del suministro de energía o bombas y tanques elevados en el abastecimiento de agua.

Router TC de la serie 3000 para uso universal

Router 4G universal con módulo de radiotelefonía móvil global

Conectividad universal con un solo router de radiotelefonía móvil TC ROUTER de la serie 3000

El TC ROUTER 3002T-4G GL combina la cobertura global de frecuencias con las autorizaciones de radio y proveedores locales en un solo código de artículo. Esto hace que el equipo resulte perfecto para operadores internacionales o proyectos transfronterizos.

El router de la serie 3000 también tiene un diseño de coste optimizado para conectar una estación remota por radiotelefonía móvil. Esto lo convierte en un equipo especialmente fácil de usar en aplicaciones en las que el precio es clave.

Las aplicaciones típicas del equipo son las empresas suministradoras de energía o el sector del transporte, por ejemplo, la conexión de semáforos, pórticos de señales, esclusas o sistemas de iluminación para vías navegables y de aviación.

Topología: Funcionalidad del software de gestión TC Router Online Manager

Gestión de equipos centralizada con el TC Router Online-Manager

Gestión de routers de radiotelefonía móvil

TC Router Online Manager (TOM) permite realizar actualizaciones regulares de manera automática en todos los equipos de la familia TC Router de Phoenix Contact.

Las actualizaciones de seguridad, las versiones de firmware actuales y los cambios en la configuración se pueden transmitir a todos los equipos de todo el mundo a modo de implantaciones masivas en los intervalos definidos.

Esta plataforma de gestión basada en web registra además el estado de los equipos; es decir, la conexión online de todos los TC Router durante varios años.

El TC Router Online Manager se puede manejar localmente (on premise) o en la nube (p. ej. Amazon Web Services).

TC Router como pasarela de enlace de SMS y correo electrónico

Los mensajes SMS permiten a los técnicos y al sistema de control acceder al proceso

Empleo como pasarela de enlace de SMS y correo electrónico

Además de la comunicación de una instalación remota con la sala de control o la nube, la familia TC Router ofrece otras interfaces.

La interfaz XML amplía sin límites, por ejemplo, las E/S disponibles del router. A través de la interfaz, un sistema de control situado detrás activa los comandos para enviar mensajes por SMS o correo electrónico. Los mensajes SMS entrantes también pueden desencadenar eventos en el sistema de control. El router se convierte así en una pasarela de enlace SMS que resulta atractiva con un volumen de comunicación muy bajo. Además, se puede iniciar una red privada virtual (VPN) con un mensaje SMS.

Estación remota con panel solar

Los TC Router son también aptos para instalaciones con energía solar

Modo de ahorro de energía

El modo de ahorro de energía de los equipos reduce significativamente el consumo de corriente en el modo de espera. En las estaciones remotas con energía solar, esto permite el funcionamiento sin fallos aunque haya pocas horas de sol.

El modo de ahorro de energía se controla mediante una entrada digital y, en el TC ROUTER serie 4000, además mediante un calendario de conmutación.

Visión general de la familia de productos TC Router

TC ROUTER 5004T-5G EU
TC ROUTER 3002T-4G GL
TC ROUTER 5004T-5G EU

TC ROUTER 3002T-4G GL

Campo de aplicación 5G, Europa 4G, global
VPN Hasta tres túneles VPN (IPsec u OpenVPN) Hasta tres túneles VPN (IPsec u OpenVPN)
Entradas/salidas Cuatro entradas digitales y dos salidas digitales Dos entradas digitales, una salida digital
Fallback de radiotelefonía móvil 4G (LTE Advanced Pro), 3G (HSPA+) 3G (HSPA+), 2G (EDGE)
Interfaz Ethernet 4 x Gigabit LAN 2 x LAN
Interfaz Fallback WAN No No
Interfaz WLAN No No
Compatibilidad con TC Router Online Manager
Código de artículo 1439475 1632697
Ir a la lista de productos Ir a la lista de productos

Visión general de otros TC Router

TC ROUTER 4002T-4G EU
TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN
TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN
TC ROUTER 4002T-4G EU

TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN

TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN

Campo de aplicación 4G, Europa 4G, Europa 4G, Europa
VPN Ningún límite, limitación mediante recursos de sistema y ancho de banda disponible Ningún límite, limitación mediante recursos de sistema y ancho de banda disponible Ningún límite, limitación mediante recursos de sistema y ancho de banda disponible
Entradas/salidas Cuatro entradas digitales y dos salidas digitales Cuatro entradas digitales y dos salidas digitales Dos entradas digitales, una salida digital y 1 interfaz RS-232/RS-485
Fallback de radiotelefonía móvil 3G (HSPA+), 2G (EDGE) 3G (HSPA+), 2G (EDGE) 3G (HSPA+), 2G (EDGE)
Interfaz Ethernet 1 x LAN, 1 x WAN o 2 x LAN (configurable) 1 x LAN, 1 x WAN o 2 x LAN (configurable) 1 x LAN, 1 x WAN o 2 x LAN (configurable)
Interfaz Fallback WAN Ethernet Ethernet y WLAN Ethernet y WLAN
Interfaz WLAN No Punto de acceso y cliente, wifi IEEE 802.11 a/b/g/n Punto de acceso y cliente, wifi IEEE 802.11 a/b/g/n
Compatibilidad con TC Router Online Manager
Código de artículo 1234352 1234353 1234354
Ir a la lista de productos Ir a la lista de productos Ir a la lista de productos