The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Cloud Clients Los Cloud Clients conectan sus objetivos de servicio, como máquinas e instalaciones, de manera segura a través de Internet con mGuard Secure Cloud y permiten así accesos remotos y un mantenimiento remoto económicos y escalables en todo el mundo. Los equipos ofrecen a los fabricantes de maquinaria e instalaciones una solución sencilla y de manejo seguro, sin necesidad de conocimientos específicos de tecnología de redes y tecnología VPN.

Pasarela de enlace de mantenimiento remoto para Cloud Client

Sus ventajas

  • Alta seguridad mediante la infraestructura VPN llave en mano
  • Acceso remoto y mantenimiento remoto basados en la nube a un precio asequible
  • Puesta en servicio sencilla gracias a los asistentes de configuración en la nube
  • Control local de la conexión remota mediante la conexión para conmutadores de llave
  • Puesta en servicio en el equipo con interfaz web o tarjeta SD
CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX

CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX para un mantenimiento remoto seguro

Mantenimiento remoto con Cloud Client

CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX es la solución más rentable para el mantenimiento remoto basado en la nube. Utiliza un puerto WAN Ethernet, que se conecta directamente a la red del operador de la instalación, y un puerto LAN Ethernet, que permite una conexión segura a la red de la máquina a una velocidad de hasta 100 MBit/s si es necesario.

Con un solo clic, puede decidir si el cortafuegos impide cualquier comunicación entre la red del operador y la máquina o si la instalación puede comunicarse con la red del operador, por ejemplo para intercambiar datos con un sistema ERP.

El equipo se puede parametrizar completamente desde la nube mediante un claro asistente de configuración. La configuración puede cargarse cómodamente en el equipo mediante gestión basada en web o tarjeta SD. Así se evitan errores de configuración que pongan en peligro la seguridad de la instalación.

Técnicos de servicio durante el mantenimiento remoto basado en la nube

Mantenimiento remoto más fácil a través de la nube

Conexión sencilla a mGuard Secure Cloud

MGuard Secure Cloud es su ecosistema seguro de acceso remoto plug and connect. Ideal para todo tipo de empresas que no disponen del tiempo o los conocimientos necesarios para configurar y utilizar una solución de acceso remoto fiable.

La nube facilita la conexión segura de los equipos de Phoenix Contact en todo el mundo a la infraestructura de nube y permite el acceso remoto a máquinas, sistemas e instalaciones con un solo dedo.

MGuard Secure Cloud aprovecha las ventajas de las suscripciones a servicios en la nube para adaptarse con agilidad a las necesidades de su empresa.

Pleno control gracias al conmutador de llave

La salida de señal de los Cloud Clients permite la señalización del estado de la conexión, por ejemplo, para un sistema de control o con ayuda de lámparas para el personal in situ.

Por otro lado, la entrada digital para establecer la conexión remota garantiza el máximo control al operador de la instalación. En caso de que se requiera mantenimiento, puede garantizar así el acceso temporal al fabricante de maquinaria. Para ello, resulta recomendable, por ejemplo, un conmutador de llave, que evita también que se abra accidentalmente el acceso remoto.

Los Cloud Clients tienen un rango de temperatura ampliado y también pueden utilizarse para instalaciones externas fuera de las naves de la fábrica. Así se amplía además la flexibilidad de los equipos.

Esquema con conmutador de llave

El operador de la instalación puede controlar la conexión remota a través de la entrada digital

Visión general de los productos Cloud Client

Cloud Client con interfaz WAN
Cloud Client con interfaz WAN

Denominación del producto CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX
Red externa Red de operadores mediante Ethernet
Tecnología 100 MBit/s
Interfaz local 1 x LAN, 1 x WAN
Contacto de señal para la conexión de mantenimiento remoto
Entrada digital para establecer la conexión (conmutador de llave)
Rango de temperatura -40 °C ... +70 °C
Código de artículo 1221706
Ir a la lista de productos