Router de radiotelefonía móvil para exteriores Cellulink Cellulink es una nueva familia de productos de routers de radiotelefonía móvil para exteriores industriales para conectar equipos compatibles con la red a la red de radiotelefonía móvil. Los equipos con certificación IEC 62443-4-2 disponen de antenas integradas y pueden utilizarse en todo el mundo.

Router de radiotelefonía móvil para exteriores Cellulink

Sus ventajas

  • Ahorro de costes y espacio gracias a la integración de las antenas en la caja
  • Instalación más rápida gracias a PoE y supresión del montaje de antenas
  • Alta ciberseguridad con certificación conforme a las normas IEC 62443-4-1 e IEC 62443-4-2
  • Puede utilizarse universalmente en cualquier aplicación de radiotelefonía móvil
  • Configuración y actualizaciones de firmware cómodas gracias a la gestión basada en web, la API REST y la gestión de dispositivos y actualizaciones

El camino fácil hacia la red de radiotelefonía móvil

Cellulink garantiza una conectividad de radiotelefonía móvil óptima de su aplicación. Con antenas integradas, una robusta caja para exteriores y Power over Ethernet, ahorrará tiempo y dinero durante la planificación y la instalación. El equipo es adecuado para numerosas aplicaciones. Gracias a la certificación conforme a la norma IEC 62443-4-2, también ofrece un alto nivel de ciberseguridad.

Topología Comunicación por radiotelefonía móvil con Cellulink

Comunicación por radiotelefonía móvil con Cellulink

La nueva forma de la comunicación por radiotelefonía móvil

Cellulink representa el nuevo tipo de conexión cómoda, flexible y rápida de su instalación a la red de radiotelefonía móvil. Con Cellulink desacoplará la interfaz de radiotelefonía móvil de su aplicación. Esto le ofrece una mayor flexibilidad al elegir los equipos en las distintas clases de potencia y tecnología, así como en el factor de forma, en función del lugar de uso y la aplicación, sin tener que adaptar la configuración básica de su aplicación.

Para una seguridad óptima, también se supone que su aplicación implementa la encriptación de extremo a extremo. Esto significa que la encriptación (VPN, TLS...) ya tiene lugar en el armario de control, en el primer equipo de la cadena de comunicación. Los datos encriptados se transmiten de forma segura a la estación remota a través de la red pública de Internet o de una red privada utilizando Cellulink como interfaz de radiotelefonía móvil pura. Solo entonces se vuelven a desencriptar los datos. El equipo iniciador puede ser un sistema de control, un router de seguridad, un PC industrial o cualquier otro equipo de Phoenix Contact o de otros fabricantes. Ni siquiera un ataque con acceso físico al armario de control de una subestación no supone ningún problema de seguridad directo para su sistema.

Router para exteriores Cellulink con ondas de radio

Antenas integradas

Antenas integradas

El uso de antenas integradas ofrece ventajas considerables. Permite un importante ahorro de material, ya que se suprimen antenas, cables y accesorios adicionales. El menor esfuerzo de instalación también supone un considerable ahorro de tiempo. Además, las antenas integradas ofrecen un alto grado de flexibilidad del equipo en cuanto a lugar de montaje y tipo de fijación, lo que permite adaptarlas de forma óptima a diferentes requisitos. Además, se eliminan las pérdidas por atenuación en los cables y adaptadores. En combinación con la geometría de la antena especialmente optimizada, se consigue una mejor calidad de recepción.

Mapa del mundo en 3D en semicírculo

Cobertura mundial

Cobertura mundial de radiotelefonía móvil

Los equipos de radiotelefonía móvil globales ofrecen un alto grado de flexibilidad, ya que pueden utilizarse en todo el mundo. Los equipos pueden permanecer conectados en todo momento, independientemente de su ubicación. También simplifican el diseño y el stock de almacén, ya que se puede utilizar una variante para todas las regiones. A largo plazo, los equipos están preparados para el futuro y son fiables gracias a la tecnología eSIM y la opción fallback. Por un lado, se garantiza un cómodo cambio de proveedor y, por otro, puedes seguir utilizando tus equipos incluso en caso de cambios tecnológicos, como el paso de 4G a 5G.

Escudo de seguridad e IEC 62443

Seguro: certificado según IEC 62443-4-2

Ciberseguridad: IEC 62443-4-2

La certificación de equipos conforme a la norma de seguridad IEC 62443-4-2 es la base de un producto seguro para el futuro y la inversión. En combinación con el proceso de desarrollo certificado de Phoenix Contact y sus muchos años de experiencia, los equipos se desarrollan conforme a elevados estándares de ciberseguridad a todos los niveles. Para que sus datos y procesos permanezcan seguros, así se beneficiará de una ciberseguridad integral y de protección contra ciberataques.

Características

Características técnicas de Cellulink

Visión general de las características técnicas de Cellulink

Campos de aplicación

Topología Telecontrol mediante la red de radiotelefonía móvil pública con Cellulink
Topología Mantenimiento remoto a través de la red de radiotelefonía móvil pública con Cellulink
Topología Comunicación a través de la red de radiotelefonía móvil privada con Cellulink
Topología Telecontrol mediante la red de radiotelefonía móvil pública con Cellulink

El telecontrol describe el intercambio de datos continuo entre la sala de control y las subestaciones in situ. La transmisión de datos puede ser cíclica o controlada por eventos.

  • Cellulink se utiliza en este contexto para permitir que una instalación transmita los datos de proceso a la sala de control a través de la red de radiotelefonía móvil pública
  • Cellulink proporciona la conectividad de radiotelefonía móvil (4G o 5G) para el equipo aguas abajo (p. ej., PLCnext, MGUARD o incluso un equipo de terceros sin interfaz de radiotelefonía móvil integrada)

Topología Mantenimiento remoto a través de la red de radiotelefonía móvil pública con Cellulink

El mantenimiento remoto describe la ejecución a distancia de trabajos de mantenimiento y servicio estableciendo una conexión con los sistemas de control y la red Ethernet. La conexión se establece de forma rápida, eficaz y bajo demanda.

  • En este contexto, Cellulink se utiliza para permitir la conexión de los sistemas de control o redes Ethernet a la red de radiotelefonía móvil pública
  • Cellulink proporciona la conectividad de radiotelefonía móvil (4G o 5G) para el equipo aguas abajo

Topología Comunicación a través de la red de radiotelefonía móvil privada con Cellulink

Hay infinidad de aplicaciones en las redes 5G privadas. La conexión de equipos Cellulink con capacidad 5G se explicará utilizando el ejemplo de una aplicación AGV.

  • Cellulink establece la conexión entre el sistema de control de un AGV y la red 5G privada interna de la empresa.
  • Gracias a las ventajas del 5G, esto puede hacerse con un gran número de AGV con altas velocidades de datos posibles, bajas latencias y a largas distancias.

Visión general de los productos global

CELLULINK 4401-4G GL M25
CELLULINK 4401-4G GL M40
CELLULINK 6501-5G GL M25
CELLULINK 6501-5G GL M40
CELLULINK 4401-4G GL M25

CELLULINK 4401-4G GL M40

CELLULINK 6501-5G GL M25

CELLULINK 6501-5G GL M40

Campo de aplicación Global Global Global Global
Clase de potencia LTE CAT4 LTE CAT4 5G 5G
Fallback de radiotelefonía móvil 2G 2G 4G 4G
Factor de forma de la caja Variante de pared/poste Variante de armario de control Variante de pared/poste Variante de armario de control
SIM dual eSIM, SIM física eSIM, SIM física eSIM, SIM física eSIM, SIM física
PoE
Fuente de alimentación redundante - 10-30 V - 10-30 V
Código de artículo 1637527 1637627 1637531 1637530
Disponible a partir de Fin T2/2026 Fin T2/2026
Ir a la lista de productos Ir a la lista de productos Ir a la lista de productos Ir a la lista de productos

Visión general de los productos Europa

CELLULINK 2401-4G EU M25
CELLULINK 2401-4G EU M40
CELLULINK 2401-4G EU M25

CELLULINK 2401-4G EU M40

Campo de aplicación Europa Europa
Clase de potencia LTE CAT1 LTE CAT1
Fallback de radiotelefonía móvil 2G 2G
Factor de forma de la caja Variante de pared/poste Variante de armario de control
SIM dual eSIM, SIM física eSIM, SIM física
PoE
Fuente de alimentación redundante - 10-30 V
Código de artículo 1503433 1503487
Ir a la lista de productos Ir a la lista de productos
Vista frontal del Ethernet Power Adapter

Fuente de alimentación mediante cable Ethernet

Ethernet Power Adapter

El Ethernet Power Adapter alimenta la tensión aplicada a la borna (de 18 a 60 V DC) directamente a los pares de hilos libres del cable Ethernet y la envía al equipo terminal PoE (PD) conectado sin negociación. Esta solución flexible permite una fuente de alimentación directa y eficaz. En este caso, se supone que la tensión de entrada cumple los requisitos del equipo terminal. Optimizado para aplicaciones de 10/100 MBit/s, el equipo es ideal para redes industriales gracias a su diseño compacto, al montaje sobre carril DIN y a un rango de temperatura de -40 °C a +75 °C.