Antena omnidireccional multibanda para montaje en poste o pared, 0,6 GHz ... 7,1 GHz, ganancia: 1 dBi ... 3 dBi, índice de protección: IP67, resistente al agua del mar, conexión: N (hembra), incl. soportes de montaje y abrazaderas para poste
Routers industriales para mantenimiento remoto y ciberseguridad
Nuestros robustos routers industriales conectan diferentes redes por cable (router LAN y router NAT) o radiotelefonía móvil (2G/3G/4G/5G) para el mantenimiento remoto y la protección de su red local, así como para el intercambio de datos en aplicaciones industriales. Muchos productos incluyen funciones de VPN y cortafuegos integradas. Para lograr la máxima seguridad, los routers mGuard protegen contra los ciberataques y el software dañino.
Paquete de asistencia para mGuard Secure Cloud, asistencia por correo electrónico y teléfono en horario laboral, duración de 1 año, renovación automática anual, plazo de rescisión de 4 semanas, pedido y activación solo posibles en la interfaz de la nube
Punto común de mantenimiento remoto de alto rendimiento, 10/100/1000 MBit/s, NAT, cortafuegos, ampliación de funciones con licencias
Paquete adicional para mGuard Secure Cloud, +1 TB/mes de volumen adicional de datos por cliente, duración de 1 año, renovación automática anual, plazo de rescisión de 4 semanas, pedido y activación solo posibles en la interfaz de la nube
Software de gestión de equipos central para FL MGUARD para tantos equipos como se deseen en el campo. Para instalar en un PC. No son necesarias más licencias. Versión de prueba para descarga para hasta 10 equipos.
Paquete de proveedor de identidad para mGuard Secure Cloud, conexión Azure AD y LDAP para autentificación, duración de 1 año, renovación automática anual, plazo de rescisión de 4 semanas, pedido y activación solo posibles en la interfaz de la nube
Licencia de mantenimiento de firmware - mantenimiento de firmware hasta finales de 2030 para todos los equipos MGUARD (excepto FL MGUARD CENTERPORT ...) que pueden funcionar con firmware 8.x y que se adquirieron antes del 30.06.2024, entrega por carta
Licencia de mantenimiento de firmware - mantenimiento de firmware hasta finales de 2030 para todos los equipos MGUARD (excepto FL MGUARD CENTERPORT ...) que pueden funcionar con firmware 8.x y que se adquirieron antes del 30.06.2024, entrega por correo electrónico
Paquete adicional para mGuard Secure Cloud, +10 GB/mes de volumen adicional de datos por cliente, duración de 1 año, renovación automática anual, plazo de rescisión de 4 semanas, pedido y activación solo posibles en la interfaz de la nube
Nuevos productos
Seguridad industrial
La ciberseguridad es el requisito para una red fiable
La ciberseguridad industrial protege los sistemas e instalaciones industriales interconectados frente a ataques, espionaje de datos, fallos provocados por virus, programas dañinos y uso incorrecto. Los ciberataques y el software malicioso pueden provocar grandes daños: desde la pérdida de conocimientos, imágenes y datos hasta costosos periodos de inactividad y gastos de personal para la reparación de los daños, pasando por elevados pagos por extorsión.
Por eso, ofrecemos routers de seguridad o cortafuegos industriales que están especialmente diseñados para cumplir los requisitos de la industria y controlar el tráfico de datos en la red: solo se permite el tráfico de datos deseado y se impide el acceso no autorizado. Con ello aumenta la disponibilidad de sus instalaciones.
Mantenimiento remoto seguro
Acceso remoto a máquinas en todo el mundo
Para el mantenimiento remoto de instalaciones industriales repartidas en todo el mundo, Phoenix Contact ofrece una amplia gama de routers industriales robustos y de futuro garantizado que permiten el acceso remoto a la red por cable e inalámbrico. Los productos disponen de mecanismos de seguridad modernos como VPN, encriptación IPsec y cortafuegos integrado. Así, tiene la posibilidad de establecer conexiones con sus máquinas e instalaciones en cualquier lugar y momento, y puede llevar a cabo trabajos de mantenimiento y servicio de forma rápida y eficiente.
Antenas adecuadas para cualquier aplicación
Accesorios adecuados para router de radiotelefonía móvil
Para lograr una comunicación fiable de su router de radiotelefonía móvil, Phoenix Contact ofrece las antenas de radiotelefonía móvil y los cables de antena adecuados. En función del lugar de uso, puede elegir entre antenas omnidireccionales para el montaje en el armario de control, para el montaje mural o en poste, o para el montaje directo en el equipo. Los accesorios, como la correspondiente protección contra sobretensiones, completan el paquete.
Encontrará más información sobre la elección de la antena adecuada y sobre el montaje correcto en nuestro folleto "10 reglas sobre antenas".