Paquete adicional para mGuard Secure Cloud, +1 conexión de servicio simultánea, +4 GB/mes de volumen de datos, duración de 1 año, renovación automática anual, plazo de rescisión de 4 semanas, pedido y activación solo posibles en la interfaz de la nube
Routers industriales para mantenimiento remoto y ciberseguridad
Nuestros robustos routers industriales conectan diferentes redes por cable (router LAN y router NAT) o radiotelefonía móvil (2G/3G/4G/5G) para el mantenimiento remoto y la protección de su red local, así como para el intercambio de datos en aplicaciones industriales. Muchos productos incluyen funciones de VPN y cortafuegos integradas. Para lograr la máxima seguridad, los routers mGuard protegen contra los ciberataques y el software dañino.
Paquete adicional para mGuard Secure Cloud, +100 GB/mes de volumen adicional de datos por cliente, duración de 1 año, renovación automática anual, plazo de rescisión de 4 semanas, pedido y activación solo posibles en la interfaz de la nube
Cable coaxial 50 Ω, longitud: 3 m, N(m) - SMA(m), diámetro exterior del cable: 4,9 mm, frecuencia de transferencia: ≤7,25 GHz, atenuación típica: 800 MHz 1,4 dB, 2,4 GHz 2,3 dB, 5,8 GHz 3,6 dB, 7,25 GHz 4,2 dB
Security-Router serie, 2 puertos RJ45 10/100/1000 MBit/s, índice de protección: IP00, Temperatura ambiente (servicio): -20 °C ... 70 °C, NAT, VPN, Producto certificado según IEC 62443-4-2, Cortafuegos Stateful Inspection configurable con compendio de funciones completo
Paquete de conectividad para China, para mGuard Secure Cloud, conexiones VPN garantizadas para dispositivos en China, tiempo de duración de 1 año, renovación automática anual, plazo de rescisión de 4 semanas, pedido y activación solo posibles en la interfaz de la nube
Security-Router serie, 5 puertos RJ45 10/100/1000 MBit/s, índice de protección: IP20, Temperatura ambiente (servicio): 0 °C ... 60 °C, Tensión de alimentación: 18 V DC ... 32 V DC, NAT, Unmanaged Switch, En el Easy Protect Mode, protección sin necesidad de configuración, Validación sin bloqueo de la configuración en modo de prueba, Cortafuegos Stateful Inspection
Security-Router serie, 2 puertos RJ45 10/100/1000 MBit/s, índice de protección: IP20, Temperatura ambiente (servicio): 0 °C ... 60 °C, Tensión de alimentación: 18 V DC ... 32 V DC, NAT, En el Easy Protect Mode, protección sin necesidad de configuración, Validación sin bloqueo de la configuración en modo de prueba, Cortafuegos Stateful Inspection
Licencia para la activación de la función Modbus-Inspector en un FL/TC MGUARD
Router, 10/100 MBit/s, NAT
Nuevos productos
Seguridad industrial
La ciberseguridad es el requisito para una red fiable
La ciberseguridad industrial protege los sistemas e instalaciones industriales interconectados frente a ataques, espionaje de datos, fallos provocados por virus, programas dañinos y uso incorrecto. Los ciberataques y el software malicioso pueden provocar grandes daños: desde la pérdida de conocimientos, imágenes y datos hasta costosos periodos de inactividad y gastos de personal para la reparación de los daños, pasando por elevados pagos por extorsión.
Por eso, ofrecemos routers de seguridad o cortafuegos industriales que están especialmente diseñados para cumplir los requisitos de la industria y controlar el tráfico de datos en la red: solo se permite el tráfico de datos deseado y se impide el acceso no autorizado. Con ello aumenta la disponibilidad de sus instalaciones.
Mantenimiento remoto seguro
Acceso remoto a máquinas en todo el mundo
Para el mantenimiento remoto de instalaciones industriales repartidas en todo el mundo, Phoenix Contact ofrece una amplia gama de routers industriales robustos y de futuro garantizado que permiten el acceso remoto a la red por cable e inalámbrico. Los productos disponen de mecanismos de seguridad modernos como VPN, encriptación IPsec y cortafuegos integrado. Así, tiene la posibilidad de establecer conexiones con sus máquinas e instalaciones en cualquier lugar y momento, y puede llevar a cabo trabajos de mantenimiento y servicio de forma rápida y eficiente.
Antenas adecuadas para cualquier aplicación
Accesorios adecuados para router de radiotelefonía móvil
Para lograr una comunicación fiable de su router de radiotelefonía móvil, Phoenix Contact ofrece las antenas de radiotelefonía móvil y los cables de antena adecuados. En función del lugar de uso, puede elegir entre antenas omnidireccionales para el montaje en el armario de control, para el montaje mural o en poste, o para el montaje directo en el equipo. Los accesorios, como la correspondiente protección contra sobretensiones, completan el paquete.
Encontrará más información sobre la elección de la antena adecuada y sobre el montaje correcto en nuestro folleto "10 reglas sobre antenas".