Interruptores de seguridad

Interruptores de seguridad

El interruptor de seguridad compacto y sin contacto PSRswitch supervisa puertas de seguridad y posiciones. Gracias a la tecnología RFID integrada el interruptor ofrece la máxima protección contra manipulación y alcanza la máxima seguridad funcional según EN ISO 14119. Las unidades de evaluación compatibles, el cableado SAC y el diagnóstico integrado permiten una solución rentable para la fábrica digital.

Interruptor de seguridad PSRswitch en puerta de seguridad

Interruptor de seguridad PSRswitch sin contacto y compacto

Monitorización inteligente de puertas de seguridad y posiciones con el interruptor de seguridad sin contacto PSRswitch

El interruptor de seguridad sin contacto PSRswitch monitoriza las puertas de seguridad y posiciones de la máquina para llevar a las máquinas e instalaciones a un estado seguro en caso de emergencia.

Sus ventajas

  • Máxima protección contra manipulación gracias a los tres niveles de codificación RFID
  • Conexión en serie segura con amplia información de diagnóstico
  • Conexión M12 para una fácil instalación y mantenimiento
  • Diseño compacto para un montaje flexible en puertas y tapas
  • Solución completa y económica para una fábrica digital segura

Nuevos productos

Interruptores de seguridad magnéticos PSR-MIS

Interruptores de seguridad magnéticos

Detección segura del estado

Los interruptores de seguridad magnéticos PSR-MIS monitorizan los dispositivos de seguridad de disyunción móviles sin contacto.

Características principales

  • 3 diseños
  • Conexión en serie segura hasta PL d

Sus ventajas

  • Principio de conmutación magnética probado para una monitorización fiable de estado
  • Diagnóstico sencillo mediante indicador LED directamente en el sensor
  • Varios diseños para un montaje flexible en puertas y trampillas

Vídeo: Tecnología RFID para una máxima seguridad funcional con el interruptor de seguridad PSRswitch
Tecnología RFID para una máxima seguridad funcional con el interruptor de seguridad PSRswitch YouTube

Máxima protección contra manipulación Tres niveles de codificación RFID: Fixcode, Unicode y Multicode

La tecnología RFID sin contacto permite un funcionamiento sin desgaste con la máxima flexibilidad de montaje al mismo tiempo. Además, los interruptores de seguridad son a prueba de manipulaciones gracias a la codificación RFID única.
El sensor está disponible con tres opciones de codificación diferentes: como código fijo, con un actuador programado fijo y como Unicode, con actuadores intercambiables que pueden programarse. Y como Multicode que acepta todos los actuadores sin tener que programarlos.

Nuestro PSRswitch posee la homologación TÜV y por tanto cumple todos los estándares de seguridad importantes.

Vídeo: Instalación sencilla del PSRswitch
Fácil instalación del PSRswitch YouTube

Diseño compacto Montaje flexible en puertas y tapas

El interruptor de seguridad PSRswitch puede montarse de diversas maneras: en vertical en puertas de seguridad, en horizontal en tapas más pequeñas o para monitorizar diferentes posiciones. Incluso en lugares de difícil acceso, puede colocar el sensor y el actuador prácticamente en cualquier lugar, ya que el sensor de seguridad puede abordarse desde cualquier lado. La conexión se realiza mediante un conector macho M12 estándar. La conexión en serie segura de varios interruptores de seguridad PSRswitch a la unidad de evaluación es posible mediante distribuidores en Y estandarizados y cables para sensores/actuadores de libre confección.
Además, puede instalar un pulsador de reinicio directamente en el interruptor de seguridad. Esto evita que la máquina se ponga en marcha involuntariamente, por ejemplo, si una puerta se cierra accidentalmente durante los trabajos de mantenimiento.

Vídeo: IO-Link para el diagnóstico inteligente con el interruptor de seguridad PSRswitch sin contacto
IO-Link para el diagnóstico inteligente con el interruptor de seguridad PSRswitch sin contacto YouTube

Diagnóstico inteligente con IO-Link Conexión en serie segura según EN ISO 14119

Los interruptores de seguridad PSRswitch sin contacto son adecuados tanto para aplicaciones individuales como para la conexión en serie segura hasta PL e según la norma EN ISO 13849. En este caso, puede conectar en serie hasta 30 interruptores de seguridad.

La conexión en serie segura se crea en dos canales: la información de estado relevante para la seguridad de los interruptores conectados se transmite a la unidad de evaluación adecuada. Además, otras informaciones de estado no relevantes para la seguridad de los interruptores de seguridad PSRswitch – p. ej. "puerta abierta" o "puerta cerrada" – pueden transmitirse al sistema de control superior a través de un canal de diagnóstico integrado mediante IO-Link. De este modo, los datos pueden registrarse y evaluarse en tiempo real.

Diagnóstico inteligente con PSRswitch mediante IO-Link

Diagnóstico inteligente con PSRswitch mediante IO-Link

1. Relés de seguridad PSRmini

A través del canal de diagnóstico inteligente, se transfiere al relé de seguridad PSR-MC42, como unidad de evaluación, la información de estado de cada interruptor. El relé de seguridad transmite mediante IO-Link al sistema de control los datos de diagnóstico no relevantes para la seguridad del interruptor.

2. Pasarela de enlace IO-Link

Independientemente del concepto de seguridad, los datos de diagnóstico no relevantes para la seguridad del interruptor se transmiten a la pasarela IO-Link a través del canal de diagnóstico inteligente. Desde aquí, los datos se transmiten al sistema de control a través de IO-Link.

3. Cableado directo

Otra variante es el cableado directo de los interruptores de seguridad con el sistema de control de la máquina. En este diseño, la conexión en serie segura también tiene dos canales. Los interruptores de seguridad se conectan a un dispositivo de conmutación de seguridad.

Vídeo: Prevención del enmascarado de fallos con PSRswitch
Prevención del enmascarado de fallos con PSRswitch YouTube

Prevención del enmascarado de fallos Máxima disponibilidad de la planta hasta PL e

Con la nueva norma de seguridad EN ISO 14119, la prevención del enmascarado de fallos cada vez es más importante. Con los interruptores de seguridad PSRswitch sin contacto de Phoenix Contact podrá cerrar fácilmente esta brecha de seguridad:
El interruptor de seguridad PSRswitch inteligente monitoriza permanentemente ambos canales en busca de fallos y, a diferencia de los interruptores convencionales, evita el enmascarado de fallos en su instalación. Si se produce un fallo en un canal, el interruptor utiliza el segundo canal para desconectar de forma segura y evita que se vuelva a conectar.

Esta detección de fallos permite alcanzar el máximo nivel de rendimiento PL e en la cascada.