Bolsa de herramientas, sin equipar, con compartimento para documentos y PC portátil, etiqueta rotulable impresa en tamaño de tarjeta de visita según deseos del cliente
Marcado de herramientas
Evite el intercambio o la sustracción de sus herramientas con el marcado de herramientas personalizado. Nuestras herramientas de pelado y crimpado pueden personalizarse con un grabado láser permanente. Nuestro servicio de rotulación convierte cada herramienta en su herramienta.
Bolsa enrollable de herramientas, sin equipar, etiqueta rotulable impresa en tamaño de tarjeta de visita según deseos del cliente
Bolsa de herramientas, sin equipar, etiqueta rotulable impresa en tamaño de tarjeta de visita según deseos del cliente
Bolsa de cinturón de herramientas, sin equipar, etiqueta rotulable impresa en tamaño de tarjeta de visita según deseos del cliente
Tenazas, con rotulación láser según las especificaciones del cliente, pinza y propiedades como CRIMPFOX CENTRUS 10H
Pelacables rotulado a láser según instrucciones del cliente, para cables y conductores de 0,02 - 10 mm2, autoajustable, longitud de pelado hasta 18 mm, capacidad de corte hasta 10 mm2 flexible /1,5 mm2 rígido, cuchilla de pelado sustituible
Maletín de herramientas, sin equipar, con opción de cierre, con lengüetas de goma para fijar la herramienta, etiqueta rotulable impresa en tamaño de tarjeta de visita según deseos del cliente
Pelacables, con rotulación láser según especificaciones del cliente, para cables y conductores (especialmente también para aislamientos de goma y silicona) de 0,1 - 4 mm2, autoajustable, longitud de pelado hasta 18 mm, capacidad de corte hasta 10 mm2 flexible / 1,5 mm2 rígido, cuchilla de pelado sustituible
Estuche de herramientas, sin equipar, etiqueta rotulable impresa en tamaño de tarjeta de visita según deseos del cliente
Pinza de engarzar, con rotulación láser según especificaciones del cliente, para terminales de cable aislados, 0,5 mm2 ... 6,0 mm2 (rojos, azules, amarillos), engaste oval, simétrico
Sus ventajas
- Marcado láser bien legible y permanente
- Evita confusiones o robos
- Rotulación relacionada con la persona o la actividad
- Fácil proceso de pedido
- Todo de un solo proveedor gracias a la amplia gama de productos
Herramienta pelacables WIREFOX con rotulación personalizada
Personalice su herramienta con nuestro servicio de rotulación
La selección de herramientas de crimpado y pelacables puede grabarse con dos líneas de 15 caracteres cada una (espacios incluidos) según sus preferencias. Puede reconocer todas las herramientas rotulables por la secuencia de letras "CUS" en la denominación.
Defina la información de rotulación de forma directa y clara al seleccionar la herramienta. Los datos de rotulación se introducen como parte del proceso de pedido.