Bandolera de herramientas, equipada con: cortador de cables, alicates de corte lateral, alicates universales y tenazas de punta
destornillador VDE plano: 0,4 x 2,5 /0,5 x 3,0 /1,0 x 4,0 /1,0 x 5,5 estrella: PHO/PH1/PH2
comprobador de tensión
Juegos de herramientas
Con un juego de herramientas siempre tendrá a mano la herramienta adecuada para distintas tareas de trabajo. Así garantizará la claridad de sus herramientas para el empleo cómodo in situ. Componga su juego de herramientas personalizado como le convenga: elija la bolsa y equípela con la herramienta que desea.
Riñonera para herramientas, sin equipar
Bandolera de herramientas, sin equipar
Estuche de herramientas, sin equipar
Maletín de herramientas, con compartimento para portátil y documentos, equipada con: cortador de cables, alicates de corte lateral, pelacables, herramienta para desaislar, set de herramientas para engarzar, alicates pico de loro, universales y tenazas de punta, destornillador VDE plano:0,4 x 2,5/0,5 x 3,0/1,0 x 4,0/1,0 x 6,5 estrella: PHO/PH1/PH2, llave de armario de control, comprobador de tensión, caja de punteras, medidor, cintra métrica, maletín de herramientas
Maletín de herramientas, sin equipar, cerradizo, con lengüeta de goma para fijación de herramienta
Caja de surtido, de metal, equipada con punteras según DIN 46228-4: 1990-09, cada una con 500 ud. AI 0,25-6 YE, AI 0,34-6 TQ, AI 0,5-8 WH, AI 0,75-8 GY, AI 1-8 RD, AI 1,5-8 BK, 300 ud. AI 2,5-8 BU, 200 ud. AI 4-10 GY, 100 ud. AI 6-12 YE, CRIMPFOX DUO 10, QUICK WIREFOX 6
Maletín herramientas, con compartimento para portátil y documentos, sin equipar
Maletín de herramientas, con cerradura y correa de transporte ajustable, equipado con: cortacables, alicates de corte lateral, microcortador, pelacables, pelamangueras, juego de herramientas de crimpado, alicates universales, tenazas de punta, alicates pico de loro, destornillador para tornillos de cabeza ranurada en cruz y de punta plana VDE, llave para armario de control, comprobador de tensión, caja de punteras, cuchillas, cinta métrica, comprobador de continuidad, punta de trazar, juego de llaves de estrella, de boca fija e inglesa, juego de llaves angulares, gafas de protección, martillo, juego de llave de carraca con 47 piezas, 1/4"
Set de corte, pelado y crimpado, embalado en un estuche para herramientas, formado por: CUTFOX 18, WIREFOX 10, CRIMPFOX CENTRUS 6S, AI SORTI BOX RD, TOOL-KIT STANDARD EMPTY
Sus ventajas
- Almacenamiento ordenado gracias a las diferentes formas de los bolsillos
- Larga duración gracias a los materiales de alta calidad
- Todo de un solo proveedor gracias a la amplia gama de productos
Juego de herramientas como bolsa de cinturón
Juego de herramientas: el acompañante ideal
Especialmente en las tareas in situ debe colocarse claramente la herramienta adecuada y estar a mano rápidamente. Phoenix Contact le ofrece juegos de herramientas en bolsas robustas y resistentes de distintos modelos:
- bolsa enrollable
- bandolera con compartimento para ordenador portátil y para documentos
- riñonera
- maletín
Las bolsas y los maletines están equipados con las herramientas para los distintos trabajos:
- cortar
- pelar
- crimpar
- probar y medir
- atornillar
Juego de herramientas personalizable CUS
Juego de herramientas individual
Componga su juego de herramientas CUS según sus requisitos individuales:
- Tiene a su disposición seis bolsas distintas adaptadas a posibilidades de uso típicas.
- Solo tiene que seleccionar la bolsa que desee de la lista de productos y asignar las herramientas en la pestaña "Configuración".