Set de corte, retirada de aislamiento y crimpado, embalado en un estuche para herramientas, formado por: CUTFOX 12, WIREFOX-D 11, CRIMPFOX-M, CRIMPFOX-M RJ45/DIE, TOOL-KIT STANDARD EMPTY
Juegos de herramientas
Con un juego de herramientas siempre tendrá a mano la herramienta adecuada para distintas tareas de trabajo. Así garantizará la claridad de sus herramientas para el empleo cómodo in situ. Componga su juego de herramientas personalizado como le convenga: elija la bolsa y equípela con la herramienta que desea.
Bolsa de cinturón de herramientas, sin equipar, etiqueta rotulable impresa en tamaño de tarjeta de visita según deseos del cliente
Caja de surtido de metal, equipada con punteras según DIN 46228-4, 300 udes. AI 10-12 RD, 200 udes. AI 16-12 BU, 100 udes. Al 25-16 YE, así como cuchilla de pelado WIREFOX-D 40 y pelacables CRIMPFOX 25R
Set de corte, pelado y crimpado, embalado en un estuche para herramientas, formado por: CUTFOX 12, WIREFOX 10, CRIMPFOX 10S, TOOL-KIT STANDARD EMPTY
Maletín de herramientas, sin equipar, con lengüeta de goma para fijación de herramienta
Bolsa de herramientas, sin equipar, con compartimento para documentos y PC portátil, etiqueta rotulable impresa en tamaño de tarjeta de visita según deseos del cliente
Bolsa enrollable de herramientas, sin equipar, etiqueta rotulable impresa en tamaño de tarjeta de visita según deseos del cliente
Maletín de herramientas, sin equipar, funda dura, dos niveles
Bolsa para herramientas, equipada con: cortador de cables, herramienta pelacables para conductores estándar de 0,08 mm2 ... 16 mm2, herramienta para desaislar hasta Ø 40 mm, pinzas para punteras CRIMPFOX CENTRUS 6H para conductores de 0,14 mm2 ... 6 mm2, destornillador VDE, versión estrecha, ranura: 0,6x3,5/0,8x4,0/1,0x5,5, cruz: PH1/PH2/PZ1/PZ2
Estuche de herramientas, sin equipar
Sus ventajas
- Almacenamiento ordenado gracias a las diferentes formas de los bolsillos
- Larga duración gracias a los materiales de alta calidad
- Todo de un solo proveedor gracias a la amplia gama de productos
Juego de herramientas como bolsa de cinturón
Juego de herramientas: el acompañante ideal
Especialmente en las tareas in situ debe colocarse claramente la herramienta adecuada y estar a mano rápidamente. Phoenix Contact le ofrece juegos de herramientas en bolsas robustas y resistentes de distintos modelos:
- bolsa enrollable
- bandolera con compartimento para ordenador portátil y para documentos
- riñonera
- maletín
Las bolsas y los maletines están equipados con las herramientas para los distintos trabajos:
- cortar
- pelar
- crimpar
- probar y medir
- atornillar
Juego de herramientas personalizable CUS
Juego de herramientas individual
Componga su juego de herramientas CUS según sus requisitos individuales:
- Tiene a su disposición seis bolsas distintas adaptadas a posibilidades de uso típicas.
- Solo tiene que seleccionar la bolsa que desee de la lista de productos y asignar las herramientas en la pestaña "Configuración".