Módulo de batería (equipo con batería), VRLA-AGM, 24 V DC, 7 Ah
Módulos de batería
Los módulos de batería son el complemento óptimo de nuestro sistema modular de los sistemas de alimentación ininterrumpida para la alimentación segura de su instalación. Los módulos de batería tienen distintas propiedades, como una elevada vida útil, tiempos buffer largos, la ausencia de mantenimiento o el uso a temperaturas ambiente extremas. Con una amplia selección siempre le ofreceremos la batería adecuada para sus requisitos.
Módulo de batería (equipo con batería), VRLA-AGM, 48 V DC, 7 Ah
Módulo de batería (equipo con batería), VRLA-AGM, 24 V DC, 4 Ah
Módulo de batería (equipo con batería), VRLA-AGM, 24 V DC, 1,2 Ah
Módulo de batería (equipo con batería), VRLA-AGM, 24 V DC, 12 Ah
Módulo de batería (equipo con batería), VRLA-AGM, 24 V DC, 12 Ah, Detección y comunicación automáticas con QUINT UPS-IQ
Módulo de batería (equipo con batería), VRLA-AGM, 24 V DC, 4 Ah, Detección y comunicación automáticas con QUINT UPS-IQ
Módulo de batería (equipo con batería), VRLA-AGM, 24 V DC, 7 Ah, Detección y comunicación automáticas con QUINT UPS-IQ
Módulo de batería (equipo con batería), VRLA-AGM, 24 V DC, 110 Ah
Módulo de batería (equipo con batería), VRLA-AGM, 24 V DC, 1,2 Ah, Detección y comunicación automáticas con QUINT UPS-IQ
Sus ventajas
- Rápida instalación gracias a la detección automática de los módulos de batería y al cambio sin herramientas durante el funcionamiento
- Máxima disponibilidad a través de una comunicación constante con QUINT UPS para una monitorización continua y una gestión inteligente
- Vida útil extremadamente larga gracias a la característica de carga óptima según la tecnología y las condiciones ambientales
- Disponibilidad inmediata, ya que todos los módulos de batería salen de nuestro almacén completamente cargados
Nuevos productos
Módulos de batería de litio Baterías con tecnología de fosfato de hierro y litio
Las baterías de SAI con capacidades de hasta 284 Wh son el complemento perfecto para los módulos QUINT4 UPS.
- Tiempo buffer para 1 A durante un máximo de 10 horas o de 40 A durante un máximo de 15 minutos con una vida útil de 10 años
- 6 veces la estabilidad de ciclo de la tecnología AGM de plomo
- Alta densidad de energía con bajo peso
- Rango de temperatura: -20 °C ... +60 °C
Módulos de batería PB Baterías con tecnología AGM de plomo
Las baterías de SAI con capacidades de 1,2 a 110 Ah son el complemento perfecto para los módulos QUINT UPS.
- Tiempos buffer para 1 A durante un máximo de 110 horas o 40 A durante un máximo de 132 minutos
- Vida útil a +20 °C: 8 años
- Tecnología AGM de plomo (Absorbent Glass Mat, malla de vidrio absorbente)
- Rango de temperatura: 0 °C ... +40 °C
Módulos de batería TRIO Baterías con tecnología AGM de plomo
Los módulos de batería con capacidades de 1,2 a 12 Ah son el complemento perfecto para los módulos TRIO UPS.
- Tiempo buffer para 1 A durante un máximo de 11 horas o 40 A durante un máximo de 8 minutos
- Vida útil a +20 °C: 6 años
- Rango de temperatura: -20 °C ... +50 °C
- Fácil manejo gracias a los cables y portafusibles preconfeccionados
Módulos de batería VRLA/WTR Baterías con tecnología AGM de plomo puro
Las baterías de SAI con tecnología AGM de plomo puro son aptas para su uso en condiciones ambientales extremas.
- Tiempos buffer máximos de 1 A durante un máximo de 26 horas o de 40 A durante un máximo de 29 minutos
- Vida útil a +20 °C: 12 años
- Amplio rango de temperatura: -25 °C ... +60 °C
- Larga vida útil gracias a su baja tasa de autodescarga
Acumuladores de energía con condensador
Los acumuladores de energía con condensador ofrecen la máxima vida útil. Sin necesidad de realizar ningún tipo de mantenimiento, funcionan durante más de 20 años y prestan más de 500 000 ciclos de carga.
- Compensación de corrientes de carga de 20 A durante 30 s o hasta varios minutos
- Condensadores de doble capa sin mantenimiento
- Resistentes a temperaturas de -40 a +60 °C
Comparación de nuestros módulos de batería
Seleccione entre las diferentes unidades de acumulador.
|
|
|
|
---|---|---|---|
UPS-BAT/LI... | UPS-BAT/VRLA-WTR... | UPS-BAT/PB... | |
Temperatura | -10 °C ...+55 °C (carga) -20 °C ...+60 °C (descarga) | -25 °C ...+60 °C (carga y descarga) | 0 °C ...+40 °C (carga) -20 °C ...+50 °C (descarga) |
Vida útil a +20 °C | 10 años | 12 años | 6 / 8 / 10 años |
Vida útil a +50 °C | 2 años | 1,5 años | 1 año |
Ciclos de carga al 80 % de profundidad de descarga | 1600 | 400 | 250 |
Ciclos de carga al 50 % de profundidad de descarga | 2200 | 650 | 450 |
Peso | 680-380 g/Ah | 820 g/Ah | 1400-600 g/Ah |