The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Módulo buffer sobre el carril DIN

Módulo buffer

Mit einem wartungsfreien Puffermodul bauen Sie Ihr USV-System aus. Schützen Sie Ihre Anwendung und überbrücken Sie Netzausfälle von bis zu mehreren Sekunden. Die Puffermodule vereinen die elektronische Umschalteinheit und einen wartungsfreien Energiespeicher auf Kondensatorbasis im selben Gehäuse. Sie eignen sich für die Tragschienenmontage und sorgen mit ihrer kompakten Bauform für Platzersparnis.

Sus ventajas

  • Ahorro de espacio gracias a un diseño compacto del módulo buffer
  • Manejo sencillo: no precisan mantenimiento gracias a los condensadores de electrolitos
  • Gracias a su arranque suave también se pueden usar con fuentes de alimentación con un rango bajo de potencia
Módulo buffer QUINT BUFFER

Módulo buffer QUINT BUFFER

QUINT BUFFER – Módulos buffer compactos para fallos de varios segundos

El módulo buffer QUINT BUFFER puentea los fallos de corriente en un rango de segundos y combina la unidad de conmutación electrónica y el acumulador de energía en una carcasa.

  • Condensadores de electrolitos
  • Amplia señalización (LED y bornas de señales)
  • Amplio rango de temperatura: -40 °C … +70 °C
  • Umbral de conmutación fijo y variable: modo automático optimizado para las fuentes de alimentación QUINT POWER, posibilidad de ajuste manual para otras aplicaciones